Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
IE-WL-BL-AP-CL-EU
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Wireless Access Point/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, 0 °C...60 °C
N. d’ordine 2536600000
Tipo IE-WL-BL-AP-CL-EU
GTIN (EAN) 4050118548655
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 70 mm
Profondità (pollici) 2,756 inch
Posizione verticale 115 mm
Altezza (pollici) 4,528 inch
Larghezza 58 mm
Larghezza (pollici) 2,283 inch
Peso netto 330 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio 0 °C...60 °C
Umidità da 5 a 95% (senza condensa)

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c, 7a, 7cI

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio , max. 60 °C
Temperatura d'esercizio , min. 0 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Umidità da 5 a 95% (senza condensa)

Garanzia

Periodo 5 anni

Interfacce

Antenna standard Antenna omnidirezionale a doppia banda 2 dBi, RP-SMA (connettore maschio)
Collegamento per antenne esterne 2x RP-SMA femmina
Indicatore a LED PWR, FAULT, STATE, SIGNAL, WLAN, 10/100/1000M (TP-Port)
Interfaccia porta console RS-232 (collegamento RJ45)
Porte RJ45 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
Pulsante di reset Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Interfaccia WLAN

Canali operativi (centro del nastro) EU: 2,412 a 2,472 GHz (13 canali); da 5,180 a 5,240 GHz (4 canali); da 5,260 a 5,320 GHz (4 canali); da 5,500 a 5,700 GHz (11 canali)
Potenza di trasmissione 802.11b: tipo 26±1,5 dBm a 1 MBit/s, tipo 26±1,5 dBm a 2 MBit/s, tipo 26±1,5 dBm a 5,5 MBit/s, tipo 25±1,5 dBm a 11 MBit/s, 802.11g: tipo 23±1,5 dBm a 6 fino a 24 MBit/s, tipo 23±1,5 dBm a 36 MBit/s, tipo 19±1,5 dBm a 48 MBit/s, tipo 18±1,5 dBm a 54 MBit/s, 802.11a: tipo 23±1,5 dBm a 6 fino a 24 MBit/s, tipo 21±1,5 dBm a 36 MBit/s, tipo 20±1,5 dBm a 48 MBit/s, tipo 18±1,5 dBm a 54 MBit/s, 802.11n (2,4 GHz): tipo 23±1,5 dBm a MCS0/8 20 MHz, tipo 18±1,5 dBm a MCS7/15 20 MHz, tipo 23±1,5 dBm a MCS0/8 40 MHz, tipo 17±1,5 dBm a MCS7/15 40 MHz, 802.11n (5 GHz): tipo 23±1,5 dBm a MCS0/8 20 MHz, tipo 18±1,5 dBm a MCS7/15 20 MHz, tipo 23±1,5 dBm a MCS0/8 40 MHz, tipo 17±1,5 dBm a MCS7/15 40 MHz
Processo spreading code e modulazione (tip.) DSSS con DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM con BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 802.11b: CCK a 11/5.5 MBit/s, DQPSK a 2 MBit/s, DBPSK a 1 MBit/s, 802.11a / g: 64QAM a 54/48 MBit/s, 16QAM a 36/24 MBit/s, QPSK a 18/12 MBit/s, BPSK a 9/6 MBit/s, 802.11n: da 64QAM a 300 MBit/s a BPSK a 6.5 MBit/s
Protezione dati Attivazione/disattivazione SSID-Broadcast, Firewall per MAC/IP/Protocollo/filtro basato su porta, Crittografia WEP a 64 bit e a 128 bit, WPA/WPA2-Personal ed Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP e AES)
Sensibilità di ricezione WLAN 802.11b: -93 dBm a 1 MBit/s, -93 dBm a 2 MBit/s, -93 dBm a 5.5 MBit/s, -88 dBm a 11 MBit/s, 802.11g: -88 dBm a 6 MBit/s, -86 dBm a 9 MBit/s, -85 dBm a 12 MBit/s, -85 dBm a 18 MBit/s, -85 dBm a 24 MBit/s, -82 dBm a 36 MBit/s, -78 dBm a 48 MBit/s, -74 dBm a 54 MBit/s, 802.11a: -90 dBm a 6 MBit/s, -88 dBm a 9 MBit/s, -88 dBm a 12 MBit/s, -85 dBm a 18 MBit/s, -81 dBm a 24 MBit/s, -78 dBm a 36 MBit/s, -74 dBm a 48 MBit/s, -72 dBm a 54 MBit/s, 802.11n (2,4 GHz): -70 dBm a MCS7 20 MHz, -69 dBm a MCS15 20 MHz, -67 dBm a MCS7 40 MHz, -67 dBm a MCS15 40 MHz, 802.11n (5 GHz): -69 dBm a MCS7 20 MHz, -71 dBm a MCS15 20 MHz, -63 dBm a MCS7 40 MHz, -68 dBm a MCS15 40 MHz
Velocità di trasmissione 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 MBit/s, 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBit/s, 802.11n: 6,5 a 300 MBit/s
Velocità di trasmissione WLAN
Standard IEEE 802.11b
max. 11 Mbps
min. 1 Mbps
Standard IEEE 802.11a/g
max. 54 Mbps
min. 6 Mbps
Standard IEEE 802.11n
max. 300 Mbps
min. 6,5 Mbps

MTBF

MTBF
Secondo la norma Telcordia SR-332
Tempo di funzionamento (ore), min. 749.476 h

Omologazioni e conformità EMC

Norma di sicurezza SELV conforme alla norma EN 62368-1, UL 60950-1
Norme EMC EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15B Class B, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 V/m, IEC 61000-4-8
Radio EN 301 489-1/17, EN 300 328, EN 301893, TELEC, FCC ID SLE-WAPN008
Urti secondo IEC 60068-2-27
Vibrazione secondo IEC 60068-2-6

Tecnologia

Protocolli supportati Proxy ARP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, SNTP, TCP, UDP, Radius, SNMP, DHCP, LLDP
Standard IEEE 802.11 a/b/g/n per LAN Wireless, IEEE 802.11i per Wireless Security, IEEE 802.3 per 10BaseT, IEEE 802.3u per 100BaseT(X), IEEE 802.3ab per 1000BaseT(X)

Tensione di alimentazione

Alimentazione di tensione 24 V DC, 2 ingressi ridondanti
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione DC
Tensione, min. 12 V
Tensione, max. 48 V
Corrente assorbita 0,56 A a 12 V DC, 0,14 A a 48 V DC
Potenza assorbita 6,96 W
Protezione contro l'inversione di polarità presente
collegamento 1 morsettiera a 4 poli rimovibile, Isolamento 500 V

Dati tecnici

Grado di protezione IP30
Materiale base della custodia metallo
Tipo di montaggio Guida DIN

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000816
ETIM 7.0 EC000816
ETIM 8.0 EC000816
ETIM 9.0 EC000816
ECLASS 9.0 19-17-02-01
ECLASS 9.1 19-17-02-06
ECLASS 10.0 19-17-05-01
ECLASS 11.0 19-17-05-01
ECLASS 12.0 19-17-05-01
ECLASS 13.0 19-17-05-01
ECLASS 14.0 19-17-05-01

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS KOREANCERT UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° Certificato (cULus) E230683

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2536650000
Tipo: IE-WLT-BL-AP-CL-EU
Versione:
Wireless Access Point/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, -40 °C...75 °C
 
N. d’ordine: 2536660000
Tipo: IE-WL-BL-AP-CL-US
Versione:
Wireless Access Point/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, Modello US, IP30, 0 °C...60 °C
 
N. d’ordine: 2536670000
Tipo: IE-WLT-BL-AP-CL-US
Versione:
Wireless Access Point/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, Modello US, IP30, -40 °C...75 °C
 
N. d’ordine: 2536680000
Tipo: IE-WL-VL-AP-BR-CL-EU
Versione:
Wireless Access Point/Bridge/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, -25 °C...60 °C
 
N. d’ordine: 2536690000
Tipo: IE-WLT-VL-AP-BR-CL-EU
Versione:
Wireless Access Point/Bridge/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, -40 °C...75 °C
 
N. d’ordine: 2536700000
Tipo: IE-WL-VL-AP-BR-CL-US
Versione:
Wireless Access Point/Bridge/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, Modello US, IP30, -25 °C...60 °C
 
N. d’ordine: 2536710000
Tipo: IE-WLT-VL-AP-BR-CL-US
Versione:
Wireless Access Point/Bridge/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, Modello US, IP30, -40 °C...75 °C
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi