Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-WL-BL-AP-CL-EU
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Wireless Access Point/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, 0 °C...60 °C
Best.-Nr. 2536600000
Art IE-WL-BL-AP-CL-EU
GTIN (EAN) 4050118548655
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 70 mm
Tiefe (inch) 2,756 inch
Höhe 115 mm
Höhe (inch) 4,528 inch
Breite 58 mm
Breite (inch) 2,283 inch
Nettogewicht 330 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur 0 °C...60 °C
Feuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c, 7a, 7cI

EMV-Konformität und Zulassungen

EMV-Normen EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15B Class B, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 V/m, IEC 61000-4-8
Funk EN 301 489-1/17, EN300 328, EN301 893, TELEC, FCC ID SLE-WAPN008
Schock gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm SELV gemäß EN62368-1, UL 60950-1
Vibration gemäß IEC 60068-2-6

Gewährleistung

Zeitraum 5 Jahre

MTBF

MTBF
Entsprechend Norm Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min. 749.476 h

Schnittstellen

Anschluss für externe Antennen 2x RP-SMA Buchse
Funktion Resetknopf Wiederherstellung der Werkseinstellungen
Konsolen-Port-Schnittstelle RS-232 (RJ45-Anschluss)
LED-Anzeige PWR, FAULT, STATE, SIGNAL, WLAN, 10/100/1000M (TP-Port)
RJ45-Ports 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss
Standardantenne 2 dBi omni-direktional Doppelbandantenne, RP-SMA (Stecker)

Spannungsversorgung

Anschluss 1 abnehmbarer 4-poliger Klemmenblock, 500 V Isolation
Leistungsaufnahme 6,96 W
Stromaufnahme 0,56 A bei 12 V DC, 0,14 A bei 48 V DC
Verpolungsschutz vorhanden
Versorgungsspannung 24 V DC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart DC
Spannung, min. 12 V
Spannung, max. 48 V

Technische Daten

Gehäusebasismaterial Metall
Montageart Tragschiene
Schutzart IP30

Technologie

Standard IEEE 802.11 a/b/g/n für Wireless LAN, IEEE 802.11i für Wireless Security, IEEE 802.3 für 10BaseT, IEEE 802.3u für 100BaseT(X), IEEE 802.3ab für 1000BaseT(X)
Unterstützte Protokolle Proxy ARP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, SNTP, TCP, UDP, Radius, SNMP, DHCP, LLDP

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur, max. 60 °C
Betriebstemperatur, min. 0 °C
Feuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max. 85 °C
Lagertemperatur, min. -40 °C

WLAN-Schnittstelle

Betriebskanäle (Bandmitte) EU: 2,412 bis 2,472 GHz (13 Kanäle); 5,180 bis 5,240 GHz (4 Kanäle); 5,260 bis 5,320 GHz (4 Kanäle); 5,500 bis 5,700 GHz (11 Kanäle)
Datensicherheit SSID-Broadcast aktivieren/deaktivieren, Firewall für MAC/IP/Protokoll/Port-basierte Filterung, 64-Bit- und 128-Bit-WEP-Verschlüsselung, WPA/WPA2-Personal und Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP und AES)
Empfangsempfindlichkeit WLAN 802.11b: -93 dBm bei 1 MBit/s, -93 dBm bei 2 MBit/s, -93 dBm bei 5,5 MBit/s, -88 dBm bei 11 MBit/s, 802.11g: -88 dBm bei 6 MBit/s, -86 dBm bei 9 MBit/s, -85 dBm bei 12 MBit/s, -85 dBm bei 18 MBit/s, -85 dBm bei 24 MBit/s, -82 dBm bei 36 MBit/s, -78 dBm bei 48 MBit/s, -74 dBm bei 54 MBit/s, 802.11a: -90 dBm bei 6 MBit/s, -88 dBm bei 9 MBit/s, -88 dBm bei 12 MBit/s, -85 dBm bei 18 MBit/s, -81 dBm bei 24 MBit/s, -78 dBm bei 36 MBit/s, -74 dBm bei 48 MBit/s, -72 dBm bei 54 MBit/s, 802.11n (2,4 GHz): -70 dBm bei MCS7 20 MHz, -69 dBm bei MCS15 20 MHz, -67 dBm bei MCS7 40 MHz, -67 dBm bei MCS15 40 MHz, 802.11n (5 GHz): -69 dBm bei MCS7 20 MHz, -71 dBm bei MCS15 20 MHz, -63 dBm bei MCS7 40 MHz, -68 dBm bei MCS15 40 MHz
Sendeleistung 802.11b: Typ. 26±1,5 dBm bei 1 MBit/s, Typ. 26±1,5 dBm bei 2 MBit/s, Typ. 26±1,5 dBm bei 5,5 MBit/s, Typ. 25±1,5 dBm bei 11 MBit/s, 802.11g: Typ. 23±1,5 dBm bei 6 bis 24 MBit/s, Typ. 23±1,5 dBm bei 36 MBit/s, Typ. 19±1,5 dBm bei 48 MBit/s, Typ. 18±1,5 dBm bei 54 MBit/s, 802.11a: Typ. 23±1,5 dBm bei 6 bis 24 MBit/s, Typ. 21±1,5 dBm bei 36 MBit/s, Typ. 20±1,5 dBm bei 48 MBit/s, Typ. 18±1,5 dBm bei 54 MBit/s, 802.11n (2,4 GHz): Typ. 23±1,5 dBm bei MCS0/8 20 MHz, Typ. 18±1,5 dBm bei MCS7/15 20 MHz, Typ. 23±1,5 dBm bei MCS0/8 40 MHz, Typ. 17±1,5 dBm bei MCS7/15 40 MHz, 802.11n (5 GHz): Typ. 23±1,5 dBm bei MCS0/8 20 MHz, Typ. 18±1,5 dBm bei MCS7/15 20 MHz, Typ. 23±1,5 dBm bei MCS0/8 40 MHz, Typ. 17±1,5 dBm bei MCS7/15 40 MHz
Spreizcodeverfahren und Modulation (typ.) DSSS mit DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM mit BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 802.11b: CCK bei 11/5,5 MBit/s, DQPSK bei 2 MBit/s, DBPSK bei 1 MBit/s, 802.11a / g: 64QAM bei 54/48 MBit/s, 16QAM bei 36/24 MBit/s, QPSK bei 18/12 MBit/s, BPSK bei 9/6 MBit/s, 802.11n: 64QAM bei 300 MBit/s bis BPSK bei 6,5 MBit/s
Übertragungsgeschwindigkeit WLAN
Standard IEEE 802.11b
max. 11 Mbps
min. 1 Mbps
Standard IEEE 802.11a/g
max. 54 Mbps
min. 6 Mbps
Standard IEEE 802.11n
max. 300 Mbps
min. 6,5 Mbps
Übertragungsrate 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 MBit/s, 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBit/s, 802.11n: 6,5 bis 300 MBit/s

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000816
ETIM 7.0 EC000816
ETIM 8.0 EC000816
ETIM 9.0 EC000816
ECLASS 9.0 19-17-02-01
ECLASS 9.1 19-17-02-06
ECLASS 10.0 19-17-05-01
ECLASS 11.0 19-17-05-01
ECLASS 12.0 19-17-05-01
ECLASS 13.0 19-17-05-01

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS KOREANCERT UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E230683

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2536650000
Art: IE-WLT-BL-AP-CL-EU
Ausfuehrung:
Wireless Access Point/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr.: 2536660000
Art: IE-WL-BL-AP-CL-US
Ausfuehrung:
Wireless Access Point/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, US-Model, IP30, 0 °C...60 °C
 
Best.-Nr.: 2536670000
Art: IE-WLT-BL-AP-CL-US
Ausfuehrung:
Wireless Access Point/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, US-Model, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr.: 2536680000
Art: IE-WL-VL-AP-BR-CL-EU
Ausfuehrung:
Wireless Access Point/Bridge/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, -25 °C...60 °C
 
Best.-Nr.: 2536690000
Art: IE-WLT-VL-AP-BR-CL-EU
Ausfuehrung:
Wireless Access Point/Bridge/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr.: 2536700000
Art: IE-WL-VL-AP-BR-CL-US
Ausfuehrung:
Wireless Access Point/Bridge/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, US-Model, IP30, -25 °C...60 °C
 
Best.-Nr.: 2536710000
Art: IE-WLT-VL-AP-BR-CL-US
Ausfuehrung:
Wireless Access Point/Bridge/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, US-Model, IP30, -40 °C...75 °C