Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-SR-2GT-LTE/4G-EU
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G/2G), EU-Modell, Gigabit Ethernet, 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70
Best.-Nr. 2535930000
Art IE-SR-2GT-LTE/4G-EU
GTIN (EAN) 4050118547603
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2022-10-31
Produktalternative 2873920000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 140 mm
Tiefe (inch) 5,512 inch
Höhe 170 mm
Höhe (inch) 6,693 inch
Breite 35 mm
Breite (inch) 1,378 inch
Nettogewicht 700 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C...85 °C
Betriebstemperatur -20 °C...70
Feuchtigkeit 5...90 % (keine Betauung)

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Betriebsarten

IP-Router IP Routing (IPv4, Layer-3) mit SPI-Firewall (Stateful Packet Inspection)
Transparent Bridge 2-Port-Switch mit zusätzlichem Layer-2 Filter

Mobilfunkschnittstelle

Betriebsart Permanente Verbindung, Manuelle Verbindungssteuerung über Webinterface, Fallback-Verbindung mit aktiver ICMP-Überwachung der Ziel-IP über Ethernet
Frequenzband EMEA/Australia: LTE: 2100 MHz (B1), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 900 MHz (B8), 800 MHz (B20); UMTS/WCDMA: 2100 MHz (B1), 1900 MHz (B2), 850 MHz (B5), 900 MHz (B8); GSM/GPRS/EDGE: Quad-Band (850/900/1800/1900 MHz)
Funkmodul LTE / HSPA+ Multiband-Funkmodul (4G / 3G / 2G) für schnellen drahtlosen Internetzugang
Übertragungsgeschwindigkeit Mobilfunk
LTE-Kategorie CAT 4
Download-Geschwindigkeit, max. 150 Mbit/s
Upload-Geschwindigkeit, max. 50 Mbit/s

Netzwerkdienste/Firewall/Management

Firewall IPv4 Stateful Packet Inspection Firewall (ein-/ausgehend), NAT-Masquerading, 1:1 NAT, Portforwarding, Layer-2/3-Filter (VLAN ID, VLAN QoS Tag, MAC-Adresse, Ethertype Frame), "Auto-Learning“-Funktion zur Erstellung von Paket-Filterregeln (Analyse Netzwerkverkehr), Layer 2/3-basierte Paketpriorisierung (Ethernet Frame, IP Header, VLAN Tag)
Management Konfiguration über WEB-Interface (HTTP/HTTPS), Sprach-Interface umschaltbar in deutsch oder englisch, Konfigurationsunterstützung durch detaillierte Hilfe-Informationen (Tooltip), Konfigurierbarer Multi-User-Zugang mit frei definierbaren Rechten, Unterstützung von SNMP v1/v2/v3, Eventlog/Syslog
Netzwerkdienste DHCP Server / DHCP Relay, DNS-Relay, NTP-Client, DynDNS (DHCP-Client nach RFC 2136)

Sonstiges

Diagnose Remote Capture-Funktion zur Netzwerkdiagnose über einen angeschlossenen PC (Wireshark)
Modbus/TCP Integrierter Modbus-TCP-Server für Statusabfragen und softwarebasierter Aktivierung/De-Aktivierung von VPN-Verbindungen
Überwachung Client-Monitoring (per ICMP) mit Alarmfunktion im Fehlerfall

VPN

Ipsec Konfigurierbar als IPsec-Server oder -Client, Authentifizierung über PSK (Benutzerkennung, Passwort) oder X.509 Zertifikate, Hardware-basierte Verschlüsselung für beschleunigten Datendurchsatz, Maximal 64 gleichzeitige Verbindungen (Sub-Netz zu Sub-Netz oder als IPsec-Server), Verschlüsselungsalgorithmen DES-56, 3DES-168, AES-128, AES-192, AES-256
OpenVPN Konfigurierbar als OpenVPN-Server oder -Client (Layer 2 und Layer 3, Authentifizierung über X.509 Zertifikat, Tunnel-Unterstützung via HTTP-Proxy, Maximal 10 unterschiedliche Client- oder Serverkonfigurationen, Unbegrenzte Anzahl von Client-Verbindungen im Server-Modus
u-link OpenVPN-basierter Fernzugriffservice über die Weidmüller u-link Cloud

EMV-Konformität und Zulassungen

EMV-Normen FCC Part 15, Klasse A, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
Schock gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm UL508
Vibration gemäß IEC 60068-2-6

Gewährleistung

Zeitraum 3 Jahre

Schnittstellen

Anschluss für externe Antennen 2x SMA Buchse
Anzahl Ports 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X)
Anzahl SCM-Karten-Steckplätze
Anzahl SIM-Karten-Steckplätze
Digitalausgänge Alarm: Signalisiert einen konfigurierbaren Netzwerkzustand oder Fehler (24 V out), VPN-active: Signalisiert eine aktive VPN-Verbindung (24 V out)
Digitaleingänge Cut: Trennt physikalisch (Link Down) den WAN-Port ( 24 V in), VPN-initiate: Aktiviert eine vorkonfigurierte VPN-Verbindung (24 V in)
Funktion Resetknopf Wiederherstellung der Werkseinstellungen
LED-Anzeige Signalisierung der Zustände für Spannung, Status, CUT, Alarm, Aktive VPN-Verbindung, Mobilfunkverbindung, Port LED: Link/ACT, Speed (RJ45 port)
RJ45-Ports 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss
Typ SCM-Karten Einschub Smart Card (ID-000-Format), Speichern und Wiederherstellen der Konfiguration mittels Smart Card (Speicherchip)
Typ SIM-Karten Einschub Mini-SIM (ID-000-Format)
USB-Port USB 2.0 Schnittstelle für Firmware-Update oder Wiederherstellung der Gerätekonfiguration via USB-Stick

Spannungsversorgung

Stromaufnahme
Spannung 24 V
Strom 0,6 A
Versorgungsspannung 24 V DC, 1 Einzeleingang, NEC class 2, (zur Verwendung in Übereinstimmung mit UL-Spezifikationen: 7 - 30 V DC)
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart DC
Spannung, min. 7 V
Spannung, max. 36 V

Technische Daten

Gehäusebasismaterial Aluminiumdruckguss
Geschwindigkeit Gigabit Ethernet
Montageart Tragschiene, VESA 75
Schutzart IP20

Technologie

Standard LTE: 3GPP Release 9, UMTS: 3GPP Releases 5, 6, 7, 8, GSM/GPRS/EDGE: 3GPP Release 99, GERAN Feature Package #1, CDMA (Americas): TIA/EIA/IS-2000.1 through .6. cdma2000® Standards for Spread Spectrum Systems. Release 0. April 2000; TIA/EIA/IS-2000.1-1 through .6-1. cdma2000® Addendum 1. April 2000; TIA/EIA/IS-2000.1-2 through .6-2. cdma2000® Addendum 2. June 2001; TIA/EIA/IS-95-B. Mobile Station-Base Station Compatibility Standard for Dual-Mode Spread Spectrum Systems. December 4, 1998; TIA/EIA/IS-. cdma2000® High Rate Packet Data Air Interface Specification. Nov.2000

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur, max. 70 
Betriebstemperatur, min. -20 °C
Einsatzhöhe
Höhe, max. 2.000 m
Anmerkung gemäß UL
Höhe, max. 6.000 m
Anmerkung zu Einschränkungen siehe die Herstellererklärung zur Einsatzhöhe im Abschnitt „Downloads“
Feuchtigkeit 5...90 % (keine Betauung)
Lagertemperatur, max. 85 °C
Lagertemperatur, min. -20 °C

WLAN-Schnittstelle

Übertragungsrate Max. Downloadrate: 100 MBit/s, Max. Uploadrate: 50 MBit/s

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001478
ETIM 7.0 EC001478
ETIM 8.0 EC001478
ETIM 9.0 EC001478
ECLASS 9.0 19-17-01-03
ECLASS 9.1 19-17-01-03
ECLASS 10.0 19-17-04-05
ECLASS 11.0 19-17-04-05
ECLASS 12.0 19-17-04-05
ECLASS 13.0 19-17-04-05

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2682590000
Art: IE-SR-2TX-WL
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
 
Best.-Nr.: 2682560000
Art: IE-SR-2TX-WL-4G-EU
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G/2G), EU-Modell, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
 
Best.-Nr.: 2682580000
Art: IE-SR-2TX-WL-4G-US-V
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G), US-Modell, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
 
Best.-Nr.: 2751270000
Art: IE-SR-4TX
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
 
Best.-Nr.: 2751280000
Art: IE-SR-4TX-LTE/4G-EU
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G/2G), EU-Modell, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
 
Best.-Nr.: 2739630000
Art: IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G), US/EMEA-Modell, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
 
Best.-Nr.: 2873910000
Art: IE-SR-4GT
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
 
Best.-Nr.: 2873920000
Art: IE-SR-4GT-LTE/4G-EU
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G/2G), EU-Modell, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
 
Best.-Nr.: 2873930000
Art: IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA
Ausfuehrung:
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G), US/EMEA-Modell, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
 
Best.-Nr.: 2909820000
Art: IE-EBR-SMARTCARD-SR
Ausfuehrung:
Router Smartcard,