Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WIL-LWXXXX-6500D024-765SXX5.0BXXXXXXXX
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 2535900000
Typ WIL-LWXXXX-6500D024-765SXX5.0BXXXXXXXX
GTIN (EAN) 4050118547566
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 40 mm
Tiefe (inch) 1,575 inch
Höhe 8 mm
Höhe (inch) 0,315 inch
Breite 765 mm
Breite (inch) 30,118 inch
Nettogewicht 550 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -20 - 60°C

Umweltanforderungen

EPREL-Registrierungsnummer 1323280

Allgemeine Technische Daten

Anschlussart Vorkonfektioniertes Kabel
Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen Nein
Empfohlene Klasse nach UL für den Einsatz eines Netzteils NEC-Klasse 2
Form des LED Moduls Rechteckig
Anzahl LEDs 147 
Lichtfarbe (CCT) 6500K, White
Lichtstärke 3.470 cd
Lichtstrom 2.177 lm
Strahlungswinkel 40 °
Beleuchtungsstärke 749 lux
Lebensdauer 60.000 h
Montageart Schraubmontage
Bohrlochabstand 750 mm
Schlagfestigkeit IK05
Schutzart IP67
Effizienzklasse (nach EU Verordnung Nr. 874/2012) G

Anschlussdaten

Ausführung Kabelende offen
Anschlussgewinde ohne
Polzahl 2
Beschaltung Stift 4 (Litze: schwarz), Steuerung weiße LED, Stift 3 (Litze: blau)

Elektrische Daten

Nennspannung 24 V DC
Nennstrom 1.07 A
Leistung 25.7 W
Dimmbar Ja

Technische Daten Kabel

Kabel Material PUR
Mantelfarbe schwarz
Kabellänge 5 m
Aderquerschnitt 0,34 mm²

Werkstoffdaten

Gehäusebasismaterial Alu hart eloxiert
Vergussmasse PUR V0
Material Abschlusskappen Zinkdruckguss, vernickelt

Downloads

Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000996
ETIM 7.0 EC000996
ETIM 8.0 EC000996
ETIM 9.0 EC000996
ECLASS 9.1 27-11-06-35
ECLASS 10.0 27-11-06-35
ECLASS 11.0 27-11-06-35
ECLASS 12.0 27-11-06-35
ECLASS 13.0 27-11-06-35

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2535890000
Lichtfarbe (CCT): White
Mantelfarbe: schwarz
Anschlussgewinde: M12
Kabellänge: 0,3 m
Typ: WIL-LWXXXX-6500D024-765SXX0.3BM12GXXXX
Breite: 765 mm
Montageart: Schraubmontage