Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
WIL-LWXXXX-6500D024-555SXX0.3BM12GXXXX
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

N. d’ordine 2535850000
Tipo WIL-LWXXXX-6500D024-555SXX0.3BM12GXXXX
GTIN (EAN) 4050118547511
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 40 mm
Profondità (pollici) 1,575 inch
Posizione verticale 8 mm
Altezza (pollici) 0,315 inch
Larghezza 555 mm
Larghezza (pollici) 21,85 inch
Peso netto 350 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -20 - 60°C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0
Numero di registrazione EPREL 1234676
Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

Dati del materiale

Materiale base della custodia alluminio anodizzato rigido
Materiale di tenuta PUR V0
Materiale anello filettato PA
Materiale dei terminali Pressofusione di zinco, nichelato

Dati di collegamento

Versione Connettore maschio, diritto
Filettatura del collegamento M12
Numero di poli 2
Codifica Codificato A
Coppia di serraggio 0,8 Nm
Cablaggio Maschio 4 (trefoli: neri) comando bianco a LED, maschio 3 (trefoli: blu)

Dati elettrici

Tensione nominale 24 V DC
Corrente nominale 0.773 A
Potenza 18.6 W
Dimmerabile

Dati tecnici del cavo

Cavo materiale PUR
Colore della guaina nero
Lunghezza del cavo 0,3 m
Sezione del conduttore 0,34 mm²

Dati tecnici generali

Classe consigliata secondo UL per impiego in un alimentatore NEC Classe 2
Dispositivo elettronico su materiale  rotabile Nessuno
Forma del modulo LED Rettangolare
Tipo di collegamento Presa di collegamento
Numero di LED 105 
Colore spia (CCT) 6500K, White
Luminosità 3.470 cd
Corrente spia 1.579 lm
Angolo di emissione 40 °
Livello di illuminazione 544 lux
Durata in servizio 60.000 h
Tipo di montaggio Montaggio vite
Distanza foro 540 mm
Resistenza agli urti IK05
Grado di protezione IP67
Classe d'efficienza (secondo la direttiva UE n. 874/2012) G

Download

Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000996
ETIM 7.0 EC000996
ETIM 8.0 EC000996
ETIM 9.0 EC000996
ECLASS 9.1 27-11-06-35
ECLASS 10.0 27-11-06-35
ECLASS 11.0 27-11-06-35
ECLASS 12.0 27-11-06-35
ECLASS 13.0 27-11-06-35

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° Certificato (cULus) E354496

Prodotti impiegati

Larghezza: 555 mm
Colore spia (CCT): White
Colore della guaina: nero
N. d’ordine: 2535860000
Filettatura del collegamento: senza
Tipo: WIL-LWXXXX-6500D024-555SXX5.0BXXXXXXXX
Lunghezza del cavo: 5 m
Tipo di montaggio: Montaggio vite
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi