Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WIL-LWXXXX-6500D024-350SXX5.0BXXXXXXXX
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 2535820000
Art WIL-LWXXXX-6500D024-350SXX5.0BXXXXXXXX
GTIN (EAN) 4050118547481
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 40 mm
Tiefe (inch) 1,575 inch
Höhe 8 mm
Höhe (inch) 0,315 inch
Breite 350 mm
Breite (inch) 13,78 inch
Nettogewicht 200 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -20 - 60°C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
EPREL-Registrierungsnummer 1323206
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Technische Daten

Anschlussart Vorkonfektioniertes Kabel
Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen Nein
Empfohlene Klasse nach UL für den Einsatz eines Netzteils NEC-Klasse 2
Form des LED Moduls Rechteckig
Anzahl LEDs 63 
Lichtfarbe (CCT) 6500K, White
Lichtstärke 3.470 cd
Lichtstrom 958 lm
Strahlungswinkel 40 °
Beleuchtungsstärke 330 lux
Lebensdauer 60.000 h
Montageart Schraubmontage
Bohrlochabstand 335 mm
Schlagfestigkeit IK05
Schutzart IP67
Effizienzklasse (nach EU Verordnung Nr. 874/2012) G

Anschlussdaten

Ausführung Kabelende offen
Anschlussgewinde ohne
Polzahl 2
Beschaltung Stift 4 (Litze: schwarz), Steuerung weiße LED, Stift 3 (Litze: blau)

Elektrische Daten

Nennspannung 24 V DC
Nennstrom 0.477 A
Leistung 11.5 W
Dimmbar Ja

Technische Daten Kabel

Kabel Material PUR
Mantelfarbe schwarz
Kabellänge 5 m
Aderquerschnitt 0,34 mm²

Werkstoffdaten

Gehäusebasismaterial Alu hart eloxiert
Vergussmasse PUR V0
Material Abschlusskappen Zinkdruckguss, vernickelt

Downloads

Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000996
ETIM 7.0 EC000996
ETIM 8.0 EC000996
ETIM 9.0 EC000996
ECLASS 9.1 27-11-06-35
ECLASS 10.0 27-11-06-35
ECLASS 11.0 27-11-06-35
ECLASS 12.0 27-11-06-35
ECLASS 13.0 27-11-06-35

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E354496

verwandte Produkte

Breite: 350 mm
Lichtfarbe (CCT): White
Anschlussgewinde: M12
Mantelfarbe: schwarz
Best.-Nr.: 2535810000
Kabellänge: 0,3 m
Art: WIL-LWXXXX-6500D024-350SXX0.3BM12GXXXX
Montageart: Schraubmontage