Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
WIL-LWXXXX-6500D024-145SXX5.0BXXXXXXXX
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

N. d’ordine 2535800000
Tipo WIL-LWXXXX-6500D024-145SXX5.0BXXXXXXXX
GTIN (EAN) 4050118547467
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 40 mm
Profondità (pollici) 1,575 inch
Posizione verticale 8 mm
Altezza (pollici) 0,315 inch
Larghezza 145 mm
Larghezza (pollici) 5,709 inch
Peso netto 100 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -20 - 60°C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
Numero di registrazione EPREL 1323178
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

Dati del materiale

Materiale base della custodia alluminio anodizzato rigido
Materiale di tenuta PUR V0
Materiale dei terminali Pressofusione di zinco, nichelato

Dati di collegamento

Versione Terminale cavo aperto
Filettatura del collegamento senza
Numero di poli 2
Cablaggio Maschio 4 (trefoli: neri) comando bianco a LED, maschio 3 (trefoli: blu)

Dati elettrici

Tensione nominale 24 V DC
Corrente nominale 0.162 A
Potenza 3.9 W
Dimmerabile

Dati tecnici del cavo

Cavo materiale PUR
Colore della guaina nero
Lunghezza del cavo 5 m
Sezione del conduttore 0,34 mm²

Dati tecnici generali

Classe consigliata secondo UL per impiego in un alimentatore NEC Classe 2
Dispositivo elettronico su materiale  rotabile Nessuno
Forma del modulo LED Rettangolare
Tipo di collegamento Presa di collegamento
Numero di LED 21 
Colore spia (CCT) 6500K, White
Luminosità 3.470 cd
Corrente spia 340 lm
Angolo di emissione 40 °
Livello di illuminazione 118 lux
Durata in servizio 60.000 h
Tipo di montaggio Montaggio vite
Distanza foro 130 mm
Resistenza agli urti IK05
Grado di protezione IP67
Classe d'efficienza (secondo la direttiva UE n. 874/2012) G

Download

Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000996
ETIM 7.0 EC000996
ETIM 8.0 EC000996
ETIM 9.0 EC000996
ECLASS 9.1 27-11-06-35
ECLASS 10.0 27-11-06-35
ECLASS 11.0 27-11-06-35
ECLASS 12.0 27-11-06-35
ECLASS 13.0 27-11-06-35

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° Certificato (cULus) E354496

Prodotti impiegati

Colore spia (CCT):
Lunghezza del cavo:
Tipo di montaggio:
Larghezza: 145 mm
Colore spia (CCT): White
Colore della guaina: nero
N. d’ordine: 2545170000
Filettatura del collegamento: M12
Tipo: WIL-LWXXXX-6500D024-145MFX0.3BM12GXXXX
Lunghezza del cavo: 0,3 m
Tipo di montaggio: Magnete
 
Larghezza: 145 mm
Colore spia (CCT): White
Colore della guaina: nero
N. d’ordine: 2669230000
Filettatura del collegamento: M12
Tipo: WIL-LWXXXX-6500D024-145MFX1.5BM12GXXXX
Lunghezza del cavo: 1,5 m
Tipo di montaggio: Magnete
 
Larghezza: 145 mm
Colore spia (CCT): 6500K
Colore della guaina: nero
N. d’ordine: 2535770000
Filettatura del collegamento: M12
Tipo: WIL-LWXXXX-6500D024-145SXX0.3BM12GXXXX
Lunghezza del cavo: 0,3 m
Tipo di montaggio: Montaggio vite
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi