Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
HDC HE 06 N MQT BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja wkład HDC, Złącze męskie, 500 V, 24 A, Liczba biegunów: 6, SNAP IN, Wielkość konstrukcyjna: 3
Nr zam. 2534140000
Typ HDC HE 06 N MQT BL
GTIN (EAN) 4050118577785
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 51 mm
Głębokość (cale) 2,008 inch
Wysokość 36,9 mm
Wysokość (cale) 1,453 inch
Szerokość 34 mm
Szerokość (cale) 1,339 inch
Masa netto 44 g

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

Dane ogólne

BG 3
Klasa palności wg UL 94 V-0
Liczba biegunów 6
Materiał izolacyjny PC ze wzmocnieniem włóknem szklanym (listowanie UL i kwalifikacja pasma), PA 66/6
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) 500 V
Napięcie pomiarowe według UL/CSA 600 V AC/DC
Powierzchnia srebro chromianowane
Produkt o niskiej dymotwórczości wg DIN EN 45545-2 Tak
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984) 24 A
Prąd znamionowy (UR)
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 14
Prąd znamionowy 15 A
Prąd znamionowy (cUR)
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 14
Prąd znamionowy 12,5 A
Rezystancja skrośna ≤2 mΩ
Rodzaj przyłącza SNAP IN
Stopień zanieczyszczenia 3
Typ Złącze męskie
Typoszereg HE
Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) 6 kV
Wielkość konstrukcyjna 3
Wytrzymałość izolacji 1010 Ω
bez halogenu true
cykle wtykania Ag ≥ 500
grupa materiałów izolacyjnych IIIa
tworzywo stop miedzi

wymiary

Szerokość 34 mm

Dane przyłączeniowe PE

Długość odizolowania, przyłącze PE 10 mm
Przekrój pomiarowy 4 mm²
Rodzaj przyłącza PE złącze śrubowe
moment dokręcający maks. złącze PE 1,5 Nm
moment dokręcający min. złącze PE 1,2 Nm
przekrój przewodu AWG (PE), maks. AWG 12
przekrój przewodu AWG (PE), min. AWG 20
rozmiar końcówki rowek (złącze PE) SD 0,8 x 4,0
Śruba mocująca M 4

wersja

BG 3
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego 10 mm
Powierzchnia srebro chromianowane
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 1 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 1 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 1 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min. 1 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 2,5 mm²
Rezystancja skrośna ≤2 mΩ
Rodzaj przyłącza SNAP IN
Wielkość konstrukcyjna 3
Wielkość ostrza SD 0,6 x 3,5
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 20
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 16
tworzywo stop miedzi

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05
ECLASS 14.0 27-44-02-05

Dopuszczenia

Dopuszczenia CURUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E92202

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2666920000
Typ: HDC HE 06 N FQT
Wersja:
wkład HDC, złącze żeńskie, 500 V, 24 A, Liczba biegunów: 6, SNAP IN, Wielkość konstrukcyjna: 3
 
Nr zam.: 2666910000
Typ: HDC HE 06 N MQT
Wersja:
wkład HDC, Złącze męskie, 500 V, 24 A, Liczba biegunów: 6, SNAP IN, Wielkość konstrukcyjna: 3
 
Nr zam.: 2535110000
Typ: HDC HE 06 N FQT BL
Wersja:
wkład HDC, złącze żeńskie, 500 V, 24 A, Liczba biegunów: 6, SNAP IN, Wielkość konstrukcyjna: 3