Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
VPU PV I+II 3 1000
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem I/II
Rendelési szám 2530610000
Típus VPU PV I+II 3 1000
GTIN (EAN) 4050118540826
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 86 mm
Mélység (coll) 3,386 inch
Magasság 96 mm
Magasság (coll) 3,78 inch
Szélesség 54 mm
Szélesség (coll) 2,126 inch
Rögzítési méret - magasság 85 mm
Nettó tömeg 470 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet 85 °C
Üzemi hőmérséklet -40 °C...85 °C
Páratartalom 5 - 95% rel. humidity

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

UL névleges adatok

Környezeti hőmérséklet (működési), max. 85 °C
Névleges feszültség, UN 1 100 V
SCCR 50 kA
In 20 kA
Kategória SPD TYPE 1CA
Környezeti hőmérséklet (működési), min. -40 °C
Tanúsítvány száma (cURus) E3542610000
VPR ( DC+/DC-) 2 500 V
VPR ( DC-/G) 2 500 V
Voltage type DC

Fotovoltaikus műszaki adatok

I rövidzárlati áramSCPV 11 000 A
Kisülési áram In (8/20 µs) 20 kA
Működési magasság a földelt fotovoltaikus rendszerben ≤ 2000 m
Működési magasság földeletlen fotovoltaikus rendszerben ≤ 4000 m
PV rendszerfeszültség, max. Ucpv 1 100 V
Szabványok EN 61643-31, EN 50539-11, UL 1449
U védelmi szintp (+/- , -/PE , +/PE) ≤ 3.8 kV
Villám mérési áram Iimp (10/350 µs) 6.25 kA
Összes kisülési áram Itotal (10/350µs) 12,5 kA
Összes kisülési áram Itotal (8/20 µs) 50 kA

IEC / EN névleges adatok

Feszültség típusa DC
Jelzőérintkező Nem
Levezetőáram Imax. (8/20µs) vezeték-PE 30 kA
Névleges feszültség (DC) 1000 V
Pólusszám 3
SPD-típus T1, T2
Szabványok EN 61643-31, EN 50539-11, UL 1449
Szivárgási áram U feszültségnéln 30 µA
Villám mérési áram Iimp (10/350 µs) 6.25 kA
Válaszidő ≤ 25 ns

Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint

Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III

Általános adatok

Pólusszám 3
Védelmi osztály IP20
Szín fekete, narancssárga

Csatlakozási adatok

Csupaszolási hossz 18 mm
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás 18 mm
Meghúzási nyomaték, min. 3 Nm
Meghúzási nyomaték, max. 4,5 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás 6 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 1,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 35 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 1,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 16 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 25 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 35 mm²

Elektromos adatok

Feszültség típusa DC

Garancia

Időköz 5 év

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Tender specification
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format

Besorolások

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9,1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE CURUS VDE
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E3542610000

Kapcsolódó termékek

Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 2530520000
Típus: VPU PV I+II 3 1000 E
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Túlfeszültség-védelem I/II
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 2856440000
Típus: VPU PV I+II 5 1000
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek