Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonský
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
VPU PV I+II 3 1000
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Přepěťová ochrana I / II
Číslo objednávky 2530610000
Typ VPU PV I+II 3 1000
GTIN (EAN) 4050118540826
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 86 mm
Hloubka (v palcích) 3,386 inch
Výška 96 mm
Výška (v palcích) 3,78 inch
Šířka 54 mm
Šířka (v palcích) 2,126 inch
Rozměr při montáži – výška 85 mm
Čistá hmotnost 470 g

Teploty

Skladovací teplota 85 °C
Provozní teplota -40 °C...85 °C
Vlhkost Rel. vlhkost 5–95 %

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Jmenovité údaje UL

Okolní teplota (provozní), max. 85 °C
Jmenovité napětí UN 1 100 V
SCCR 50 kA
In 20 kA
Kategorie SPD TYPE 1CA
Okolní teplota (provozní), min. -40 °C
Č. osvědčení (cURus) E3542610000
VPR ( DC+/DC-) 2 500 V
VPR ( DC-/G) 2 500 V
Typ napětí DC

Jmenovité údaje IEC / EN

Integrovaná záložní pojistka Ne
Jmenovité napětí (DC) 1000 V
Počet pólů 3
SPD typ T1, T2
Signalizační kontakt Ne
Standardy EN 61643-31, EN 50539-11, UL 1449
Svodový proud při Un 30 µA
Testovací zkušební proud Iimp (10/350 µs) 6.25 kA
Typ napětí DC
Vybíjecí proud Imax. (8/20 µs) vodič-PE 30 kA
Čas odezvy ≤ 25 ns

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie rázového napětí III
Závažnost znečištění 2

Obecné údaje

Počet pólů 3
Stupeň krytí IP20
Barevný černá, Oranžová

Technické údaje - fotovoltaika

Celkový vybíjecí proud Icelkový ( 8/20µs) 50 kA
Celkový vybíjecí proud Icelkový (10/350 µs) 12,5 kA
PV napětí systému, max. Ucpv 1 100 V
Provozní výška neuzemněného PV systému ≤ 4000 m
Provozní výška uzemněného PV systému ≤ 2000 m
Standardy EN 61643-31, EN 50539-11, UL 1449
Stupeň krytí Up (+/- , -/PE , +/PE) ≤ 3.8 kV
Testovací zkušební proud Iimp (10/350 µs) 6.25 kA
Vybíjecí proud In (8/20 µs) 20 kA
Zkratový proud ISCPV 11 000 A

Data připojení

Délka odizolování 18 mm
Typ připojení Šroubové připojení
Délka odizolování, jmenovité připojení 18 mm
Utahovací moment, min. 3 Nm
Utahovací moment, max. 4,5 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení 6 mm²
Upínací rozsah, min. 1,5 mm²
Upínací rozsah, max. 35 mm²
Průřez vodiče, pevný, min. 1,5 mm²
Průřez vodiče, pevný, max. 16 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 25 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 35 mm²

Elektrické údaje

Typ napětí DC

Záruka

Časový interval 5 let

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Specifikací zakázky
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ETIM 10.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90
ECLASS 15.0 27-17-90-90

Osvědčení

Schválení CE CURUS VDE
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E3542610000

Související produkty

Číslo objednávky: 2530520000
Typ připojení: Šroubové připojení
Typ: VPU PV I+II 3 1000 E
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Přepěťová ochrana I / II
 
Číslo objednávky: 2856440000
Typ připojení: Šroubové připojení
Typ: VPU PV I+II 5 1000
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly