Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VPU PV I+II 3 1000 E
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II
Nr zam. 2530520000
Typ VPU PV I+II 3 1000 E
GTIN (EAN) 4050118540543
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 70 mm
Głębokość (cale) 2,756 inch
Wysokość 96 mm
Wysokość (cale) 3,78 inch
Szerokość 54 mm
Szerokość (cale) 2,126 inch
Wymiar mocowania wysokość 75 mm
Masa netto 440 g

Temperatury

Temperatura magazynowania 85 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C
Wilgotność 5 - 95% wilgotności względnej

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IEC / EN

Czas reakcji ≤ 25 ns
Liczba biegunów 3
Maksymalne napięcie stałe, Uc (DC) 1000 V
Normy EN 61643-31, EN 50539-11
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) 6.25 kA
Prąd upływu przy Un 30 µA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE 40 kA
Rodzaj napięcia DC
Styk sygnalizacyjny Nie
Typ SPD T1, T2
napięcie znamionowe (DC) 1000 V

dane ogólne

Barwny czarny, pomarańczowy
Forma konstrukcyjna Obudowa instalacyjna; 3 TE, Insta IP20
Klasa palności wg UL 94 V-0
Optyczny wskaźnik pracy zielona = OK, czerwona = uszkodzony odgromnik - wymienić.
Robocza wysokość nad poziomem morza ≤ 4000 m
Stopień ochrony IP20
Szyna TS 35
Wykonanie Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II

fotowoltaika dane techniczne

Normy EN 61643-31, EN 50539-11
Poziom ochrony Up (+/- , -/PE , +/PE) ≤ 3.8 kV
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) 6.25 kA
Prąd wyładowczy In (8/20 µs) 20 kA
Prąd zwarciowy ISCPV 11 000 A
Wysokość robocza w nieuziemionym systemie PV ≤ 4000 m
Wysokość robocza w uziemionym systemie PV ≤ 2000 m
napięcie systemu PV, maks. Ucpv 1 100 V
Łączny prąd wyładowczy Iłączny (10/350 µs) 6,25 kA
Łączny prąd wyładowczy Iłączny (8/20 µs) 50 kA

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 2

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia DC

Dane ogólne

Liczba biegunów 3
Stopień ochrony IP20
Barwny czarny, pomarańczowy

Dane przyłączeniowe

Długość odizolowania 18 mm
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego 18 mm
Moment obrotowy dociągający, min. 3 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 4,5 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego 6 mm²
Zakres zaciskania, min. 1,5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 25 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 35 mm²

Gwarancja

Czasokres 5 lat

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2530610000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VPU PV I+II 3 1000
Wersja:
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II
 
Nr zam.: 2856440000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VPU PV I+II 5 1000