Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
N. d’ordine
2529630000
Tipo
SV-SMT 7.62HP/04/270MSF4 SC/4 2.6SN BX
GTIN (EAN)
4050118539905
CPZ
36 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 33 A
Imballaggio
Box
Dimensioni e pesi
Profondità
28,3 mm
Profondità (pollici)
1,114 inch
Posizione verticale
14 mm
Altezza (pollici)
0,551 inch
Altezza minima
11,4 mm
Larghezza
46,69 mm
Larghezza (pollici)
1,838 inch
Peso netto
6,68 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Specifiche di sistema
Famiglia prodotti
OMNIMATE Power - Serie BV/SV 7.62HP
Tipo di collegamento
Collegamento al circuito stampato
Montaggio su circuito stampato
Collegamento a saldare THT/THR
Passo in mm (P)
7,62 mm
Passo in pollici (P)
0,3 "
Angolo di uscita
270°
Numero di poli
4
Numero di codoli a saldare per polo
2
Lunghezza spina a saldare (l)
2,6 mm
Dimensioni del codolo a saldare
0,8 x 1,0 mm
Diametro foro di equipaggiamento (D)
1,4 mm
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D)
+ 0,1 mm
L1 in mm
30,48 mm
L1 in pollici
1,2 "
L2 in mm
3,81 mm
L2 in pollici
0,15 "
quantità di file
1
Numero di serie di poli
1
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106
safe to back of hand above the printed circuit board
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470
IP 20
Resistenza di passaggio
2,00 mΩ
Codificabile
Sì
Coppia di serraggio per flangia a vite, min.
0,2 Nm
Coppia di serraggio per flangia a vite, max.
0,3 Nm
Forza di innesto/polo, max.
12 N
Forza d'estrazione/polo, max.
7 N
Dati del materiale
Materiale isolante
PA 9T
Colori
nero
Tabella dei colori (simile)
RAL 9011
Gruppo materiali isolanti
I
Comparative Tracking Index (CTI)
≥ 600
Moisture Level (MSL)
1
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Materiale dei contatti
Lega in rame
Superficie dei contatti
stagnato
Struttura a strati del collegamento a saldare
1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn opaco
Struttura a strati del connettore maschio
1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn opaco
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
70 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.
130 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.
-25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max.
130 °C
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
41 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
41 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)
41 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)
41 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
1.000 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
630 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
630 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
6 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
6 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
6 kV
Portata transitoria
3 x 1s mit 420 A
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Istituto (cURus)
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
300 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059)
300 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)
600 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
33 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059)
33 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)
5 A
Distanza in aria, min.
6,9 mm
Distanza superficiale, min.
9,6 mm
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Imballaggio
Imballaggio
Box
Lunghezza VPE
350 mm
Larghezza VPE
135 mm
Altezza VPE
40 mm
Specifiche di sistema - Scheda ibrida | Dati tecnici
Passo in mm (ibrido)
nominale
3,81 mm
Componente ibrido
Signal
Passo in mm (Segnale)
3.81 mm
Passo in pollici (ibrido)
Componente ibrido
Signal
nominale
0,15 "
Passo in pollici (Segnale)
0.15 "
Numero di poli (ibrido)
nominale
4
Componente ibrido
Signal
Numero di poli (Segnale)
4
Numero di codoli a saldare per polo (ibrido)
Componente ibrido
Signal
nominale
1
Numero di codoli a saldare per polo (Segnale)
1
Dimensioni del codolo a saldare (ibrido)
Dimensioni del codolo a saldare
0,8 x 0,8 mm
Componente ibrido
Signal
Dimensioni del codolo a saldare (Segnale)
0,8 x 0,8 mm
Dimensioni del codolo a saldare = tolleranza d (ibrido)
Dimensioni del codolo a saldare = tolleranza d
Tolleranza inferiore con prefisso (indica il minimo)
-0,03
Tolleranza superiore con prefisso (indica il massimo)
+0,01
Tolleranza, unità di misura
mm
Componente ibrido
Signal
Dimensioni del codolo a saldare = tolleranza d (Segnale)
-0,03 / +0,01 mm
Diametro del foro di equipaggiamento (ibrido)
Componente ibrido
Signal
nominale
1,3 mm
Diametro foro circuito stampato (Segnale)
1.3 mm
Tolleranza diametro foro di equipaggiamento (ibrido)
Struttura a strati del collegamento a saldare (ibrido)
Struttura a strati del collegamento a saldare
Materiale
Ni
Forza dello strato
min.
1 µm
max.
3 µm
Materiale
Sn
Forza dello strato
min.
4 µm
max.
8 µm
Componente ibrido
Signal
Struttura a strati del collegamento a saldare (Segnale)
1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn
Struttura a strati del connettore maschio (ibrido)
Struttura a strati del connettore maschio
Forza dello strato
min.
1 µm
max.
3 µm
Materiale
Ni
Forza dello strato
min.
4 µm
max.
8 µm
Materiale
Sn
Componente ibrido
Signal
Struttura a strati del connettore maschio (Segnale)
1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn
Tensione di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (ibrido)
Componente ibrido
Signal
nominale
320 V
Tensione di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (Segnale)
320 V
Tensione nominale per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (ibrido)
Componente ibrido
Signal
nominale
160 V
Tensione di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (Segnale)
160 V
Tensione nominale per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/3 (ibrido)
Componente ibrido
Signal
nominale
160 V
Tensione di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/3 (Segnale)
160 V
Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (ibrido)
Componente ibrido
Signal
nominale
2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (Segnale)
2.5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (ibrido)
Componente ibrido
Signal
nominale
2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (Segnale)
2.5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/3 (ibrido)
Componente ibrido
Signal
nominale
2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/3 (Segnale)
2.5 kV
Capacità di corrente ammissibile di breve durata (ibrido)
Portata transitoria
3 x 1s mit 80 A
Componente ibrido
Signal
Resistenza alla corrente di breve durata (Segnale)
3 x 1s mit 80 A
Distanza superficiale (ibrido)
Componente ibrido
Signal
min.
4,38 mm
Distanza in aria (ibrido)
Componente ibrido
Signal
min.
3,6 mm
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) (Ibrido)
Componente ibrido
Signal
nominale
300 V
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) (Segnale)
300 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA) (Ibrido)
Componente ibrido
Signal
nominale
50 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA) (Segnale)
50 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) (Ibrido)
Componente ibrido
Signal
nominale
9 A
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) (Segnale)
9 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA) (Ibrido)
Componente ibrido
Signal
nominale
9 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA) (Segnale)
9 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA) (Ibrido)
Componente ibrido
Signal
nominale
9 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA) (Segnale)
9 A
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) (Ibrido)
Componente ibrido
Signal
nominale
300 V
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059] (Segnale)
300 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059) (Ibrido)
Componente ibrido
Signal
nominale
50 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059] (Segnale)
50 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) (Ibrido)
Componente ibrido
Signal
nominale
300 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059] (Segnale)
300 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) (Ibrido)
Componente ibrido
Signal
nominale
5 A
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) (Segnale)
5 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) (Ibrido)
Componente ibrido
Signal
nominale
5 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) (Segnale)
5 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) (Ibrido)
Componente ibrido
Signal
Nota importante
Conformità IPC
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• I dati tecnici si riferiscono ai contatti di potenza
• Dati tecnici dei contatti di segnalazione: 50 V / 5 A, lunghezza di spellatura 8 mm
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Specifiche del disegno: P1=7,62 mm; P2=3,81 mm
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• MFX e MSFX: X= Posizione della flangia centrale, ad es., MF2, MSF3
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 2, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 2, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 2, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• I dati tecnici si riferiscono ai contatti di potenza
• Dati tecnici dei contatti di segnalazione: 50 V / 5 A, lunghezza di spellatura 8 mm
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Specifiche del disegno: P1=7,62 mm; P2=3,81 mm
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• MFX e MSFX: X= Posizione della flangia centrale, ad es., MF2, MSF3
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 2, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 2, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 2, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.