Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
AAP12 2.5 LI BL/OR
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, kék
Rendelési szám 2522840000
Típus AAP12 2.5 LI BL/OR
GTIN (EAN) 4050118554915
Qty. 50 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 53,5 mm
Mélység (coll) 2,106 inch
Mélység DIN sínnel együtt 54 mm
Magasság 89 mm
Magasság (coll) 3,504 inch
Szélesség 5,1 mm
Szélesség (coll) 0,201 inch
Nettó tömeg 12,674 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (ATEX) TUEV17ATEX8030U
Tanúsítvány száma (IECEX) IECEXTUR17.0015U
Max. feszültség (ATEX) 690 V
Áram (ATEX) 20 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 2.5 mm²
Max. feszültség (IECEX) 690 V
Áram (IECEX) 20 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 2.5 mm²
EN 60079-7 jelölés Ex ec II C Gc
2014/34/EU címke II 2 G D

Anyag adatok

Anyag Wemid
Szín kék
A működési elemek színe narancssárga
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Rendszer specifikációk

Véglap szükséges Igen
Potenciálok száma
Szintek száma
Rögzítési pontok száma szintenként
Potenciálok száma szintenként
Keresztkötött szintek belül Nem
PE-csatlakozás Nem
Sín TS 35
N funkció Nem
PE működés Nem
PEN funkció Nem

CSA névleges adatok

B feszültség nagyság (CSA) 600 V
B áram nagyság (CSA) 20 A
C feszültség nagyság (CSA) 600 V
C áram nagyság (CSA) 20 A
D feszültség nagyság (CSA) 600 V
D áram nagyság (CSA) 5 A
Tanúsítvány száma (CSA) 200039-70089609
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 12 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 28 AWG

Kiegészítő műszaki adatok

Bepattintható csapokkal Nem
Felpattintható Nem
Felszerelés típusa TS 35
Nyitott oldala jobb
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat Igen
Rögzítés típusa Felpattintható
Telepítési útmutató Sín

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 2,5 mm²
Névleges feszültség 800 V
Névleges DC feszültség 800 V
Névleges áram 24 A
Áram maximum vezetékoknál 24 A
Szabványok IEC 60947-7-1
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint 1,33 mΩ
Névleges lökőfeszültség 8 kV
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint 0,77 W
Szennyezés súlyossága 3
Túlfeszültség kategória III

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás PUSH IN

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa PUSH IN
Csatlakozási irány felső
Csatlakozások száma
Csupaszolási hossz 10 mm
Iker érvéghüvelyek, max. 0,75 mm²
Iker-érvéghüvelyek, min. 0,5 mm²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Kés mérete 0,6 x 3,5 mm
Mérőeszköz, IEC 60947-1 A3
Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1
Tube length
névleges 5 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 0,25 mm²
Tube length
max. 10 mm
min. 6 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Tube length
max. 12 mm
min. 7 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4
Tube length
max. 6 mm
min. 8 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 0,34 mm²
max. 0,14 mm²
Tube length
max. 6 mm
min. 12 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 1 mm²
max. 0,5 mm²
Tube length
max. 8 mm
min. 12 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 2,5 mm²
max. 1,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,14 mm²
Tube length for twin wire-end ferrule
Tube length
max. 12 mm
min. 8 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 0,5 mm²
max. 0,75 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 12
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 28
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 2,5 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás 0,5 mm²

UL névleges adatok

B feszültség nagyság (cURus) 600 V
B áram nagyság (cURus) 20 A
C feszültség nagyság (cURus) 600 V
C áram nagyság (cURus) 20 A
D feszültség nagyság (cURus) 600 V
D áram nagyság (cURus) 5 A
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus) 12 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) 28 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) 28 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. (cURus) 12 AWG

Általános

Szabványok IEC 60947-7-1
Sín TS 35
Telepítési útmutató Sín
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 12
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 28

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9,1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1988200000
Típus: AAP12 10 FE
Változat:
Tápkapocs, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 1988180000
Típus: AAP12 10 LO BL
Változat:
Tápkapocs, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2522860000
Típus: AAP12 10 LO BL/OR
Változat:
Tápkapocs, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, kék
 
Rendelési szám: 2619410000
Típus: AAP12 10 LO GN/OR
Változat:
Tápkapocs, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, zöld
 
Rendelési szám: 2503900000
Típus: AAP12 10 LO OR
Változat:
Tápkapocs, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 1988190000
Típus: AAP12 10 LO RD
Változat:
Tápkapocs, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2683450000
Típus: AAP12 10 LO WT
Változat:
Tápkapocs, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, bézs, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2464720000
Típus: AAP12 10/4X2.5 LO-LI BL
Változat:
Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2522850000
Típus: AAP12 10/4X2.5 LO-LI BL/OR
Változat:
Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, kék
 
Rendelési szám: 2503890000
Típus: AAP12 10/4X2.5 LO-LI OR
Változat:
Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2464730000
Típus: AAP12 10/4X2.5 LO-LI RD
Változat:
Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2712970000
Típus: AAP12 10/4X2.5 LO-LI WT
Változat:
Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2464710000
Típus: AAP12 10/4X2.5 PE-LI
Változat:
Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Zöld / sárga
 
Rendelési szám: 1988100000
Típus: AAP12 2.5 LI BL
Változat:
Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2614110000
Típus: AAP12 2.5 LI GN/OR
Változat:
Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, zöld
 
Rendelési szám: 2503880000
Típus: AAP12 2.5 LI OR
Változat:
Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 1988290000
Típus: AAP12 2.5 LI RD
Változat:
Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2683460000
Típus: AAP12 2.5 LI WT
Változat:
Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, sötétbézs, bézs
 
Rendelési szám: 2675530000
Típus: AAP12  10/4X2.5 LO-LI DL BL
Változat:
Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2506350000
Típus: SET AAP12 10/2.5/10C
Változat:
Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 48 A, sötétbézs
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek