Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 95 mm², 270 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 11, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
N. d’ordine
2521730000
Tipo
WPD 107 1X95/2X35+8X25 BL
GTIN (EAN)
4050118534245
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
54,5 mm
Profondità (pollici)
2,146 inch
Posizione verticale
73 mm
Altezza (pollici)
2,874 inch
Larghezza
51 mm
Larghezza (pollici)
2,008 inch
Peso netto
211 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2
Dati di dimensionamento IECEx/ATEX
N° certificato (ATEX)
CNEX16ATEX0005U
N° certificato (IECEX)
IECEXCNEX16.0005U
Tensione max. (ATEX)
440 V
Corrente (ATEX)
232 A
Sezione cavo max (ATEX)
95 mm²
Tensione max. (IECEX)
440 V
Corrente (IECEX)
232 A
Marcatura EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Marcatura Ex 2014/34/EU
II 2 G D
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
Sì
Istruzioni di montaggio
Guida di supporto / piastra di montaggio
Lati aperti
chiuso
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite
Piastra terminale (necessaria)
No
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
Sì
Guida
Piastra di montaggio, TS 35
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
blu
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
95 mm²
Tensione nominale
1.000 V
Tensione AC nominale
1.000 V
Tensione DC nominale
1.500 V
Corrente nominale
270 A
Norme
IEC 60947-7-1, UL 1059
Dati dimensionamento secondo CSA
N° certificato (cCSAus)
70128467
Dati dimensionamento secondo UL
N° certificato (cURus)
E60693
Generale
Guida
Piastra di montaggio, TS 35
Istruzioni di montaggio
Guida di supporto / piastra di montaggio
Norme
IEC 60947-7-1, UL 1059
Numero di poli
1
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Direzione di collegamento
laterale
Numero di collegamenti
11
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2
Collegamento a vite
Nota importante
Informazioni sul prodotto
La presa è conforme alla classe di infiammabilità V-2 secondo UL94.
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 95 mm², 270 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 11, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 95 mm², 270 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 11, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, rosso, 95 mm², 270 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 11, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 5, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 5, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 5, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, rosso, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 5, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 95 mm², 270 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 11, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 95 mm², 270 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 11, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 95 mm², 270 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 11, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, rosso, 95 mm², 270 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 11, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 5, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 5, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 5, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, rosso, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 5, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.