Klippon BDX (компенсационные элементы), Компенсатор, M 25, 10 mm, IP66, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Номер для заказа
2519590000
Тип
KLIPPON BDX M25 S
GTIN (EAN)
4050118532081
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Высота
12 мм
Высота (в дюймах)
0,472 inch
Ширина
32 мм
Ширина (в дюймах)
1,26 inch
Длина
22 мм
Длина (в дюймах)
0,866 inch
Масса нетто
87 g
Температуры
Рабочая температура
-60 °C...200 °C
Номер сертификата кабельного ввода
Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)
CML 19ATEX3347X
Номер сертификата кабельного ввода (CSA)
E340660
Номер сертификата кабельного ввода (IECEx)
IECEx CML 19.0105X
Обозначение
Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Условия утверждения
ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone
Общие данные
Вентиляция
0,25 л/1 ч
Вид взрывозащиты
Взрывозащита Ex e
Вид защиты
IP66
Вид защиты с GWDR
IP66
Галогены
без содержания галогенов
Диаметр головки
31 мм
Длина резьбы
10 мм
Кабельные вводы
M 25
Класс защиты (UL)
Type 4
Материал
Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Момент затяжки
5 Nm
Момент затяжки контргайки, макс.
5 Nm
Момент затяжки контргайки, мин.
5 Nm
Момент затяжки переходника, макс.
5 Nm
Момент затяжки переходника, мин.
5 Nm
Нормы
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Примечание: степень защиты
– Элемент для отвода жидкости должен располагаться на нижней стороне корпуса, вертикально, резьбой вверх и в самой нижней точке, чтобы обеспечить надлежащий дренаж.
– Перед установкой следует прочитать инструкции по монтажу из комплекта поставки и строго им следовать.
– Скорость тока воды проверялась при использовании наполненного водой пустого корпуса (без внутренних компонентов, создающих давление или выделяющих тепло). Скорость тока воды может изменяться в зависимости от эксплуатационных параметров и условий окружающей среды.
– Элемент для отвода жидкости должен располагаться на нижней стороне корпуса, вертикально, резьбой вверх и в самой нижней точке, чтобы обеспечить надлежащий дренаж.
– Перед установкой следует прочитать инструкции по монтажу из комплекта поставки и строго им следовать.
– Скорость тока воды проверялась при использовании наполненного водой пустого корпуса (без внутренних компонентов, создающих давление или выделяющих тепло). Скорость тока воды может изменяться в зависимости от эксплуатационных параметров и условий окружающей среды.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.