Klippon BDX (Ausgleichselemente), Ausgleichselement, M 25, 10 mm, IP66, Edelstahl 1.4404 (316 L)
Best.-Nr.
2519590000
Typ
KLIPPON BDX M25 S
GTIN (EAN)
4050118532081
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Höhe
12 mm
Höhe (inch)
0,472 inch
Breite
32 mm
Breite (inch)
1,26 inch
Länge
22 mm
Länge (inch)
0,866 inch
Nettogewicht
87 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-60 °C...200 °C
Allgemeine Angaben
Anzugsdrehmoment
5 Nm
Dichtung
Silikon
Drehmoment Gegenmutter, max.
5 Nm
Drehmoment Gegenmutter, min.
5 Nm
Drehmoment Stutzen, max.
5 Nm
Drehmoment Stutzen, min.
5 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.
200 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-60 °C
Filter
Bronze Einsatz (90% Kupfer, 10% Zinn)
Gewinde (außen)
M 25
Gewindelänge
10 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
halogenfrei
Hinweis: Schutzart
- Um eine Entwässerung zu ermöglichen ist das Druckausgleichselement an der tiefsten Stelle des Gehäuse, vertikal mit dem Gewinde nach oben ausgerichtet, anzubringen.
- Den Anweisungen im Beipackzettel sind vollständig vor der Installation durchzulesen und einzuhalten.
- Der Wasserdurchsatz wurde anhand eines mit Wasser gefüllten Leergehäuses (keine druck- oder wärmebildenden Einbaukomponenten) ermittelt. Der Wasserdurchsatz kann aufgrund von Betriebsparametern und umgebenden Umwelteinflüssen abweichen.
- Um eine Entwässerung zu ermöglichen ist das Druckausgleichselement an der tiefsten Stelle des Gehäuse, vertikal mit dem Gewinde nach oben ausgerichtet, anzubringen.
- Den Anweisungen im Beipackzettel sind vollständig vor der Installation durchzulesen und einzuhalten.
- Der Wasserdurchsatz wurde anhand eines mit Wasser gefüllten Leergehäuses (keine druck- oder wärmebildenden Einbaukomponenten) ermittelt. Der Wasserdurchsatz kann aufgrund von Betriebsparametern und umgebenden Umwelteinflüssen abweichen.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.