Klippon BDX (elementy kompensacyjne), Element wyrównujący, M 20, 15 mm, IP66, stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
Nr zam.
2519570000
Typ
KLIPPON BDX M20X15 S
GTIN (EAN)
4050118532050
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Wysokość
12 mm
Wysokość (cale)
0,472 inch
Szerokość
27 mm
Szerokość (cale)
1,063 inch
Długość
22 mm
Długość (cale)
0,866 inch
Masa netto
60,2 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-60 °C...200 °C
Informacje ogólne
Dławnice kablowe
M 20
Halogenki
bezhalogenowy
Normy
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym
Silikon
Silikon
Tak
Stopień ochrony
IP66
Stopień ochrony (UL)
Type 4
Wskazówka: stopień ochrony
- Element wyrównujący, służący do odpowietrzania obudów, powinien być zamocowany na spodzie obudowy, wyrównany pionowo, z gwintem skierowanym w górę, w najniższym jej punkcie, aby zapewniać swobodny odpływ.
- Dostarczane wraz produktem instrukcje montażowe należy koniecznie przeczytać przed montażem i bezwzględnie ich przestrzegać.
- Natężenie przepływu badano przy użyciu napełnionej wodą pustej obudowy (bez komponentów wewnętrznych wytwarzających ciepło lub ciśnienie). Natężenie przepływu wody może się różnić w zależności od parametrów eksploatacyjnych i warunków otoczenia.
- Element wyrównujący, służący do odpowietrzania obudów, powinien być zamocowany na spodzie obudowy, wyrównany pionowo, z gwintem skierowanym w górę, w najniższym jej punkcie, aby zapewniać swobodny odpływ.
- Dostarczane wraz produktem instrukcje montażowe należy koniecznie przeczytać przed montażem i bezwzględnie ich przestrzegać.
- Natężenie przepływu badano przy użyciu napełnionej wodą pustej obudowy (bez komponentów wewnętrznych wytwarzających ciepło lub ciśnienie). Natężenie przepływu wody może się różnić w zależności od parametrów eksploatacyjnych i warunków otoczenia.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.