Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
KLIPPON BDX M20 BN
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Klippon BDX (elementi di compensazione), Elemento di compensazione, M 20, 10 mm, IP66, ottone, nichelato
N. d’ordine 2519540000
Tipo KLIPPON BDX M20 BN
GTIN (EAN) 4050118532067
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 12 mm
Altezza (pollici) 0,472 inch
Larghezza 27 mm
Larghezza (pollici) 1,063 inch
Lunghezza 22 mm
Lunghezza (pollici) 0,866 inch
Peso netto 60 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -60 °C...200 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati Generali

Alogeni esente da alogeni
Apertura della chiave 1 27 mm
Campo delle temperature di impiego, max. 200 °C
Campo delle temperature di impiego, min. -60 °C
Classe d'infiammabilità UL 94 None
Coppia di serraggio 5 Nm
Coppia di serraggio controdado, max. 5 Nm
Coppia di serraggio controdado, min. 5 Nm
Coppia di serraggio supporto, max. 5 Nm
Coppia di serraggio supporto, min. 5 Nm
Diametro testa 26,2 mm
Filettatura (esterna) M 20
Filtro inserto in bronzo (90% rame, 10% stagno)
Grado di protezione IP66
Grado di protezione (UL) Type 4
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello IP66
Guarnizione Silicone
Lunghezza filettatura 10 mm
Materiale ottone, nichelato
Norme IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: grado di protezione - L'elemento di ventilazione dovrebbe essere inserito sul lato inferiore della custodia, allineato verticalmente con la filettatura rivolta verso l'alto, e nel punto più basso per permettere un corretto drenaggio. - Prima dell'installazione, leggere le istruzioni di montaggio fornite e attenervisi strettamente. - La portata dell'acqua è stata testata usando una custodia vuota riempita d'acqua (senza componenti interni che producono calore o pressione). La portata dell'acqua può variare a causa dei parametri operativi e delle condizioni ambientali.
O-ring Silicone
Passo del filetto 1,5 mm
Pressacavi M 20
Protezione d'accensione Sicurezza aumentata Ex e
Resistenza agli urti Versione ATEX 7 J
Silicone
Volume d'aria 0,25 l / 1 h

Numeri certificati pressacavo

DEF |Condizioni di omologazione ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone
Identificazione Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Numero del certificato pressacavo (ATEX) CML 19ATEX3347X
Numero del certificato pressacavo (CSA) E340660
Numero del certificato pressacavo (IECEx) IECEx CML 19.0105X

Download

Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000814
ETIM 7.0 EC000814
ETIM 8.0 EC000814
ETIM 9.0 EC000814
ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-90
ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25
ECLASS 12.0 27-18-28-17
ECLASS 13.0 27-18-28-17
ECLASS 14.0 27-18-28-17

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2519520000
Tipo: KLIPPON BDX M20 B
Versione:
Klippon BDX (elementi di compensazione), Elemento di compensazione, M 20, 10 mm, IP66, Ottone
 
N. d’ordine: 2519550000
Tipo: KLIPPON BDX M20 S
Versione:
Klippon BDX (elementi di compensazione), Elemento di compensazione, M 20, 10 mm, IP66, acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
 
N. d’ordine: 2519570000
Tipo: KLIPPON BDX M20X15 S
Versione:
Klippon BDX (elementi di compensazione), Elemento di compensazione, M 20, 15 mm, IP66, acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
 
N. d’ordine: 2519590000
Tipo: KLIPPON BDX M25 S
Versione:
Klippon BDX (elementi di compensazione), Elemento di compensazione, M 25, 10 mm, IP66, acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi