Klippon BDX (compensating elements), Kiegyenlítő elem, M 20, 10 mm, IP66, Sárgaréz
Rendelési szám
2519520000
Típus
KLIPPON BDX M20 B
GTIN (EAN)
4050118532029
Qty.
1 pc(s).
Méretek és tömegek
Magasság
12 mm
Magasság (coll)
0,472 inch
Szélesség
27 mm
Szélesség (coll)
1,063 inch
Hossz
22 mm
Hossz, inch
0,866 inch
Nettó tömeg
62 g
Hőmérsékletek
Üzemi hőmérséklet
-60 °C...200 °C
Termékek környezetvédelmi megfelelősége
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Tanúsítványszámok - kábeltömszelence
Azonosítás
Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX)
CML 19ATEX3347X
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (CSA)
E340660
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEx)
IECEx CML 19.0105X
Tanúsító intézet
ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone
Általános információk
AF 1. méret
27 mm
Anyag
Sárgaréz
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.
5 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, min.
5 Nm
Fej átmérő
26,2 mm
Halogén
halogénmentes
Külső menet
M 20
Levegőáramlás
0,25 l / 1 h
Meghúzási nyomaték
5 Nm
Megjegyzés: védettségi osztály
- The venting element should be fitted on the bottom side of the enclosure, aligned vertically with the thread upwards, and at the lowest point to permit proper drainage.
- The supplied assembly instructions must be read prior to installation and strictly adhered to.
- The water flow rate was tested using a water-filled, empty enclosure (no pressure or heat-producing internal components). The water flow rate may vary due to operational parameters and environmental conditions.
- The venting element should be fitted on the bottom side of the enclosure, aligned vertically with the thread upwards, and at the lowest point to permit proper drainage.
- The supplied assembly instructions must be read prior to installation and strictly adhered to.
- The water flow rate was tested using a water-filled, empty enclosure (no pressure or heat-producing internal components). The water flow rate may vary due to operational parameters and environmental conditions.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.