Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KLIPPON BDX M20 B
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Klippon BDX (Ausgleichselemente), Ausgleichselement, M 20, 10 mm, IP66, Messing
Best.-Nr. 2519520000
Typ KLIPPON BDX M20 B
GTIN (EAN) 4050118532029
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 12 mm
Höhe (inch) 0,472 inch
Breite 27 mm
Breite (inch) 1,063 inch
Länge 22 mm
Länge (inch) 0,866 inch
Nettogewicht 62 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -60 °C...200 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment 5 Nm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 None
Dichtung Silikon
Drehmoment Gegenmutter, max. 5 Nm
Drehmoment Gegenmutter, min. 5 Nm
Drehmoment Stutzen, max. 5 Nm
Drehmoment Stutzen, min. 5 Nm
Einsatztemperaturbereich, max. 200 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -60 °C
Filter Bronze Einsatz (90% Kupfer, 10% Zinn)
Gewinde (außen) M 20
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Halogene halogenfrei
Hinweis: Schutzart - Um eine Entwässerung zu ermöglichen ist das Druckausgleichselement an der tiefsten Stelle des Gehäuse, vertikal mit dem Gewinde nach oben ausgerichtet, anzubringen. - Den Anweisungen im Beipackzettel sind vollständig vor der Installation durchzulesen und einzuhalten. - Der Wasserdurchsatz wurde anhand eines mit Wasser gefüllten Leergehäuses (keine druck- oder wärmebildenden Einbaukomponenten) ermittelt. Der Wasserdurchsatz kann aufgrund von Betriebsparametern und umgebenden Umwelteinflüssen abweichen.
Kopfdurchmesser 26,2 mm
Luftdurchsatz 0,25 l/1 h
Normen IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
O-Ring Silikon
Schlagfestigkeit 7 J ATEX-Version
Schlüsselweite 1 27 mm
Schutzart IP66
Schutzart (UL) Type 4
Schutzart mit GWDR IP66
Silikone Ja
Verschraubung M 20
Werkstoff Messing
Zündschutzart erhöhte Sicherheit Ex e

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX) CML 19ATEX3347X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (CSA) E340660
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) IECEx CML 19.0105X
Zulassungsumgebung ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000814
ETIM 7.0 EC000814
ETIM 8.0 EC000814
ETIM 9.0 EC000814
ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-90
ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25
ECLASS 12.0 27-18-28-17
ECLASS 13.0 27-18-28-17

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2519540000
Typ: KLIPPON BDX M20 BN
Ausführung:
Klippon BDX (Ausgleichselemente), Ausgleichselement, M 20, 10 mm, IP66, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr. : 2519550000
Typ: KLIPPON BDX M20 S
Ausführung:
Klippon BDX (Ausgleichselemente), Ausgleichselement, M 20, 10 mm, IP66, Edelstahl 1.4404 (316 L)
 
Best.-Nr. : 2519570000
Typ: KLIPPON BDX M20X15 S
Ausführung:
Klippon BDX (Ausgleichselemente), Ausgleichselement, M 20, 15 mm, IP66, Edelstahl 1.4404 (316 L)
 
Best.-Nr. : 2519590000
Typ: KLIPPON BDX M25 S
Ausführung:
Klippon BDX (Ausgleichselemente), Ausgleichselement, M 25, 10 mm, IP66, Edelstahl 1.4404 (316 L)