Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, niebieski, 120 mm², 400 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 10, liczba poziomów: 1
Nr zam. 2519480000
Typ WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 BL
GTIN (EAN) 4050118531794
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 77 mm
Głębokość (cale) 3,031 inch
Wysokość 95 mm
Wysokość (cale) 3,74 inch
Szerokość 51,1 mm
Szerokość (cale) 2,012 inch
Masa netto 480 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) CNEX16ATEX0005U
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXCNEX16.0005U
Napięcie maks. (ATEX) 1100 V
Prąd (ATEX) 250 A
Maks. przekrój przewodu (ATEX) 120 mm²
Napięcie maks. (IECEX) 1100 V
Prąd (IECEX) 250 A

Informacje ogólne

Liczba biegunów 1
Normy IEC 60947-7-1, UL 1059
Szyna Płytka montażowa, TS 35
Wskazówka montażowa Szyna nośna / płyta montażowa
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 16
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. kcmil 250

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa Szyna nośna / płyta montażowa
otwarte strony zamknięta
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny niebieski
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 120 mm²
Napięcie znamionowe 1 000 V
Znamionowe napięcie przemienne 1 000 V
Znamionowe napięcie stałe 1 500 V
Prąd znamionowy 400 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 400 A
Normy IEC 60947-7-1, UL 1059

dane znamionowe wg CSA

Nr certyfikatu (cCSAus) 70128467

dane znamionowe wg UL

Nr certyfikatu (cURus) E60693

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe
niezbędna płyta zamykająca Nie
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Tak
Szyna Płytka montażowa, TS 35
Funkcja N Tak
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 120 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 95 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 0 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 120 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze śrubowe
Zakres zaciskania, maks. 120 mm²
Zakres zaciskania, min. 1,5 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń 10 
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 16
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. kcmil 250

Ważna informacja

Informacje produktowe Złącze żeńskie spełnia klasę palności V-2 zgodnie z UL94.

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CCSAUS CE CENEXATEX CURUS DETNORVER IECEXCENEX UKEX
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2725380000
Typ: WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 BK
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, czarny, 120 mm², 400 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 10, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1562100000
Typ: WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 GY
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, Jasnoszary, 120 mm², 400 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 10, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2725280000
Typ: WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 RD
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, czerwony, 120 mm², 400 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 10, liczba poziomów: 1