Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
SET AAP13 6/1.5/24C
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 6 mm², 250 V, 41 A, sötétbézs
Rendelési szám 2506380000
Típus SET AAP13 6/1.5/24C
GTIN (EAN) 4050118520767
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 47 mm
Mélység (coll) 1,85 inch
Mélység DIN sínnel együtt 48 mm
Magasság 96 mm
Magasság (coll) 3,78 inch
Szélesség 38,5 mm
Szélesség (coll) 1,516 inch
Nettó tömeg 104,63 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Ambient temperature -5 °C…40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

EN 60079-7 jelölés Ex ec II C Gc
2014/34/EU címke II 2 G D

Anyag adatok

Anyag Wemid
Szín sötétbézs
A működési elemek színe piros, kék
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Rendszer specifikációk

Véglap szükséges Nem
Potenciálok száma
Szintek száma
Rögzítési pontok száma szintenként 50 
Potenciálok száma szintenként
Keresztkötött szintek belül Nem
PE-csatlakozás Nem
Sín TS 35
N funkció Igen
PE működés Nem
PEN funkció Nem

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa TS 35
Nyitott oldala jobb
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat Igen
Rögzítés típusa Felpattintható
Telepítési útmutató Sín

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 6 mm²
Névleges feszültség 250 V
Névleges DC feszültség 250 V
Névleges áram 41 A
Áram maximum vezetékoknál 41 A
Szabványok IEC 60947-7-1 szerint
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint 0,78 mΩ
Névleges lökőfeszültség 4 kV
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint 1,31 W
Szennyezés súlyossága 3
Túlfeszültség kategória III

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, AWG, kiegészítő csatlakozás, max. AWG 14
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, AWG, kiegészítő csatlakozás, min. AWG 26
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, flexibilis, további csatlakozás, max. 1,5 mm²
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, többeres, további csatlakozás, max. 1,5 mm²
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, többeres, további csatlakozás, min. 0,5 mm²
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör ér, további csatlakozás, max. 1,5 mm²
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör ér, további csatlakozás, min. 0,5 mm²
Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás PUSH IN
Csatlakozási irány felső
Csupaszolási hossz, kiegészítő csatlakozás 8 mm
Kés mérete, kiegészítő csatlakozás 0,4 x 2,0 mm
Névleges keresztmetszet, további csatlakozás 1,5 mm²
Rögzítési tartomány, további csatlakozás, max. 1,5 mm²
Rögzítési tartomány, további csatlakozás, min. 0,14 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max. 1 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, további csatlakozás min. 0,5 mm²

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa PUSH IN
Csatlakozás típusa 2 PUSH IN
Csatlakozási irány felső
Csatlakozások száma
Csupaszolási hossz 12 mm
Iker érvéghüvelyek, max. 1,5 mm²
Iker-érvéghüvelyek, min. 0,5 mm²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Kés mérete 1,0 x 5,5 mm
Mérőeszköz, IEC 60947-1 A5
Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1
Tube length
névleges 10 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Tube length
min. 10 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Tube length
max. 18 mm
min. 12 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 4 mm²
Tube length
max. 18 mm
min. 10 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 6 mm²
max. 10 mm²
Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Tube length
max. 12 mm
min. 10 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 1,5 mm²
Tube length
max. 18 mm
min. 10 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 2,5 mm²
Tube length
max. 18 mm
min. 12 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 4 mm²
max. 6 mm²
Tube length
max. 18 mm
min. 10 mm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 6 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,34 mm²
Tube length for twin wire-end ferrule
Tube length
max. 12 mm
min. 10 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 0,5 mm²
Tube length
max. 18 mm
min. 10 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 0,75 mm²
Tube length
max. 18 mm
min. 12 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 1 mm²
max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 8
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 22
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 6 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 6 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 6 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 6 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 6 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás 0,5 mm²

Általános

Pólusszám 9
Szabványok IEC 60947-7-1 szerint
Sín TS 35
Telepítési útmutató Sín
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 8
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 22

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC001284
ETIM 7.0 EC001284
ETIM 8.0 EC001284
ETIM 9.0 EC001284
ECLASS 9.0 27-14-11-06
ECLASS 9,1 27-14-11-06
ECLASS 10.0 27-14-11-06
ECLASS 11.0 27-14-11-06
ECLASS 12.0 27-14-11-06
ECLASS 13.0 27-14-11-06
ECLASS 14.0 27-14-11-06

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE UKCA
ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1988280000
Típus: AAP13 1.5 LI-LI
Változat:
Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 16 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2623920000
Típus: AAP13 1.5 LI-LI OR
Változat:
Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 16 A, narancssárga
 
Rendelési szám: 1988270000
Típus: AAP13 6 FE-LO
Változat:
Tápkapocs, PUSH IN, 6 mm², 250 V, 41 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 1988260000
Típus: AAP13 6 LO-LO
Változat:
Tápkapocs, PUSH IN, 6 mm², 250 V, 41 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2623910000
Típus: AAP13 6 LO-LO OR
Változat:
Tápkapocs, PUSH IN, 6 mm², 250 V, 41 A, bézs
 
Rendelési szám: 2506340000
Típus: SET AAP13 6/1.5/12C
Változat:
Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 6 mm², 250 V, 41 A, sötétbézs
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek