Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SL-SMT 5.08HC/12/90V 3.2SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 12, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Nr zam. 2503300000
Typ SL-SMT 5.08HC/12/90V 3.2SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118517071
Ilość 50 Szt.
parametry produktu IEC: 400 V / 27.5 A
UL: 300 V / 18.5 A
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 12 mm
Głębokość (cale) 0,472 inch
Wysokość 11,7 mm
Wysokość (cale) 0,461 inch
Najmniejsza wysokość montażu 8,5 mm
Szerokość 60,96 mm
Szerokość (cale) 2,4 inch
Masa netto 5,144 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specyfikacje systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Signal - seria BL/SL 5.08
Rodzaj przyłącza Przyłącze dla obwodu drukowanego
montaż na płytce drukowanej Połączenie lutowane THT/THR
Raster w mm (P) 5,08 mm
Raster w calach (P) 0,2 "
kąt odejścia 90°
Liczba biegunów 12
liczba kołków lutowanych na biegun
Długość kołka lutowniczego (l) 3,2 mm
Tolerancja długości kołka lutowniczego 0 / -0,3 mm
Wymiary kołka lutowniczego d = 1,2 mm, ośmiokątny
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) 1,5 mm
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) + 0,1 mm
L1 in mm 55,88 mm
L1 w calach 3,4 "
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie niewetkniętym/ dłonią w stanie wetkniętym
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym
Stopień ochrony IP20
Rezystancja skrośna ≤5 mΩ
element kodowany Tak
Siła wtykania/biegun, maks. 9 N
Siła ciągnięcia / biegun, maks. 7 N

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny LCP GF
Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych IIIa
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 175
Moisture Level (MSL)
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe
Struktura warstwowa wtyku 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaż, min. -30 °C
Zakres temperatur montaż, max. 100 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 27,5 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 19 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 24 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 16,5 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 400 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 320 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 250 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 4 kV

Dane znamionowe wg CSA

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 18,5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 18,5 A

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (UR) icon
Nr certyfikatu (UR) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 18,5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 10 A
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 179 mm
Szerokość VPE 98 mm
Wysokość VPE 54 mm

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Na życzenie złocone powierzchnie zestyków
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Średnica oczka lutowniczego D = 1,4 + 0,1 mm
  • Średnica oczka lutowniczego D = 1,5 + 0,1 mm, od 9 biegunów
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
    Katalogi Catalogues in PDF-format
    Biała księga, technika montażu powierzchniowego Download Whitepaper

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002637
    ETIM 7.0 EC002637
    ETIM 8.0 EC002637
    ETIM 9.0 EC002637
    ECLASS 9.0 27-44-04-02
    ECLASS 9.1 27-44-04-02
    ECLASS 10.0 27-44-04-02
    ECLASS 11.0 27-46-02-01
    ECLASS 12.0 27-46-02-01
    ECLASS 13.0 27-46-02-01
    ECLASS 14.0 27-46-02-01

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia UR
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (UR) E60693