Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
WPD 233 2X300/2X300 GN
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, zöld, 300 mm², 520 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
Rendelési szám 2502920000
Típus WPD 233 2X300/2X300 GN
GTIN (EAN) 4050118516746
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 83,5 mm
Mélység (coll) 3,287 inch
Magasság 118 mm
Magasság (coll) 4,646 inch
Szélesség 82,6 mm
Szélesség (coll) 3,252 inch
Nettó tömeg 628 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 120 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (ATEX) CNEX18ATEX0016U
Tanúsítvány száma (IECEX) IECEXCNEX18.0010U
Max. feszültség (ATEX) 1100 V
Áram (ATEX) 520 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 300 mm²
Max. feszültség (IECEX) 1100 V
Áram (IECEX) 520 A

Anyag adatok

Anyag Wemid
Szín zöld
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Rendszer specifikációk

Változat Csavaros csatlakozás
Véglap szükséges Nem
Potenciálok száma
Szintek száma
Rögzítési pontok száma szintenként
Keresztkötött szintek belül Nem
PE-csatlakozás Nem
Sín TS 35

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa Felpattintható
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat Igen
Telepítési útmutató Tartósínek / szerelőlapok

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 300 mm²
Névleges feszültség 1 000 V
Névleges AC feszültség 1 000 V
Névleges DC feszültség 1 000 V
Névleges áram 520 A
Szabványok IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint 0,06 mΩ
Névleges lökőfeszültség 8 kV
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint 16,64 W
Rövid idejű határáram ellenállás 8/20 µs 50 kA-rel
Szennyezés súlyossága 3
Túlfeszültség kategória III

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás Csavaros csatlakozás

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Csatlakozás típusa 2 Csavaros csatlakozás
Csatlakozások száma
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 240 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 300 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 300 mm²

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Általános

Pólusszám 1
Szabványok IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Sín TS 35
Telepítési útmutató Tartósínek / szerelőlapok

Fontos megjegyzés

Termékinformáció You will find additional information in the downloadsection of the onlinecatalogue

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9,1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Tanúsítványok

Jóváhagyások CCCEX CE CENEXATEX CURUS DETNORVER IECEXCENEX UKEX VDE
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2502890000
Típus: WPD 133 1X300/1X300 BK
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, fekete, 300 mm², 520 A, 1000 V, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502860000
Típus: WPD 133 1X300/1X300 BL
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, kék, 300 mm², 520 A, 1000 V, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502880000
Típus: WPD 133 1X300/1X300 BN
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, barna, 300 mm², 520 A, 1000 V, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502870000
Típus: WPD 133 1X300/1X300 GN
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, zöld, 300 mm², 520 A, 1000 V, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502850000
Típus: WPD 133 1X300/1X300 GY
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, Világosszürke, 300 mm², 520 A, 1000 V, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502940000
Típus: WPD 233 2X300/2X300 BK   
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, fekete, 300 mm², 520 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502910000
Típus: WPD 233 2X300/2X300 BL
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, kék, 300 mm², 520 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502930000
Típus: WPD 233 2X300/2X300 BN   
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, barna, 300 mm², 520 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502900000
Típus: WPD 233 2X300/2X300 GY
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, Világosszürke, 300 mm², 520 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek