Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WPD 133 1X300/1X300 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, Jasnoszary, 300 mm², 520 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
Nr zam. 2502850000
Typ WPD 133 1X300/1X300 GY
GTIN (EAN) 4050118516678
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 83,5 mm
Głębokość (cale) 3,287 inch
Wysokość 118 mm
Wysokość (cale) 4,646 inch
Szerokość 45 mm
Szerokość (cale) 1,772 inch
Masa netto 338 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) CNEX18ATEX0016U
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXCNEX18.0010U
Napięcie maks. (ATEX) 1100 V
Prąd (ATEX) 520 A
Maks. przekrój przewodu (ATEX) 300 mm²
Napięcie maks. (IECEX) 1100 V
Prąd (IECEX) 520 A

Informacje ogólne

Liczba biegunów 1
Normy IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Szyna TS 35
Wskazówka montażowa Szyna nośna / płyta montażowa
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 2
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. kcmil 500

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa Szyna nośna / płyta montażowa
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny Jasnoszary
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 300 mm²
Napięcie znamionowe 1 000 V
Znamionowe napięcie przemienne 1 000 V
Znamionowe napięcie stałe 1 000 V
Prąd znamionowy 520 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 520 A
Normy IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 0,06 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 16,64 W
odporność na zwarcia 8/20µs przy 50 kA
Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg UL

Nr certyfikatu (cURus) E60693

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe
niezbędna płyta zamykająca Nie
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja PE Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 300 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 240 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 300 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 300 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze śrubowe
Zakres zaciskania, maks. 300 mm²
Zakres zaciskania, min. 35 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 2
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. kcmil 500

Ważna informacja

Informacje produktowe Dodatkowe informacje są dostępne w katalogu internetowym w części Pobieranie.

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CENEXATEX CURUS DETNORVER IECEXCENEX UKEX VDE
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2502890000
Typ: WPD 133 1X300/1X300 BK
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, czarny, 300 mm², 520 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2502860000
Typ: WPD 133 1X300/1X300 BL
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, niebieski, 300 mm², 520 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2502880000
Typ: WPD 133 1X300/1X300 BN
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, brązowy, 300 mm², 520 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2502870000
Typ: WPD 133 1X300/1X300 GN
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, zielony, 300 mm², 520 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2502940000
Typ: WPD 233 2X300/2X300 BK   
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, czarny, 300 mm², 520 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2502910000
Typ: WPD 233 2X300/2X300 BL
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, niebieski, 300 mm², 520 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2502930000
Typ: WPD 233 2X300/2X300 BN   
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, brązowy, 300 mm², 520 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2502920000
Typ: WPD 233 2X300/2X300 GN
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, zielony, 300 mm², 520 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2502900000
Typ: WPD 233 2X300/2X300 GY
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, Jasnoszary, 300 mm², 520 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1