Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
WPD 131 1X95/1X95 BL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, kék, 95 mm², 232 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
Rendelési szám 2502660000
Típus WPD 131 1X95/1X95 BL
GTIN (EAN) 4050118516487
Qty. 2 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 57 mm
Mélység (coll) 2,244 inch
Magasság 93 mm
Magasság (coll) 3,661 inch
Szélesség 25,5 mm
Szélesség (coll) 1,004 inch
Nettó tömeg 96 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 120 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (ATEX) CNEX18ATEX0016U
Tanúsítvány száma (IECEX) IECEXNEX18.0010U
Max. feszültség (ATEX) 880 V
Áram (ATEX) 232 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 95 mm²
Max. feszültség (IECEX) 880 V
Áram (IECEX) 232 A

Anyag adatok

Anyag Wemid
Szín kék
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Rendszer specifikációk

Változat Csavaros csatlakozás
Véglap szükséges Nem
Potenciálok száma
Szintek száma
Rögzítési pontok száma szintenként
Keresztkötött szintek belül Nem
Sín TS 35

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa Felpattintható
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat Igen
Telepítési útmutató Tartósínek / szerelőlapok

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 95 mm²
Névleges feszültség 1 000 V
Névleges AC feszültség 1 000 V
Névleges DC feszültség 1 000 V
Névleges áram 232 A
Szabványok IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint 0,14 mΩ
Névleges lökőfeszültség 8 kV
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint 7,42 W
Rövid idejű határáram ellenállás 8/20 µs 50 kA-rel
Szennyezés súlyossága 3
Túlfeszültség kategória III

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás Csavaros csatlakozás

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Csatlakozás típusa 2 Csavaros csatlakozás
Csatlakozások száma
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 70 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 95 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 95 mm²

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Általános

Pólusszám 1
Szabványok IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Sín TS 35
Telepítési útmutató Tartósínek / szerelőlapok

Fontos megjegyzés

Termékinformáció You will find additional information in the downloadsection of the onlinecatalogue

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9,1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Tanúsítványok

Jóváhagyások CCCEX CE CENEXATEX CURUS DETNORVER FIMKO IECEXCENEX UKEX VDE
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2502690000
Típus: WPD 131 1X95/1X95 BK
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, fekete, 95 mm², 232 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502680000
Típus: WPD 131 1X95/1X95 BN
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, barna, 95 mm², 232 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502670000
Típus: WPD 131 1X95/1X95 GN
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, zöld, 95 mm², 232 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2503090000
Típus: WPD 131 1X95/1X95 GY
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, Világosszürke, 95 mm², 232 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 1, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502740000
Típus: WPD 231 2X95/2X95 BK
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, fekete, 95 mm², 232 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502710000
Típus: WPD 231 2X95/2X95 BL
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, kék, 95 mm², 232 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502730000
Típus: WPD 231 2X95/2X95 BN
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, barna, 95 mm², 232 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502720000
Típus: WPD 231 2X95/2X95 GN
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, zöld, 95 mm², 232 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502700000
Típus: WPD 231 2X95/2X95 GY
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, Világosszürke, 95 mm², 232 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2874570000
Típus: WPD 331CC 3X95/3X95 BK
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, Világosszürke, fekete, 95 mm², 232 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 6, Szintek száma: 1, TS 35, Rögzítőlemez, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2874580000
Típus: WPD 331CC 3X95/3X95 BL
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, Világosszürke, kék, 95 mm², 232 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 6, Szintek száma: 1, TS 35, Rögzítőlemez, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2874590000
Típus: WPD 331CC 3X95/3X95 BN
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, Világosszürke, barna, 95 mm², 232 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 6, Szintek száma: 1, TS 35, Rögzítőlemez, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2874600000
Típus: WPD 331CC 3X95/3X95 GN
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, Világosszürke, zöld, 95 mm², 232 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 6, Szintek száma: 1, TS 35, Rögzítőlemez, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2874560000
Típus: WPD 331CC 3X95/3X95 GY
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, Világosszürke, 95 mm², 232 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 6, Szintek száma: 1, TS 35, Rögzítőlemez, V-0, Wemid
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek