Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WPD 330 3X50/3X50 3XGY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
Best.-Nr. 2502620000
Art WPD 330 3X50/3X50 3XGY
GTIN (EAN) 4050118516449
VPE 3 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 45 mm
Tiefe (inch) 1,772 inch
Höhe 70 mm
Höhe (inch) 2,756 inch
Breite 56,6 mm
Breite (inch) 2,228 inch
Nettogewicht 104 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Einbauhinweis Tragschiene / Montageplatte
Normen IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Polzahl 3
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 50 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung AC 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Nennstrom 150 A
Normen IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,21 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 4,8 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) CNEX18ATEX0016U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXNEX18.0010U
Spannung max (ATEX) 880 V
Strom (ATEX) 150 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 50 mm²
Spannung max (IECEX) 880 V
Strom (IECEX) 150 A

Bemessungsdaten nach UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Schraubanschluss
Anzahl Anschlüsse
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 50 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss
Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt Nein
Tragschiene TS 35

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe lichtgrau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Einbauhinweis Tragschiene / Montageplatte
Montageart gerastet
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich des Onlinekatalogs

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CENEXATEX CURUS DETNORVER FIMKO IECEXCENEX UKEX VDE
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2502570000
Art: WPD 130 1X50/1X50 BK
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2502540000
Art: WPD 130 1X50/1X50 BL
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2502560000
Art: WPD 130 1X50/1X50 BN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, braun, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2502550000
Art: WPD 130 1X50/1X50 GN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, grün, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2502530000
Art: WPD 130 1X50/1X50 GY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2502950000
Art: WPD 230 2X50/2X50 BK
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2502590000
Art: WPD 230 2X50/2X50 BL
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2502610000
Art: WPD 230 2X50/2X50 BN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, braun, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2502600000
Art: WPD 230 2X50/2X50 GN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, grün, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2502580000
Art: WPD 230 2X50/2X50 GY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2502650000
Art: WPD 330 3X50/3X50 1XBN/1XBK/1XGY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, braun, schwarz, lichtgrau, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2502640000
Art: WPD 330 3X50/3X50 1XGY/1XBL/1XGN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, grün, lichtgrau, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2874520000
Art: WPD 330CC 3X50/3X50 BK
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, Montageplatte, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2874530000
Art: WPD 330CC 3X50/3X50 BL
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, blau, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, Montageplatte, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2874540000
Art: WPD 330CC 3X50/3X50 BN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, braun, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, Montageplatte, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2874550000
Art: WPD 330CC 3X50/3X50 GN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, grün, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, Montageplatte, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2874510000
Art: WPD 330CC 3X50/3X50 GY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, Montageplatte, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2935040000
Art: WPD 530 5X50/5X50 3XGY/1XBL/1XGN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 10, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile