Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
WPD 230 2X50/2X50 BL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, kék, 50 mm², 150 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
Rendelési szám 2502590000
Típus WPD 230 2X50/2X50 BL
GTIN (EAN) 4050118516418
Qty. 5 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 45 mm
Mélység (coll) 1,772 inch
Magasság 70 mm
Magasság (coll) 2,756 inch
Szélesség 35,6 mm
Szélesség (coll) 1,402 inch
Nettó tömeg 66 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 120 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (ATEX) CNEX18ATEX0016U
Tanúsítvány száma (IECEX) IECEXNEX18.0010U
Max. feszültség (ATEX) 880 V
Áram (ATEX) 150 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 50 mm²
Max. feszültség (IECEX) 880 V
Áram (IECEX) 150 A

Anyag adatok

Anyag Wemid
Szín kék
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Rendszer specifikációk

Változat Csavaros csatlakozás
Véglap szükséges Nem
Potenciálok száma
Szintek száma
Rögzítési pontok száma szintenként
Keresztkötött szintek belül Nem
PE-csatlakozás Nem
Sín TS 35

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa Felpattintható
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat Igen
Telepítési útmutató Tartósínek / szerelőlapok

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 50 mm²
Névleges feszültség 1 000 V
Névleges AC feszültség 1 000 V
Névleges DC feszültség 1 000 V
Névleges áram 150 A
Szabványok IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint 0,21 mΩ
Névleges lökőfeszültség 8 kV
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint 4,8 W
Szennyezés súlyossága 3
Túlfeszültség kategória III

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás Csavaros csatlakozás

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Csatlakozás típusa 2 Csavaros csatlakozás
Csatlakozások száma
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 35 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 50 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 50 mm²

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Általános

Pólusszám 1
Szabványok IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Sín TS 35
Telepítési útmutató Tartósínek / szerelőlapok

Fontos megjegyzés

Termékinformáció You will find additional information in the downloadsection of the onlinecatalogue

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9,1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Tanúsítványok

Jóváhagyások CCCEX CE CENEXATEX CURUS DETNORVER FIMKO IECEXCENEX UKEX VDE
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2502570000
Típus: WPD 130 1X50/1X50 BK
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, fekete, 50 mm², 150 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502540000
Típus: WPD 130 1X50/1X50 BL
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, kék, 50 mm², 150 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502560000
Típus: WPD 130 1X50/1X50 BN
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, barna, 50 mm², 150 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502550000
Típus: WPD 130 1X50/1X50 GN
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, zöld, 50 mm², 150 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502530000
Típus: WPD 130 1X50/1X50 GY
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, Világosszürke, 50 mm², 150 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502950000
Típus: WPD 230 2X50/2X50 BK
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, fekete, 50 mm², 150 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502610000
Típus: WPD 230 2X50/2X50 BN
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, barna, 50 mm², 150 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502600000
Típus: WPD 230 2X50/2X50 GN
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, zöld, 50 mm², 150 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502580000
Típus: WPD 230 2X50/2X50 GY
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, Világosszürke, 50 mm², 150 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502650000
Típus: WPD 330 3X50/3X50 1XBN/1XBK/1XGY
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, barna, fekete, Világosszürke, 50 mm², 150 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 6, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502640000
Típus: WPD 330 3X50/3X50 1XGY/1XBL/1XGN
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, kék, zöld, Világosszürke, 50 mm², 150 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 6, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2502620000
Típus: WPD 330 3X50/3X50 3XGY
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, Világosszürke, 50 mm², 150 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 6, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2874520000
Típus: WPD 330CC 3X50/3X50 BK
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, fekete, 50 mm², 150 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 6, Szintek száma: 1, TS 35, Rögzítőlemez, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2874530000
Típus: WPD 330CC 3X50/3X50 BL
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, Világosszürke, kék, 50 mm², 150 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 6, Szintek száma: 1, TS 35, Rögzítőlemez, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2874540000
Típus: WPD 330CC 3X50/3X50 BN
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, Világosszürke, barna, 50 mm², 150 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 6, Szintek száma: 1, TS 35, Rögzítőlemez, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2874550000
Típus: WPD 330CC 3X50/3X50 GN
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, Világosszürke, zöld, 50 mm², 150 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 6, Szintek száma: 1, TS 35, Rögzítőlemez, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2874510000
Típus: WPD 330CC 3X50/3X50 GY
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, Világosszürke, 50 mm², 150 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 6, Szintek száma: 1, TS 35, Rögzítőlemez, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 2935040000
Típus: WPD 530 5X50/5X50 3XGY/1XBL/1XGN
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, Világosszürke, 50 mm², 150 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 10, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek