Convertitore di segnali/isolatore, alimentato con loop di corrente d'uscita, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 4-20 mA
N. d’ordine
2501110000
Tipo
PICOPAK-CI-CO-LP-P
GTIN (EAN)
4050118514704
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
55 mm
Profondità (pollici)
2,165 inch
Posizione verticale
79,4 mm
Altezza (pollici)
3,126 inch
Larghezza
6,1 mm
Larghezza (pollici)
0,24 inch
Peso netto
47 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...55 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Umidità
da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
f814e8b7-24eb-4ad1-8545-4d3e652b59d1
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c, 7a, 7cI
Ingresso
Caduta di tensione, ingresso di corrente
≤3,5 V
Corrente d'ingresso
4...20 mA @ 6...35 V DC
Numero di ingressi
1
Sensore
Fonte di corrente
Uscita
Corrente d'uscita
4...20 mA, con alimentazione tramite loop
Corrente di impedenza di carico
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Frequenza limite (-3 dB)
≥3,5 kHz
Numero di uscite
1
Tensione di alimentazione (uscita)
18…32 V
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
Alimentazione da loop d'uscita
Coefficiente di temperatura
≤ 200 ppm/K
Configurazione
Potenziometro, Zero / Span
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Potenza assorbita, max.
0,85 W
Potenza assorbita, tip.
0,55 W
Precisione
< 0.1 % del campo di misura
Separazione galvanica
Separatore a 2 vie
Standard
EN 61010-1, EN 61326-1, UL 61010-1:2012, 3rd Edition
Tempo di risposta di soglia
≤ 5 ms
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
II
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 61326-1
Separazione galvanica
Separatore a 2 vie
Standard
EN 61010-1, EN 61326-1, UL 61010-1:2012, 3rd Edition
Tensione di dimensionamento
300 V ACrms
Tensione di isolamento
3,5 kV
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
PUSH IN
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)
AWG 20
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)
AWG 14
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Il sezionatore passivo PicoPak-CI-CO-LP separa i segnali di corrente analogici standard. Un segnale di corrente d’ingres- so analogico viene trasformato in un segnale di corrente d’uscita lineare e separato galvanicamente. L'alimentazione avviene attraverso il circuito di ingresso e uscita di misura. Il campo di misura può essere regolato se necessario, tramite i potenziometri (Zero e Span) installati sulla parte anteriore.
Il sezionatore passivo PicoPak-CI-CO-LP separa i segnali di corrente analogici standard. Un segnale di corrente d’ingres- so analogico viene trasformato in un segnale di corrente d’uscita lineare e separato galvanicamente. L'alimentazione avviene attraverso il circuito di ingresso e uscita di misura. Il campo di misura può essere regolato se necessario, tramite i potenziometri (Zero e Span) installati sulla parte anteriore.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.