Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
LMZF 5/6/135 3.5LGY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, 135°, cynowana, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
Nr zam. 2494380000
Typ LMZF 5/6/135 3.5LGY
GTIN (EAN) 4050118508611
Ilość 100 Szt.
parametry produktu IEC: 630 V / 24 A / 0.13 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 14,5 mm
Głębokość (cale) 0,571 inch
Najmniejsza wysokość montażu 12,9 mm
Masa netto 6,6 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Signal - seria LMZF
Metoda wykonywania złącz złącze sprężynowe
montaż na płytce drukowanej Połączenie lutowane THR
Kierunek odejścia przewodu 135°
Raster w mm (P) 5 mm
Raster w calach (P) 0,197 "
z możliwością połączenia szeregowego przez klienta Nie
maksymalnie urzędowane bieguny w każdym rzędzie 48 
Wymiary kołka lutowniczego 0,8 x 0,8 mm
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) 1,3 mm
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) + 0,1 mm
liczba kołków lutowanych na biegun
końcówka wkrętaka 0,4 x 2,5
końcówka wkrętaka norma DIN 5264-A
Długość odizolowania 6 mm
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami
Stopień ochrony IP20

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny Wemid (PA)
grupa materiałów izolacyjnych I
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 600
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków stop miedzi
Powierzchnia styku cynowana
powlekanie 4-10 μm SN
Typ cynowania matowe
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego 4...6 µm Sn / 5...8 µm
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 120 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 120 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 0,13 mm²
Zakres zaciskania, maks. 2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 14
jednodrutowe, min. H05(07) V-U 0,13 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 2,5 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 0,13 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 2,5 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 0,25 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. 1,5 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. 0,25 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. 1,5 mm²
Zaciskany przewód
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 8 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,5/12 OR
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 6 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,5/6
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,75 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 8 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,75/12 W
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 6 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,75/6
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 1 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 8 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,0/12 GE
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 6 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,0/6
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,25 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 8 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,25/10 HBL
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 5 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,25/5
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,34 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 8 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,34/10 TK
Tekst referencyjny Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego., Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 24 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 24 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 24 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 24 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 630 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 320 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 250 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 4 kV

Dane znamionowe wg CSA

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 10 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 14

Dane znamionowe wg UL 1059

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 15 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 14

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 17 cm
Szerokość VPE 14 cm
Wysokość VPE 6 cm

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1
  • Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002643
    ETIM 7.0 EC002643
    ETIM 8.0 EC002643
    ETIM 9.0 EC002643
    ECLASS 9.0 27-44-04-01
    ECLASS 9.1 27-44-04-01
    ECLASS 10.0 27-44-04-01
    ECLASS 11.0 27-46-01-01
    ECLASS 12.0 27-46-01-01
    ECLASS 13.0 27-46-01-01
    ECLASS 14.0 27-46-01-01

    Produkty pokrewne

    Liczba biegunów:
    Nr zam.: 1913780000
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 2
    Typ: LMZF 5/2/135 3.5OR
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 2, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1913820000
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 3
    Typ: LMZF 5/3/135 3.5OR
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 3, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1913960000
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 4
    Typ: LMZF 5/4/135 3.5OR
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 4, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1914000000
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 5
    Typ: LMZF 5/5/135 3.5OR
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 5, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1914020000
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 6
    Typ: LMZF 5/6/135 3.5OR
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 6, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1914030000
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 7
    Typ: LMZF 5/7/135 3.5OR
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 7, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1914040000
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 8
    Typ: LMZF 5/8/135 3.5OR
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 8, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1914050000
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 9
    Typ: LMZF 5/9/135 3.5OR
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 9, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1914070000
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 10
    Typ: LMZF 5/10/135 3.5OR
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 10, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1914080000
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 11
    Typ: LMZF 5/11/135 3.5OR
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 11, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1914090000
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 12
    Typ: LMZF 5/12/135 3.5OR
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 12, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1960140000
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 13
    Typ: LMZF 5/13/135 3.5OR
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 13, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1960150000
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 14
    Typ: LMZF 5/14/135 3.5OR
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 14, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1960160000
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 15
    Typ: LMZF 5/15/135 3.5OR
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 15, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1960170000
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 16
    Typ: LMZF 5/16/135 3.5OR
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 16, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1960180000
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 17
    Typ: LMZF 5/17/135 3.5OR
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 17, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1960190000
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 18
    Typ: LMZF 5/18/135 3.5OR
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 18, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1960200000
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 19
    Typ: LMZF 5/19/135 3.5OR
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 19, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1960210000
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 20
    Typ: LMZF 5/20/135 3.5OR
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 20, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1960220000
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 21
    Typ: LMZF 5/21/135 3.5OR
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 21, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1960230000
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 22
    Typ: LMZF 5/22/135 3.5OR
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 22, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1960240000
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 23
    Typ: LMZF 5/23/135 3.5OR
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 23, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Nr zam.: 1960250000
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 24
    Typ: LMZF 5/24/135 3.5OR
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 24, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia