Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
A2C 16
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, 76 A, sötétbézs
Rendelési szám 2494000000
Típus A2C 16
GTIN (EAN) 4050118504019
Qty. 20 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 51,5 mm
Mélység (coll) 2,028 inch
Mélység DIN sínnel együtt 52,5 mm
Magasság 80,5 mm
Magasság (coll) 3,169 inch
Szélesség 12 mm
Szélesség (coll) 0,472 inch
Nettó tömeg 35,955 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Tanúsítvány száma (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Max. feszültség (ATEX) 550 V
Áram (ATEX) 64 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 16 mm²
Max. feszültség (IECEX) 550 V
Áram (IECEX) 64 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 16 mm²

Anyag adatok

Anyag Wemid
Szín sötétbézs
A működési elemek színe narancssárga
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Rendszer specifikációk

Véglap szükséges Igen
Potenciálok száma
Szintek száma
Rögzítési pontok száma szintenként
Potenciálok száma szintenként
Keresztkötött szintek belül Nem
Sín TS 35

CSA névleges adatok

B feszültség nagyság (CSA) 600 V
B áram nagyság (CSA) 62 A
C feszültség nagyság (CSA) 600 V
C áram nagyság (CSA) 62 A
D feszültség nagyság (CSA) 600 V
D áram nagyság (CSA) 5 A
Tanúsítvány száma (CSA) 200039-70089609
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 6 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 18 AWG

Kiegészítő műszaki adatok

Bepattintható csapokkal Nem
Felpattintható Nem
Felszerelés típusa TS 35
Nyitott oldala jobb
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat Igen
Rögzítés típusa Felpattintható
Telepítési útmutató Sín

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 16 mm²
Névleges feszültség 1 000 V
Névleges DC feszültség 1 000 V
Névleges áram 76 A
Áram maximum vezetékoknál 76 A
Szabványok IEC 60947-7-1
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint 0,42 mΩ
Névleges lökőfeszültség 8 kV
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint 2,43 W
Szennyezés súlyossága 3
Túlfeszültség kategória III

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás PUSH IN

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa PUSH IN
Csatlakozási irány felső
Csatlakozások száma
Csupaszolási hossz 18 mm
Iker érvéghüvelyek, max. 6 mm²
Iker-érvéghüvelyek, min. 0,75 mm²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Kés mérete 1,0 x 5,5 mm
Mérőeszköz, IEC 60947-1 A6
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 25 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 4
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 18
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 25 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 16 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 16 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 25 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 10 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 16 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás 0,5 mm²

UL névleges adatok

B feszültség nagyság (cURus) 600 V
B áram nagyság (cURus) 62 A
C feszültség nagyság (cURus) 600 V
C áram nagyság (cURus) 62 A
D feszültség nagyság (cURus) 600 V
D áram nagyság (cURus) 5 A
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus) 6 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) 18 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) 18 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. (cURus) 6 AWG

Általános

Szabványok IEC 60947-7-1
Sín TS 35
Telepítési útmutató Sín
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 4
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 18

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9,1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások BURVER CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Tanúsítvány száma (cURusEX) E184763

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2494100000
Típus: A2C 16 BL
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, 76 A, kék
 
Rendelési szám: 2862830000
Típus: A2C 16 OR
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, 76 A, narancssárga
 
Rendelési szám: 2494090000
Típus: A3C 16
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, 76 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2494080000
Típus: A3C 16 BL
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, 76 A, kék
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek