Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
BUF 10.16IT/04/180MSF4 AG BK BX SO
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 10.16 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
Nr zam. 2493290000
Typ BUF 10.16IT/04/180MSF4 AG BK BX SO
GTIN (EAN) 4050118503074
Ilość 20 Szt.
parametry produktu IEC: 1000 V / 76 A / 2.5 - 16 mm²
UL: 600 V / 51 A / AWG 12 - AWG 6
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 39,5 mm
Głębokość (cale) 1,555 inch
Wysokość 33,3 mm
Wysokość (cale) 1,311 inch
Szerokość 50,8 mm
Szerokość (cale) 2 inch
Masa netto 16 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Power - seria BU/SU 10.16
Rodzaj przyłącza Przyłącze pola
Metoda wykonywania złącz PUSH IN z aktuatorem
Raster w mm (P) 10,16 mm
Raster w calach (P) 0,4 "
Kierunek odejścia przewodu 180°
Liczba biegunów 4
L1 in mm 40,64 mm
L1 w calach 1,6 "
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
Przekrój pomiarowy 16 mm²
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20
Stopień ochrony IP20
element kodowany Tak
Długość odizolowania 18 mm
Moment dokręcania dla kołnierza śrubowego, min. 0,3 Nm
Moment dokręcania dla kołnierza śrubowego, maks. 0,4 Nm
końcówka wkrętaka 0,8 x 4,0
końcówka wkrętaka norma DIN 5264
Cykle wpinania 25
Siła wtykania/biegun, maks. 15 N
Siła ciągnięcia / biegun, maks. 15 N

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PA GF
Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych II
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 400
Wytrzymałość izolacji ≥ 10⁸ Ω
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku srebrzone
Struktura warstwowa wtyku ≥ 3 µm Ag
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 120 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 2,5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 16 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 12
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 4
jednodrutowe, min. H05(07) V-U 2,5 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 10 mm²
Wielodrutowe, min. H07V-R 10 mm²
wielodrutowe, maks. H07V-R 16 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 2,5 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 16 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 2,5 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. 16 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. 2,5 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. 16 mm²
Zaciskany przewód
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 2,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 20 mm
Zalecana tulejka kablowa H2,5/25D BL
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 18 mm
Zalecana tulejka kablowa H2,5/18
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 4 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 20 mm
Zalecana tulejka kablowa H4,0/26D GR
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 18 mm
Zalecana tulejka kablowa H4,0/18
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 6 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 20 mm
Zalecana tulejka kablowa H6,0/26 SW
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 18 mm
Zalecana tulejka kablowa H6,0/18
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 10 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 21 mm
Zalecana tulejka kablowa H10,0/28 EB
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 18 mm
Zalecana tulejka kablowa H10,0/18
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 16 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 21 mm
Zalecana tulejka kablowa H16,0/28 GN
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 18 mm
Zalecana tulejka kablowa H16,0/18
Tekst referencyjny Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.

Dane znamionowe wg IEC

Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 76 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 71 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 70 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 62 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 1 000 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 1 000 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 1 000 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 8 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 8 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 8 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 800A

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) 600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 51 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) 51 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 12
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 6
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 352 mm
Szerokość VPE 162 mm
Wysokość VPE 105 mm

Testy typu

Test: wytrzymałość znaczników
Standard IEC 60068-2-70 / 12.95
Test znacznik początku, identyfikacja typu, raster, wytrzymałość, Długość zdejmowania izolacji
Ocena dostępny
Test: przekrój zaciskowy
Standard IEC 60999-1:1999-11 sekcja 9.1, IEC 60947-1:2011-03 rozdział 8.2.4.5.1
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 2,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 2,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 16 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 10 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 12/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 12/19
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 4/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 4/19
Ocena sprawdzony
Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników
Standard IEC 60999-1:1999-11 rozdział 9.4 lub rozdział 8.10
Wymaganie 0,7 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-K2.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-U2.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/19
Ocena sprawdzony
Wymaganie 2,9 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-K16
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-U16
Ocena sprawdzony
Wymaganie 4,5 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 4/7
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 4/19
Test wyciągania
Standard IEC 60999-1:1999-11 sekcja 9.5
Wymaganie ≥50 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/19
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-K2.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-U2.5
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥100 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-K16
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-U16
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥ 135 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 4/7
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG4/19
Ocena sprawdzony

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
  • Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • For all applications with flange we recommend to fix the pin header with the help of the soldering flange or a self-tapping screw on the board.
  • Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002638
    ETIM 7.0 EC002638
    ETIM 8.0 EC002638
    ETIM 9.0 EC002638
    ECLASS 9.0 27-44-03-09
    ECLASS 9.1 27-44-03-09
    ECLASS 10.0 27-44-03-09
    ECLASS 11.0 27-46-02-02
    ECLASS 12.0 27-46-02-02
    ECLASS 13.0 27-46-02-02
    ECLASS 14.0 27-46-02-02

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CURUS
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693

    Produkty pokrewne

    Liczba biegunów:
    Liczba biegunów: 2
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 2493230000
    Typ: BUF 10.16IT/02/180MSF2 AG BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 10.16 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 3
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 2493240000
    Typ: BUF 10.16IT/03/180MSF2 AG BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 10.16 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 3
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 2493250000
    Typ: BUF 10.16IT/03/180MSF3 AG BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 10.16 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 4
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 2493260000
    Typ: BUF 10.16IT/04/180MSF2 AG BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 10.16 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 4
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 2493270000
    Typ: BUF 10.16IT/04/180MSF3 AG BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 10.16 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 4
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 2493280000
    Typ: BUF 10.16IT/04/180MSF4 AG BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 10.16 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 16 mm², skrzynia
     
    Kontakt
    Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
     
    +49 5231 14-0
    +49 5231 14-292083
    Więcej informacji
    Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
    Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
    Analityka przemysłowa
    Przemysłowe rozwiązani IoT
    Więcej informacji
    Koncepcje mobilności
    Fotowoltaika
    Energetyka wiatrowa
    Rozwiązania do miejsc pracy
    Więcej informacji
    Ethernet jednoparowy
    Weidmüller Configurator
    Pomoc & obsługa
    Styk
    Instrukcje utylizacji
    Dane projektowe
    Naprawy i części zamienne