Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
BUF 10.16IT/04/180MSF2 AG BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 10.16 mm, Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
N. d’ordine 2493260000
Tipo BUF 10.16IT/04/180MSF2 AG BK BX
GTIN (EAN) 4050118503043
CPZ 24 Pezzo
Parametri prodotto IEC: 1000 V / 76 A / 2.5 - 16 mm²
UL: 600 V / 51 A / AWG 12 - AWG 6
Imballaggio Box

Dimensioni e pesi

Profondità 39,5 mm
Profondità (pollici) 1,555 inch
Posizione verticale 33,3 mm
Altezza (pollici) 1,311 inch
Larghezza 50,8 mm
Larghezza (pollici) 2 inch
Peso netto 14 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6aI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP a9fcc928-8cc3-4126-aede-eb294a2dd7f6

Parametri del sistema

Famiglia prodotti OMNIMATE Power - Serie BU/SU 10.16
Tipo di collegamento Collegamento al campo
Tecnica di collegamento cavi PUSH IN con attuatore
Passo in mm (P) 10,16 mm
Passo in pollici (P) 0,4 "
Direzione d'uscita del conduttore 180°
Numero di poli 4
L1 in mm 40,64 mm
L1 in pollici 1,6 "
quantità di file
Numero di serie di poli
Sezione di dimensionamento 16 mm²
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 sicurezza per le dita
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 IP 20
Grado di protezione IP20
Codificabile
Lunghezza di spellatura 18 mm
Coppia di serraggio per flangia a vite, min. 0,3 Nm
Coppia di serraggio per flangia a vite, max. 0,4 Nm
Lama cacciavite 0,8 x 4,0
Lama cacciavite norma DIN 5264
Cicli di inserimento 25
Forza di innesto/polo, max. 15 N
Forza d'estrazione/polo, max. 15 N

Dati del materiale

Materiale isolante PA GF
Colori nero
Tabella dei colori (simile) RAL 9011
Gruppo materiali isolanti II
Comparative Tracking Index (CTI) ≥ 400
Resistenza contro l'isolamento ≥ 10⁸ Ω
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Materiale dei contatti Lega in rame
Superficie dei contatti Argentato
Struttura a strati del connettore maschio ≥ 3 µm Ag
Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C
Temperatura d'esercizio , max. 120 °C

Conduttori adatti al collegamento

Campo di sezioni, min. 2,5 mm²
Campo di sezioni, max. 16 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 4
rigido, min. H05(07) V-U 2,5 mm²
rigido, max. H05(07) V-U 10 mm²
Semirigido, min. H07V-R 10 mm²
multifilare, max. H07V-R 16 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K 2,5 mm²
Flessibile, max. H05(07) V-K 16 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min. 2,5 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max. 16 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min. 2,5 mm²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max. 16 mm²
Conduttore innestabile
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 2,5 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 20 mm
Terminale consigliato H2,5/25D BL
Lunghezza di spellatura
nominale 18 mm
Terminale consigliato H2,5/18
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 4 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 20 mm
Terminale consigliato H4,0/26D GR
Lunghezza di spellatura
nominale 18 mm
Terminale consigliato H4,0/18
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 6 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 20 mm
Terminale consigliato H6,0/26 SW
Lunghezza di spellatura
nominale 18 mm
Terminale consigliato H6,0/18
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 10 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 21 mm
Terminale consigliato H10,0/28 EB
Lunghezza di spellatura
nominale 18 mm
Terminale consigliato H10,0/18
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 16 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 21 mm
Terminale consigliato H16,0/28 GN
Lunghezza di spellatura
nominale 18 mm
Terminale consigliato H16,0/18
Testo di riferimento La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale.

Dati di dimensionamento secondo IEC

Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) 76 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) 71 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) 70 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C) 62 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 1.000 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 1.000 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 1.000 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 8 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 8 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 8 kV
Portata transitoria 3 x 1s da 800A

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (cURus) icon
N° certificato (cURus) E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) 600 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059) 600 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) 51 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) 51 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 6
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Imballaggio

Imballaggio Box
Lunghezza VPE 350 mm
Larghezza VPE 185 mm
Altezza VPE 75 mm

Controlli sulla tipologia

Test: Durabilità delle siglature
Standard IEC 60068-2-70 / 12.95
Test siglatura di origine, identificazione della tipologia, passo, robustezza, Lunghezza di spellatura
Valutazione disponibile
Test: Sezione bloccabile
Standard IEC 60999-1:1999-11 sezione 9.1, IEC 60947-1:2011-03 sezione 8.2.4.5.1
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo semirigido 2,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo rigido 2,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo semirigido 16 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo rigido 10 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 12/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 12/19
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 4/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 4/19
Valutazione passato
Test per danni ai conduttori e allentamento accidentale degli stessi
Standard IEC 60999-1:1999-11 sezione 9.4 o sezione 8.10
Requisito 0,7 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo H07V-K2.5
Tipo di cavo e sezione del cavo H07V-U2.5
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 14/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 14/19
Valutazione passato
Requisito 2,9 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo H07V-K16
Tipo di cavo e sezione del cavo H07V-U16
Valutazione passato
Requisito 4,5 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 4/7
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 4/19
Test di estrazione
Standard IEC 60999-1:1999-11 sezione 9.5
Requisito ≥50 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 14/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 14/19
Tipo di cavo e sezione del cavo H07V-K2.5
Tipo di cavo e sezione del cavo H07V-U2.5
Valutazione passato
Requisito ≥100 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo H07V-K16
Tipo di cavo e sezione del cavo H07V-U16
Valutazione passato
Requisito ≥ 135 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 4/7
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG4/19
Valutazione passato

Nota importante

Conformità IPC Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• For all applications with flange we recommend to fix the pin header with the help of the soldering flange or a self-tapping screw on the board.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Omologazioni

Omologazioni CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

Numero di poli:
Numero di poli: 2
N. d’ordine: 2493230000
Colori: nero
Tipo: BUF 10.16IT/02/180MSF2 AG BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 10.16 mm, Numero di poli: 2, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
 
Numero di poli: 3
N. d’ordine: 2493240000
Colori: nero
Tipo: BUF 10.16IT/03/180MSF2 AG BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 10.16 mm, Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
 
Numero di poli: 3
N. d’ordine: 2493250000
Colori: nero
Tipo: BUF 10.16IT/03/180MSF3 AG BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 10.16 mm, Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
 
Numero di poli: 4
N. d’ordine: 2493270000
Colori: nero
Tipo: BUF 10.16IT/04/180MSF3 AG BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 10.16 mm, Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
 
Numero di poli: 4
N. d’ordine: 2493280000
Colori: nero
Tipo: BUF 10.16IT/04/180MSF4 AG BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 10.16 mm, Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi