Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 5, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
N. d’ordine
2492140000
Tipo
LUFS 10.00/05/180V 5.0SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118559873
CPZ
25 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 1000 V / 101 A / 0.5 - 16 mm² UL: 600 V / 57 A / AWG 18 - AWG 4
Imballaggio
Box
Dimensioni e pesi
Profondità
24,7 mm
Profondità (pollici)
0,972 inch
Posizione verticale
36,3 mm
Altezza (pollici)
1,429 inch
Altezza minima
31,3 mm
Larghezza
51,58 mm
Larghezza (pollici)
2,031 inch
Peso netto
40,899 g
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Parametri del sistema
Famiglia prodotti
OMNIMATE Power - Serie LU
Tecnica di collegamento cavi
PUSH IN con attuatore
Montaggio su circuito stampato
Collegamento a saldare THT
Direzione d'uscita del conduttore
180°
Passo in mm (P)
10 mm
Passo in pollici (P)
0,394 "
Numero di poli
5
Numero di serie di poli
1
assemblabile da parte del cliente
No
quantità di file
1
Lunghezza spina a saldare (l)
5 mm
Dimensioni del codolo a saldare
d = 1,2 mm, ottagonale
Diametro foro di equipaggiamento (D)
1,6 mm
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D)
+ 0,1 mm
Numero di codoli a saldare per polo
2
Lama cacciavite
0,8 x 4,0
Lunghezza di spellatura
18 mm
L1 in mm
40 mm
L1 in pollici
1,575 "
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470
IP 20 innestato / IP 10 non innestato
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106
sicurezza per le dita
Grado di protezione
IP20
Dati del materiale
Materiale isolante
Wemid (PA)
Colori
nero
Tabella dei colori (simile)
RAL 9011
Gruppo materiali isolanti
I
Comparative Tracking Index (CTI)
≥ 600
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Materiale base dei contatti
E-Cu
Materiale dei contatti
Lega in rame
Superficie dei contatti
stagnato
Struttura a strati del collegamento a saldare
4...10 µm Sn opaco
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
70 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.
120 °C
Conduttori adatti al collegamento
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 18
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 4
rigido, min. H05(07) V-U
0,5 mm²
rigido, max. H05(07) V-U
16 mm²
Semirigido, min. H07V-R
6 mm²
multifilare, max. H07V-R
16 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K
0,5 mm²
Flessibile, max. H05(07) V-K
16 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min.
0,5 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max.
16 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.
0,5 mm²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max.
16 mm²
Calibro a tampone secondo EN 60999 a x b; ø
5,4 mm x 5,1 mm; 5,3 mm
Conduttore innestabile
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale., Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
IEC 60947-7-4
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
101 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
76 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)
76 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)
76 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
1.000 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
1.000 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
1.000 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
6 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
8 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
8 kV
Dati di dimensionamento secondo CSA
Tensione nominale (Gruppo B / CSA)
600 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA)
600 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA)
600 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
57 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA)
57 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA)
5 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 18
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 4
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Istituto (cURus)
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
600 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059)
600 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)
600 V
Tensione nominale (Gruppo F / UL 1059)
1.000 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
57 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059)
57 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)
5 A
Corrente nominale (Gruppo F / UL 1059)
57 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 18
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 4
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Test per danni ai conduttori e allentamento accidentale degli stessi
Standard
IEC 60999-1 sezione 9.4 / 11.99
Requisito
0,3 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 20/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 20/19
Tipo di cavo e sezione del cavo
H05V-U0.5
Tipo di cavo e sezione del cavo
H05V-K0.5
Valutazione
passato
Requisito
2,9 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
H07V-U16
Tipo di cavo e sezione del cavo
H07V-K16
Valutazione
passato
Requisito
4,5 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 4/7
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 4/19
Valutazione
passato
Test di estrazione
Standard
IEC 60999-1 sezione 9.5 / 11.99
Requisito
≥20 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 20/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 20/19
Tipo di cavo e sezione del cavo
H05V-U0.5
Tipo di cavo e sezione del cavo
H05V-K0.5
Valutazione
passato
Requisito
≥100 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
H07V-U16
Tipo di cavo e sezione del cavo
H07V-K16
Valutazione
passato
Requisito
≥ 135 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 4/7
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 4/19
Valutazione
passato
Nota importante
Conformità IPC
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Il rilevatore di prova può essere usato solo come punto di pickup potenziale.
• La morsettiera PCB ad una posizione può essere utilizzata per tensioni fino a 1500 V (DC) e 1000 V (AC). Nell’applicazione devono essere osservati lo standard del dispositivo pertinente, le distanze necessarie e quelle in dispersione appropriate
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 4, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 5, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 6, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 7, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 9, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 10, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 11, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 12, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 5, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
N. d’ordine
2492140000
Tipo
LUFS 10.00/05/180V 5.0SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118559873
CPZ
25 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 1000 V / 101 A / 0.5 - 16 mm² UL: 600 V / 57 A / AWG 18 - AWG 4
La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale., Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Il rilevatore di prova può essere usato solo come punto di pickup potenziale.
• La morsettiera PCB ad una posizione può essere utilizzata per tensioni fino a 1500 V (DC) e 1000 V (AC). Nell’applicazione devono essere osservati lo standard del dispositivo pertinente, le distanze necessarie e quelle in dispersione appropriate
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 4, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 5, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 6, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 7, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 9, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 10, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 11, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 12, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.