Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
A2C 10
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, sötétbézs
Rendelési szám 2490360000
Típus A2C 10
GTIN (EAN) 4050118500813
Qty. 25 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 51,5 mm
Mélység (coll) 2,028 inch
Mélység DIN sínnel együtt 52,5 mm
Magasság 80,5 mm
Magasság (coll) 3,169 inch
Szélesség 10 mm
Szélesség (coll) 0,394 inch
Nettó tömeg 32,315 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

EN 60079-7 jelölés Ex eb II C Gb
2014/34/EU címke II 2 G D

Anyag adatok

Anyag Wemid
Szín sötétbézs
A működési elemek színe narancssárga
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Rendszer specifikációk

Véglap szükséges Igen
Potenciálok száma
Szintek száma
Rögzítési pontok száma szintenként
Potenciálok száma szintenként
Keresztkötött szintek belül Nem
Sín TS 35

CSA névleges adatok

B feszültség nagyság (CSA) 600 V
B áram nagyság (CSA) 55 A
C feszültség nagyság (CSA) 600 V
C áram nagyság (CSA) 55 A
D feszültség nagyság (CSA) 600 V
D áram nagyság (CSA) 5 A
Tanúsítvány száma (CSA) 200039-70089609
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 6 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 20 AWG

Kiegészítő műszaki adatok

Bepattintható csapokkal Nem
Felpattintható Nem
Felszerelés típusa TS 35
Nyitott oldala jobb
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat Igen
Rögzítés típusa Felpattintható
Telepítési útmutató Sín

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 10 mm²
Névleges feszültség 1 000 V
Névleges DC feszültség 1 000 V
Névleges áram 57 A
Áram maximum vezetékoknál 57 A
Szabványok DIN EN 60947-7-1
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint 0,56 mΩ
Névleges lökőfeszültség 8 kV
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint 1,82 W
Szennyezés súlyossága 3
Túlfeszültség kategória III

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás PUSH IN

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa PUSH IN
Csatlakozási irány felső
Csatlakozások száma
Csupaszolási hossz 18 mm
Iker érvéghüvelyek, max. 4 mm²
Iker-érvéghüvelyek, min. 0,5 mm²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Kés mérete 1,0 x 5,5 mm
Mérőeszköz, IEC 60947-1 A6
Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1
Tube length
névleges 18 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 1,5 mm²
max. 10 mm²
Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Tube length
min. 18 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 6 mm²
max. 10 mm²
Tube length
min. 12 mm
max. 18 mm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 16 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Tube length for twin wire-end ferrule
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 0,75 mm²
max. 1 mm²
Tube length
névleges 18 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Tube length
min. 12 mm
max. 18 mm
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 6
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 20
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 16 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 10 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 10 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 16 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 10 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás 0,5 mm²

UL névleges adatok

B feszültség nagyság (cURus) 600 V
B áram nagyság (cURus) 55 A
C feszültség nagyság (cURus) 600 V
C áram nagyság (cURus) 55 A
D feszültség nagyság (cURus) 600 V
D áram nagyság (cURus) 5 A
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus) 6 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) 20 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) 20 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. (cURus) 6 AWG

Általános

Szabványok DIN EN 60947-7-1
Sín TS 35
Telepítési útmutató Sín
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 6
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 20

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9,1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások BURVER CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DETNORVER KEMAKEUR KOSHAEX UKEX UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Tanúsítvány száma (cURusEX) E184763

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2876670000
Típus: A2C 10 BK
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, fekete
 
Rendelési szám: 2490370000
Típus: A2C 10 BL
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, kék
 
Rendelési szám: 2876690000
Típus: A2C 10 BR
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, barna
 
Rendelési szám: 2697900000
Típus: A2C 10 OR
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, narancssárga
 
Rendelési szám: 2876660000
Típus: A2C 10 RD
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, piros
 
Rendelési szám: 2876680000
Típus: A2C 10 YL
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, sárga
 
Rendelési szám: 2490520000
Típus: A3C 10
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2490510000
Típus: A3C 10 BL
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, kék
 
Rendelési szám: 2819960000
Típus: A3C 10 BR
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, barna
 
Rendelési szám: 2819950000
Típus: A3C 10 YL
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, sárga
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek