Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
ACT20P-CML-10-AO-RC-P
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Proudový měřicí převodník, Monitorování limitní hodnoty, Vstup : 0…1/5/10 A, Analogový výstup, Výstup relé, Napájecí kabel lze připojit ke svorkám
Objednací číslo 2489910000
Typ ACT20P-CML-10-AO-RC-P
GTIN (EAN) 4050118499940
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 114 mm
Hloubka (v palcích) 4,488 inch
Výška 127,1 mm
Výška (v palcích) 5,004 inch
Šířka 17,5 mm
Šířka (v palcích) 0,689 inch
Čistá hmotnost 141 g

Teploty

Skladovací teplota -40 °C...85 °C
Provozní teplota -25 °C...60 °C
Vlhkost 5...95 %, bez kondenzace

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Vstup

Chování při přetížení Max. špičkový proud: 10 × vstup pro 1s
Input measurement range nastavitelné, 0…1/5/10 A AC (RMS) or DC, max. špičkový proud 10 × IVstup (1 s), For DC current measurement (AA): Current direction display at the output (-/+ analog value)
Input signal Napájecí kabel lze připojit ke svorkám
Počet vstupů 1
Vstupní frekvence AC: 15…400 Hz (true root mean square)

Výstup

Proud impedance zátěže ≤ 600 Ω
Type aktivní, připojené řízení musí být pasivní

Výstup (digitální)

Funkce alarmu Nárazový proud, Podproud, Nastavení meze výstrahy: 2–105%, Hystereze 5 % / 10 %, Prodleva výstrahy: 0–10 s
Max. spínací frekvence 20 Hz
Max. spínací napětí, AC 250 V
Max. spínací napětí, DC 24 V
Počet digitálních výstupů
Rated switching current 2 A
Trvalý proud 2 × I Input
Typ Relé, 1 přepínací kontakt, normální/inverzní úprava

Výstup (analogový)

Funkce přenosu přímé nebo invertované
Napětí na výstupu (analogový výstup) nastavitelné, 0...10 V, 2…10 V, 0...5 V, 1...5 V, -5…+5 V, -10...+10 V
Počet analogových výstupů
Proud na výstupu (analogový výstup) Nastavitelné, 0...20 mA, 4...20 mA, -20…+20 mA
Typ (analogový výstup) Voltage and current output (configurable)
Zatěžovací odpor - napětí (analogový výstup) ≥ 10 kΩ
Zatěžovací odpor - proud (analogový výstup) ≤ 600 Ω

Obecné údaje

Galvanické oddělení 4cestný oddělovač;, mezi vstupem / výstupem / zdrojem / relé
Konfigurace Přepínač DIP a potenciometr
Lišta TS 35
Napájecí napětí 16,8 V…31,2 V
Přesnost ≤ ±0,3 % @ 1 A / 5 A, ≤ ±0.6 % @ 10 A
Spotřeba elektrické energie, max. 2,2 W
Teplotní součinitel ≤ ±100 ppm⁄K @ -25…+55 °C, ≤ ±200 ppm/K @ +55…+70 °C
Čas odezvy ≤ 300 ms (RMS), ≤ 60 ms (AA)

Koordinace izolace

Galvanické oddělení 4cestný oddělovač;, mezi vstupem / výstupem / zdrojem / relé
Impulse withstand voltage 6 kV (1,2/50 µs)
Izolační napětí 4 kVeff / 1 min.
Jmenovité napětí 300 V ACrms
Kategorie rázového napětí III
Normy EMC EN 61326-1
Zkušební napětí 4 kV
Závažnost znečištění 2

Data připojení

Typ připojení PUSH IN
Utahovací moment, min. 0,4 Nm
Utahovací moment, max. 0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení 2,5 mm²
Upínací rozsah, min. 0,5 mm²
Upínací rozsah, max. 2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Průřez propojení AWG, max. AWG 14
Průřez vodiče, pevný, min. 0,2 mm²
Průřez vodiče, pevný, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,2 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,2 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 2,5 mm²

Důležitá poznámka

Informace o produktu Zařízení ACT20P-CML-10-AO-RC-P měří a monitoruje AC a DC proudy do 10 A. Metoda kvadratického průměru umožňuje přesné měření i u proudů se zkresleným tvarem křivky Zařízení má integrované monitorování mezní hodnoty s nastavitelným prahem spínání, zpožděním a hysterezí a také reléový výstup.

Vlastnosti
  • Měření pomocí kvadratického průměru nebo měření pomocí aritmetického průměru (AA)
  • Monitorování mezní hodnoty u nadproudu a podproudu
  • Reléový výstup pomocí principu otevřeného obvodu / zavřeného obvodu
  • Nastavitelné zpoždění spouště pro filtrování proudových špiček
  • Provozní stav a chybový ukazatel na LED na předním panelu a signalizace výstupu podle NE43, NE44, NE107
  • Galvanické čtyřcestné oddělení pro bezpečné oddělení podle IEC/EN 61010-2-201

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
CADENAS eCATALOG CAX data
Software
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002475
ETIM 7.0 EC002475
ETIM 8.0 EC002475
ETIM 9.0 EC002475
ECLASS 9.0 27-21-01-23
ECLASS 9.1 27-21-01-23
ECLASS 10.0 27-21-01-23
ECLASS 11.0 27-21-01-23
ECLASS 12.0 27-21-01-23
ECLASS 13.0 27-21-01-23

Osvědčení

Schválení CE CULUS DETNORVER
Certifikace CULUS;
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E141197

Související produkty

Typ připojení: Šroubové připojení
Objednací číslo: 2044850000
Typ: ACT20P-CML-10-AO-RC-S
Verze:
Proudový měřicí převodník, Monitorování limitní hodnoty, Vstup : 0…1/5/10 A, Analogový výstup, Výstup relé
 
Typ připojení: Šroubové připojení
Objednací číslo: 1510470000
Typ: ACT20P-CMT-10-AO-RC-S
Verze:
Proudový měřicí převodník, Monitorování limitní hodnoty, Vstup : 0…5/10 A, Analogový výstup, Výstup relé, Kabel s proudem v průchozím otvoru
 
Typ připojení: PUSH IN
Objednací číslo: 1510330000
Typ: ACT20P-CMT-10-AO-RC-P
Verze:
Proudový měřicí převodník, Monitorování limitní hodnoty, Vstup : 0…5/10 A, Analogový výstup, Výstup relé, Kabel s proudem v průchozím otvoru
 
Typ připojení: Šroubové připojení
Objednací číslo: 1510540000
Typ: ACT20P-CMT-30-AO-RC-S
Verze:
Proudový měřicí převodník, Monitorování limitní hodnoty, Vstup : 0…20/25/30 A, Analogový výstup, Výstup relé, Kabel s proudem v průchozím otvoru
 
Typ připojení: PUSH IN
Objednací číslo: 1510320000
Typ: ACT20P-CMT-30-AO-RC-P
Verze:
Proudový měřicí převodník, Monitorování limitní hodnoty, Vstup : 0…20/25/30 A, Analogový výstup, Výstup relé, Kabel s proudem v průchozím otvoru
 
Typ připojení: Šroubové připojení
Objednací číslo: 1510440000
Typ: ACT20P-CMT-60-AO-RC-S
Verze:
Proudový měřicí převodník, Monitorování limitní hodnoty, Vstup : 0…40/50/60 A, Analogový výstup, Výstup relé, Kabel s proudem v průchozím otvoru
 
Typ připojení: PUSH IN
Objednací číslo: 1510290000
Typ: ACT20P-CMT-60-AO-RC-P
Verze:
Proudový měřicí převodník, Monitorování limitní hodnoty, Vstup : 0…40/50/60 A, Analogový výstup, Výstup relé, Kabel s proudem v průchozím otvoru
 
Typ připojení: Šroubové připojení
Objednací číslo: 1510390000
Typ: ACT20P-CMT-60-RC-S
Verze:
Proudový měřicí převodník, Monitorování limitní hodnoty, Vstup : 0…40/50/60 A, Výstup relé, Kabel s proudem v průchozím otvoru
 
Typ připojení: PUSH IN
Objednací číslo: 1510280000
Typ: ACT20P-CMT-60-RC-P
Verze:
Proudový měřicí převodník, Monitorování limitní hodnoty, Vstup : 0…40/50/60 A, Výstup relé, Kabel s proudem v průchozím otvoru
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly