Duplicatore/separatore di segnali, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 2 x 0(4) - 20 mA, Moltiplicatore di segnali, HART®
N. d’ordine
2489710000
Tipo
ACT20P-CI-2CO-P
GTIN (EAN)
4050118535167
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
113,7 mm
Profondità (pollici)
4,476 inch
Posizione verticale
127,1 mm
Altezza (pollici)
5,004 inch
Larghezza
12,5 mm
Larghezza (pollici)
0,492 inch
Peso netto
125 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-20 °C...60 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Umidità
5...95 % senza rugiada
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Ingresso
Alimentazione sensori
> 17 V DC a 20 mA
Caduta di tensione
ca. 3.8 V @ RLoad = 0 Ω; ca. 15 V @ RLoad = 600 Ω; (Iinput = 20 mA)
Corrente d'ingresso
0...20 mA, 4…20mA
Numero di ingressi
1
Segnale d'ingresso
segnale HART® bidirezionale
Sensore
2-wire transmitter (without own power supply), 3-wire sensor, 4- wire sensor (with own power supply)
Uscita
Corrente d'uscita
0…20 mA (se ingresso: 0…20 mA), 4…20 mA (se ingresso: 4…20 mA), HART® digital signal
Corrente di impedenza di carico
<300 Ω
Numero di uscite
2
Tipo
attivo, il comando collegato deve essere passivo
Uscita (digitale)
Max. frequenza di commutazione con carico nominale
0 Hz
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
20…30 V DC
Coefficiente di temperatura
80 ppm/K
Configurazione
nessuno dei due
Corrente assorbita
≤60 mA (24V power supply, 20mA output)
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Precisione
<0,1% del valore finale
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tempo di risposta di soglia
≤ 0,5 ms
Tipo di inoltro del segnale secondo HART®
invariato
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tensione di isolamento
2 kV con ingressi / uscite / alimentazione
Tensione di isolamento ingresso o uscita/alimentazione
2 kV con ingressi / uscite / alimentazione
Tensione di prova
0,3 kV
Tensione impulsiva massima
4 kV (1,2/50 µs)
Dati per applicazioni Ex (ATEX)
identificazione
II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
PUSH IN
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Nota importante
Informazioni sul prodotto
L'amplificatore separatore DC fisso ACT20P-CI-2CO isola i segnali di corrente analogica standard da una sorgente di alimentazione o da un sensore a 2 o 3 fili. Un segnale di ingresso analogico viene convertito linearmente e sdoppiato per fornire due segnali di corrente di uscita isolati galvanicamente. L'alimentazione è isolata galvanicamente dal segnale di ingresso e di uscita (separazione a 4 vie).
Caratteristiche
• Compatibile con HART da 0,5 a 2,5 kHz
• Gli ingressi segnale mA attivi o passivi sono completamente isolati galvanicamente.
• Display di stato operativo su pannello frontale LED
• Separazione galvanica a 4 vie tra ingresso, uscita e alimentazione.
Duplicatore/separatore di segnali, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 2 x 0(4) - 20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Moltiplicatore di segnali, HART®
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 2 x 0(4) - 20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Moltiplicatore di segnali, HART®
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 2 x 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Moltiplicatore di segnali, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 2 x 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Moltiplicatore di segnali, alimentato con loop di corrente d'uscita
L'amplificatore separatore DC fisso ACT20P-CI-2CO isola i segnali di corrente analogica standard da una sorgente di alimentazione o da un sensore a 2 o 3 fili. Un segnale di ingresso analogico viene convertito linearmente e sdoppiato per fornire due segnali di corrente di uscita isolati galvanicamente. L'alimentazione è isolata galvanicamente dal segnale di ingresso e di uscita (separazione a 4 vie).
Caratteristiche
• Compatibile con HART da 0,5 a 2,5 kHz
• Gli ingressi segnale mA attivi o passivi sono completamente isolati galvanicamente.
• Display di stato operativo su pannello frontale LED
• Separazione galvanica a 4 vie tra ingresso, uscita e alimentazione.
Duplicatore/separatore di segnali, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 2 x 0(4) - 20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Moltiplicatore di segnali, HART®
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 2 x 0(4) - 20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Moltiplicatore di segnali, HART®
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 2 x 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Moltiplicatore di segnali, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 2 x 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Moltiplicatore di segnali, alimentato con loop di corrente d'uscita
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.