2-Leiter Transmitter (ohne eigene Spannungsversorgung), 3-wire sensor, 4- wire sensor (with own power supply)
Sensor-Versorgung
> 17 V DC bei 20 mA
Spannungsfall
ca. 3.8 V @ RLoad = 0 Ω; ca. 15 V @ RLoad = 600 Ω; (Iinput = 20 mA)
Ausgang
Anzahl der Ausgänge
2
Ausgangsstrom
0…20 mA (bei Eingängen mit 0…20 mA), 4…20 mA (bei Eingängen mit 4…20 mA), HART® digital signal
Lastwiderstand / Strom
<300 Ω
Typ
aktiv, angeschlossene Steuerung muss passiv sein
Ausgang (Digital)
max. Schaltfrequenz bei Nennlast
0 Hz
Allgemeine Angaben
Art der Signalweiterleitung nach HART®
unverändert
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Genauigkeit
< 0,1 % vom Endwert
Konfiguration
keine
Schutzart
IP20
Sprungantwortzeit
≤ 0,5 ms
Stromaufnahme
≤60 mA (24V power supply, 20mA output)
Temperaturkoeffizient
80 ppm/K
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
20…30 V DC
Isolationskoordination
EMV-Normen
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Isolationsspannung
2 kV Eingänge / Ausgänge / Versorgung
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/Versorgung
2 kV Eingänge / Ausgänge / Versorgung
Prüfspannung
0,3 kV
Stehstoßspannung
4 kV (1,2/50 µs)
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)
Kennzeichnung
II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
Anschlussdaten
Anschlussart
PUSH IN
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Der fest eingestellte DC-Trennverstärker ACT20P-CI-2CO trennt analoge Standardstromsignale aus einer Stromquelle oder aus einem 2- bzw. 3-Leiter Sensor. Ein analoges
Eingangsstromsignal wird linear gewandelt und in zwei galvanisch voneinander getrennte Ausgangsstromsignale verdoppelt. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (4-Wege- Trennung).
Eigenschaften
HART-kompatibel für 0,5...2,5 kHz
Die aktiven oder passiven mA-Signaleingänge sind komplett galvanisch getrennt.
Betriebszustandsanzeige über frontseitige LED.
Galvanische 4-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung.
Der fest eingestellte DC-Trennverstärker ACT20P-CI-2CO trennt analoge Standardstromsignale aus einer Stromquelle oder aus einem 2- bzw. 3-Leiter Sensor. Ein analoges
Eingangsstromsignal wird linear gewandelt und in zwei galvanisch voneinander getrennte Ausgangsstromsignale verdoppelt. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (4-Wege- Trennung).
Eigenschaften
HART-kompatibel für 0,5...2,5 kHz
Die aktiven oder passiven mA-Signaleingänge sind komplett galvanisch getrennt.
Betriebszustandsanzeige über frontseitige LED.
Galvanische 4-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.