5–95 % umidità rel., Tu= 40°C, senza condensazione
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
cc374e6c-371c-484b-a36d-6c65c5030ae7
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Ingresso
Campo tensione d'ingresso DC
10 … 32 V DC
Corrente d'ingresso
2 × 48 A (-40 °C ~ +45 °C), 2 × 40 A (+45 °C ~ +60 °C), 2 × 30 A (+70 °C)
Potenza assorbita nominale
960 VA
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite innestabile
Tensione nominale d'ingresso
24 V DC
Uscita
Corrente d'uscita continua a Unominale
1 × 96 A (-40 °C ~ +45 °C), 1 × 80 A (+45 °C ~ +60 °C), 1 × 60 A (+70 °C)
Corrente d'uscita permanente @ 24 V DC
1 × 96 A (-40 °C ~ +45 °C), 1 × 80 A (+45 °C ~ +60 °C), 1 × 60 A (+70 °C)
Corrente d'uscita, max.
96 A
Potenza erogata
1.907,2 W
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Tensione d'uscita, max.
32 V
Tensione d'uscita, min.
9,84 V
Tensione nominale d'uscita
VINPUT-typ. 0.16 V
Dati generali
Derating
> 60°C / 75% @ 70°C
Grado di efficacia
> 98%
Grado di protezione
IP20
MTBF
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
3.691.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensione d'ingresso
24 V
Potenza erogata
960 W
Duty cycle
100 %
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
2.090.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensione d'ingresso
24 V
Potenza erogata
960 W
Duty cycle
100 %
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio
Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell’aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento.
Protezione contro il cortocircuito
No
Umidità
5–95 % umidità rel., Tu= 40°C, senza condensazione
EMC / Urto / Vibrazione
Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27
30 g in tutte le direzioni
Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6
2,3 g (su guida DIN)
Isolamento
Classe di protezione
III, senza collegamento PE, per SELV
Tensione d'isolamento uscita/terra
0,5 kV
Tensione d'isolamento uscita/terra
0,5 kV
Dati di collegamento (ingresso)
Coppia di serraggio, max.
1,5 Nm
Numero di morsetti
4 (+,+,−,−)
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
6
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
22
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,2 mm²
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite innestabile
Dati di collegamento (uscita)
Coppia di serraggio, max.
4 Nm
Numero di morsetti
2 (+ / -)
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
1
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
20
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,5 mm²
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Dati di collegamento (segnale)
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
16
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
24
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento del conduttore, flessibile (segnale), max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento del conduttore, flessibile (segnale), min.
Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell’aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento.
Protezione contro il cortocircuito
No
Umidità
5–95 % umidità rel., Tu= 40°C, senza condensazione
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.