Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PRO DM 20
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Diodenmodul, 24 V DC
Best.-Nr. 2486080000
Art PRO DM 20
GTIN (EAN) 4050118496819
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 125 mm
Tiefe (inch) 4,921 inch
Höhe 125 mm
Höhe (inch) 4,921 inch
Breite 32 mm
Breite (inch) 1,26 inch
Nettogewicht 552 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cc374e6c-371c-484b-a36d-6c65c5030ae7

Eingang

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Eingangssicherung (intern) Nein
Eingangsspannungsbereich DC 0...60 V DC
Eingangsstrom 2 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C), 2 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C), 2 × 15 A (+70 °C)
Nenneingangsspannung 24 V DC
Nennleistungsaufnahme 480 VA

Ausgang

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Ausgangsleistung 932 W
Ausgangsstrom, max. 40 A
Dauerausgangsstrom @ UNenn 1 × 48 A (-40 °C ~ +45 °C), 1 × 40 A (+45 °C ~ +60 °C), 1 × 30 A (+70 °C)
Nennausgangsspannung VIN-typ. 0,7 V
Restwelligkeit, Schaltspitzen Abhängig von den verwendeten Netzteilen
Schutz gegen Rückspannung Ja

Allgemeine Angaben

Derating > 60°C / 75% load @ 70°C
Einbaulage, Montagehinweis Horizontal auf Tragschiene TS 35. Oben & unten 50 mm Abstand für freie Luftzufuhr. Ohne seitlichen Abstand anreihbar.
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung
Gehäuseausführung Metall, korrosionsbeständig
Kurzschlussschutz Nein
MTBF
Entsprechend Norm SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min. 32.830.000 h
Umgebungstemperatur 25 °C
Eingangsspannung 24 V
Ausgangsleistung 480 W
Betriebszyklus 100 %
Entsprechend Norm SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min. 25.982.000 h
Umgebungstemperatur 40 °C
Eingangsspannung 24 V
Ausgangsleistung 480 W
Betriebszyklus 100 %
Schutzart IP20
Wirkungsgrad > 97 % @ 24 V Eingangsspannung
Überspannungskategorie III

EMV / Schock / Vibration

Festigkeit gegen Schock IEC 60068-2-27 30g in allen Richtungen
Festigkeit gegen Vibration IEC 60068-2-6 2,3 g (auf DIN Schiene)
Störfestigkeitsprüfung nach EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2,-3, EN61000-4-2 (ESD)|EN61000-4-3 and EN61000-4-8 (fields)|EN61000-4-4 (burst)|EN61000-4-5 (surge)|EN61000-4-6 (conducted)

Isolationskoordination

Isolationsspannung Ausgang / Erde 0,5 kV
Isolationsspannung Eingang / Erde 0,5 kV
Schutzklasse III, ohne PE-Anschluss, für SELV
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Elektrische Sicherheit (angewandte Normen)

Ausrüstung mit elektronischen Betriebsmitteln nach EN50178 / VDE0160
Elektrische Ausrüstung von Maschinen nach EN60204
Sichere Trennung / Schutz gegen elektrischen Schlag VDE0100-410 / nach DIN57100-410

Anschlussdaten (Ausgang)

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Anzahl Klemmen 4 (++ / --)
Anzugsdrehmoment, max. 1,5 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 1,2 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max.
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 22 
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,5 mm²
Schraubendreherklinge 1,0 x 5,5

Anschlussdaten (Eingang)

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Anzahl Klemmen 4 (1+, 2+, 1-, 2-)
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 10 
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 26 
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,22 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,18 mm²
Schraubendreherklinge 0,8 x 4,0, PZ 1

Zulassungen

Institut (cULus) CULUS
Zertifikat-Nr. (cULus) E258476

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-90
ECLASS 12.0 27-04-07-90
ECLASS 13.0 27-04-07-90

Zulassungen

Zulassungen CULUS TUEV
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E258476

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2486070000
Art: PRO DM 10
Ausfuehrung:
Diodenmodul, 24 V DC