Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
PRO DM 10
         

Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Diódamodul, 24 V DC
Rendelési szám 2486070000
Típus PRO DM 10
GTIN (EAN) 4050118496772
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 125 mm
Mélység (coll) 4,921 inch
Magasság 125 mm
Magasság (coll) 4,921 inch
Szélesség 32 mm
Szélesség (coll) 1,26 inch
Nettó tömeg 501 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...85 °C
Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C
Páratartalom 5-95% rel. páratartalom, Tu = 40 °C, páralecsapódás nélkül

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cc374e6c-371c-484b-a36d-6c65c5030ae7

Bemenet

Bemeneti biztosíték (belső) Nem
Bemenő áram 2 × 12 A (-40 °C ~ +45 °C), 2 × 10 A (+45 °C ~ +60 °C), 2 × 7.5 A (+70 °C)
Csatlakozórendszer Csavaros csatlakozás
DC bemenő feszültség tartomány 0...60 V DC
Névleges bemenő feszültség 24 V DC
Névleges áramfelvétel 240 VA

Kimenet

Csatlakozórendszer Csavaros csatlakozás
Folytonos kimenő áram U-nálNévleges 1 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C), 1 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C), 1 × 15 A (+70 °C)
Kimenő teljesítmény 466 W
Kimenő áram, max. 20 A
Maradék hullámosság, csúcsértékek Dependent on the power supplies used
Névleges kimenő feszültség VINPUT-typ. 0.7 V
Záróirányú feszültség elleni védelem Igen

Általános adatok

Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés Vízszintes a TS35 szerelősínen. 50 mm szabad hely alul és felül a levegőáramláshoz. Közvetlenül, rés nélkül egymás mellé szerelhetők.
Hatásfok > 97% 24 V bemeneti feszültségnél
Ház kiviteli változat Fém, korrózióálló
MTBF
Szabványnak megfelelő SN 29500
Működési idő (óra), min. 44 022 000 h
Környezeti hőmérséklet 25 °C
Bemeneti feszültség 24 V
Kimenő teljesítmény 240 W
Terhelhetőség 100 %
Szabványnak megfelelő SN 29500
Működési idő (óra), min. 3 854 000 h
Környezeti hőmérséklet 40 °C
Bemeneti feszültség 24 V
Kimenő teljesítmény 240 W
Terhelhetőség 100 %
Páratartalom 5-95% rel. páratartalom, Tu = 40 °C, páralecsapódás nélkül
Rövidzárlat-védelem Nem
Túlfeszültség kategória III
Visszaszabályozás > 60°C / 75% load @ 70°C
Védelmi osztály IP20

ENT / ütés / vibráció

Rezgésállóság, IEC 60068-2-6 2.3 g (on DIN rail)
Zavartűrés-vizsgálat a köv. szerint: EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2,-3, EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)|EN 61000-4-4 (burst)|EN 61000-4-5 (surge)|EN 61000-4-6 (conducted)
Ütésállóság, IEC 60068-2-27 30g minden irányban

Szigetelések koordinálása

Szennyezés súlyossága 2
Szigetelési feszültség, bemenet / föld 0,5 kV
Szigetelési feszültség, kimenet / föld 0,5 kV
Túlfeszültség kategória III
Védettségi osztály III, PE-csatlakozás nélkül, SELV-hez

Elektromos biztonság (alkalmazott szabványok)

Elektromos gépi berendezés EN60204 szerint
Elektronikus berendezéssel történő használatra EN50178 / VDE0160 szerint
Védő leválasztás / áramütéssel szembeni védelem VDE0100-410 / acc. to DIN57100-410

Csatlakoztatási adatok (bemenet)

Csatlakozórendszer Csavaros csatlakozás
Csavarhúzó éle 0,8 x 4,0, PZ 1
Kapcsok száma 4 (1+, 2+, 1-, 2-)
Meghúzási nyomaték, max. 0,6 Nm
Meghúzási nyomaték, min. 0,5 Nm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, flexibilis (bement) max. 4 mm²
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , max. 10 
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , min. 26 
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , min. 0,22 mm²
Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 6 mm²
Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0,18 mm²

Csatlakoztatási adatok (kimenet)

Csatlakozórendszer Csavaros csatlakozás
Csavarhúzó éle 0,8 x 4,0, PZ 1
Kapcsok száma 4 (++ / --)
Meghúzási nyomaték, max. 0,6 Nm
Meghúzási nyomaték, min. 0,5 Nm
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , max. 10 
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , min. 26 
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , max. 6 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , min. 0,22 mm²
Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 6 mm²
Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0,18 mm²

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format

Besorolások

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9,1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-90
ECLASS 12.0 27-04-07-90
ECLASS 13.0 27-04-07-90
ECLASS 14.0 27-04-07-90

Tanúsítványok

Jóváhagyások CULUS TUEV
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus) E258476

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2486080000
Típus: PRO DM 20
Változat:
Diódamodul, 24 V DC
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek