2 × 12 A (-40 °C ~ +45 °C), 2 × 10 A (+45 °C ~ +60 °C), 2 × 7.5 A (+70 °C)
Výstup
Jmenovité výstupní napětí
VIN-typ. 0,7 V
Ochrana proti opačnému napětí
Ano
Připojovací systém
Šroubové připojení
Trvalý výstupní proud při UJmenovitý
1 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C), 1 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C), 1 × 15 A (+70 °C)
Výstupní proud, max.
20 A
Výstupní výkon
466 W
Zbytkové zvlnění, přerušující špičky
Závisí na použitém napájení
Všeobecné údaje
Kategorie rázového napětí
III
MTBF
Podle normy
SN 29500
Doba provozu (hodin), min.
44 022 000 h
Teplota okolí
25 °C
Vstupní napětí
24 V
Výstupní výkon
240 W
Pracovní cyklus
100 %
Podle normy
SN 29500
Doba provozu (hodin), min.
3 854 000 h
Teplota okolí
40 °C
Vstupní napětí
24 V
Výstupní výkon
240 W
Pracovní cyklus
100 %
Ochrana před zkratem
Ne
Poloha při montáži, poznámka k instalaci
Vodorovné na nosné liště TS35. 50 mm vzdálenost na horní a spodní straně pro cirkulaci vzduchu. Lze namontovat těsně vedle sebe bez mezery.
Snížení výkonu
> 60°C / 75% load @ 70°C
Stupeň krytí
IP20
Stupeň účinnosti
> 97% při vstupním napětí 24 V
Verze skříně
Kov, odolný proti korozi
Vlhkost
5–95% rel. vlhkost, TU = 40 °C, bez kondenzace
EMC / šok / vibrace
Odolnost proti rázům IEC 60068-2-27
30 g ve všech směrech
Odolnost proti vibracím IEC 60068-2-6
2,3 g (na DIN liště)
Test odolnosti proti interferenci podle normy
EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2,-3, EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)|EN 61000-4-4 (burst)|EN 61000-4-5 (surge)|EN 61000-4-6 (conducted)
Koordinace izolace
Kategorie rázového napětí
III
Napětí izolace, výstup/uzemnění
0,5 kV
Napětí izolace, výstup/uzemnění
0,5 kV
Stupeň krytí
III, bez uzemnění, pro SELV
Závažnost znečištění
2
Elektrická bezpečnost (použité normy)
K použití s elektronickým vybavením
Podle normy EN50178 / VDE0160
Ochranné oddělení / ochrana proti úrazu elektrickým proudem
EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2,-3, EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)|EN 61000-4-4 (burst)|EN 61000-4-5 (surge)|EN 61000-4-6 (conducted)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.