Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
APGTB 1.5 2T VL 4C/2
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Ciemnobeżowy
Nr zam. 2485920000
Typ APGTB 1.5 2T VL 4C/2
GTIN (EAN) 4050118496376
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 45 mm
Głębokość (cale) 1,772 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 46 mm
Wysokość 84,5 mm
Wysokość (cale) 3,327 inch
Szerokość 3,5 mm
Szerokość (cale) 0,138 inch
Masa netto 8,187 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) TUEV16ATEX7940U
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXTUR16.0046U
Napięcie maks. (ATEX) 500 V
Prąd (ATEX) 10.5 A
Maks. przekrój przewodu (ATEX) 1.5 mm²
Napięcie maks. (IECEX) 500 V
Prąd (IECEX) 10.5 A
Maks. przekrój przewodu (IECEX) 1.5 mm²
Oznakowanie EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Etykieta Ex 2014/34/WE II 3 G D

Dane pomiarowe PE

Funkcja PEN Nie

Informacje ogólne

Normy Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1
Szyna TS 35
Wskazówka montażowa Szyna nośna
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 14

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze wtykowy

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania wciskany
Wskazówka montażowa Szyna nośna
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu TS 35
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie
z czopem zatrzaskowym Nie
zatrzaskowe Nie

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny Ciemnobeżowy
kolor elementów uruchamiających pomarańczowy
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 1,5 mm²
Napięcie znamionowe 500 V
Znamionowe napięcie stałe 500 V
Prąd znamionowy 17,5 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 17,5 A
Normy Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 0,56 W
Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 14 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 26 AWG
Napięcie rozm. B (CSA) 300 V
Napięcie rozm. C (CSA) 300 V
Napięcie rozm. D (CSA) 600 V
Nr certyfikatu (CSA) 200039-70089609
Prąd Gr B (CSA) 13 A
Prąd Gr C (CSA) 13 A
Prąd Gr D (CSA) 5 A

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. B (cURus) 300 V
Napięcie rozm. C (cURus) 300 V
Napięcie rozm. D (cURus) 600 V
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Prąd rozm. B (cURus) 13 A
Prąd rozm. C (cURus) 13 A
Prąd rozm. D (cURus) 5 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) 14 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (cURus) 14 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (cURus) 26 AWG

parametry systemu

niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Tak
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 8 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 1,5 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 1 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza PUSH IN
Rodzaj przyłącza 2 złącze wtykowe
Wielkość ostrza 0,4 x 2,0 mm
Zakres zaciskania, maks. 1,5 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,14 mm²
kierunek podłączenia u góry
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 14
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A1

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-17
ECLASS 14.0 27-25-01-17

Dopuszczenia

Dopuszczenia BURVER CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER IECEXTUR TUEVNATEX UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2485840000
Typ: APGTB 1.5 2T 4C/2
Wersja:
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Ciemnobeżowy
 
Nr zam.: 2485850000
Typ: APGTB 1.5 2T 4C/2 BL
Wersja:
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, niebieski
 
Nr zam.: 2485860000
Typ: APGTB 1.5 2T FT-PE 4C/2
Wersja:
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Ciemnobeżowy
 
Nr zam.: 2485870000
Typ: APGTB 1.5 2T PE 4C/2
Wersja:
Rzędowa listwa zaciskowa do przewodu ochronnego, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, zielony / żółty
 
Nr zam.: 2485930000
Typ: APGTB 1.5 2T VL 4C/2 BL
Wersja:
Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, niebieski