Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
APGTB 1.5 FT 2C/1 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, kék
Rendelési szám 2482170000
Típus APGTB 1.5 FT 2C/1 BL
GTIN (EAN) 4050118494235
Qty. 50 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 33,5 mm
Mélység (coll) 1,319 inch
Mélység DIN sínnel együtt 34,5 mm
Magasság 55 mm
Magasság (coll) 2,165 inch
Szélesség 3,5 mm
Szélesség (coll) 0,138 inch
Nettó tömeg 3,9 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Ambient temperature -5 °C…40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (ATEX) TUEV16ATEX7940U
Tanúsítvány száma (IECEX) IECEXTUR16.0046U
Max. feszültség (ATEX) 500 V
Áram (ATEX) 10.5 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 1.5 mm²
Max. feszültség (IECEX) 500 V
Áram (IECEX) 10.5 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 1.5 mm²
EN 60079-7 jelölés Ex ec II C Gc
2014/34/EU címke II 3 G D

Anyag adatok

Anyag Wemid
Szín kék
A működési elemek színe narancssárga
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Rendszer specifikációk

Véglap szükséges Igen
Potenciálok száma
Szintek száma
Rögzítési pontok száma szintenként
Potenciálok száma szintenként
Keresztkötött szintek belül Nem
PE-csatlakozás Nem
Sín TS 35
N funkció Nem
PE működés Nem
PEN funkció Nem

CSA névleges adatok

B feszültség nagyság (CSA) 300 V
B áram nagyság (CSA) 13 A
C feszültség nagyság (CSA) 300 V
C áram nagyság (CSA) 13 A
D feszültség nagyság (CSA) 600 V
D áram nagyság (CSA) 5 A
Tanúsítvány száma (CSA) 200039-70089609
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 14 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 26 AWG

Kiegészítő műszaki adatok

Bepattintható csapokkal Nem
Felpattintható Nem
Felszerelés típusa TS 35
Nyitott oldala jobb
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat Nem
Rögzítés típusa Felpattintható
Telepítési útmutató Sín

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 1,5 mm²
Névleges feszültség 500 V
Névleges DC feszültség 500 V
Névleges áram 17,5 A
Áram maximum vezetékoknál 17,5 A
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint 1,83 mΩ
Névleges lökőfeszültség 6 kV
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint 0,56 W
Szennyezés súlyossága 3
Túlfeszültség kategória III

PE névleges adatok

PEN funkció Nem

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás dugaszolható

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa PUSH IN
Csatlakozás típusa 2 Dugaszolható csatlakozás
Csatlakozási irány felső
Csatlakozások száma
Csupaszolási hossz 8 mm
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Kés mérete 0,4 x 2,0 mm
Mérőeszköz, IEC 60947-1 A1
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 1,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,14 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 14
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 1 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 1,5 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás 0,5 mm²

UL névleges adatok

B feszültség nagyság (cURus) 300 V
B áram nagyság (cURus) 13 A
C feszültség nagyság (cURus) 300 V
C áram nagyság (cURus) 13 A
D feszültség nagyság (cURus) 600 V
D áram nagyság (cURus) 5 A
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus) 14 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) 26 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) 26 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. (cURus) 14 AWG

Általános

Sín TS 35
Telepítési útmutató Sín
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 14
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26

Letöltések

Besorolások

ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-17
ECLASS 14.0 27-25-01-17
ECLASS 15.0 27-25-01-17

Tanúsítványok

Jóváhagyások CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER EXIKONF IECEXTUR TUEVNATEX UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2482160000
Típus: APGTB 1.5 FT 2C/1
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2482180000
Típus: APGTB 1.5 FT 3C/1
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2482190000
Típus: APGTB 1.5 FT 3C/1 BL
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, kék
 
Rendelési szám: 2762010000
Típus: APGTB 1.5 FT 3C/1 RD
Változat:
Dugaszolható moduláris kapcsok, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 17.5 A, piros
 
Rendelési szám: 2482200000
Típus: APGTB 1.5 FT 4C/2
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2482210000
Típus: APGTB 1.5 FT 4C/2 BL
Változat:
Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, kék
 
Rendelési szám: 2898120000
Típus: APGTB 1.5 FT 4C/4
Változat:
Dugaszolható moduláris kapcsok, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 2898130000
Típus: APGTB 1.5 FT 4C/4 BL
Változat:
Dugaszolható moduláris kapcsok, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, kék
 
Rendelési szám: 2482220000
Típus: APGTB 1.5 PE 2C/1
Változat:
Földelő sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 0 A, Zöld / sárga
 
Rendelési szám: 2482230000
Típus: APGTB 1.5 PE 3C/1
Változat:
Földelő sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 0 A, Zöld / sárga
 
Rendelési szám: 2482240000
Típus: APGTB 1.5 PE 4C/2
Változat:
Földelő sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 0 A, Zöld / sárga
 
Rendelési szám: 2898140000
Típus: APGTB 1.5 PE 4C/4
Változat:
Dugaszolható moduláris kapcsok, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Zöld / sárga
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek