Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
További információk
Klippon® relé választó
DRIKIT 115VAC 1CO LD
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat D-SERIES DRI, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 115 V AC, Folytonos áram: 10 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
Rendelési szám 2476720000
Típus DRIKIT 115VAC 1CO LD
GTIN (EAN) 4050118496949
Qty. 10 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 67,7 mm
Mélység (coll) 2,665 inch
Magasság 80,2 mm
Magasság (coll) 3,157 inch
Szélesség 15,8 mm
Szélesség (coll) 0,622 inch
Nettó tömeg 58,2 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...85 °C
Üzemi hőmérséklet -40 °C...55 °C
Páratartalom 35...85 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség 115 V AC
Névleges áram, AC 9.3 mA
Névleges teljesítmény 1,1 VA
Tekercsellenállása 6200 Ω ± 10 %
Állapotjelző Piros LED

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség 250 V AC
Névleges áram 10 A
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél 0,1 Hz
Max. kapcsolási feszültség, AC 250 V
Max. kapcsolási feszültség, DC 250 V
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. 2500 VA
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. 240 W @ 24 V
Bekapcsolási késleltetés ≤ 15 ms
Kikapcsolási késleltetés ≤ 10 ms
Érintkező típusa 1 Váltóérintkező (AgSnO)
Mechanikai élettartam 10 x 106 kapcsolási ciklusok
Min. kapcsolási teljesítmény 10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Általános adatok

Sín TS 35
Ellenőrző gomb elérhető No
Mechanical switch position indicator Nem
Szín fekete
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész
Alkatrész Ház
UL94 éghetőségi osztály V-2
Alkatrész Rögzítőláb
UL94 éghetőségi osztály HB
Alkatrész Tartókengyel
UL94 éghetőségi osztály HB
Alkatrész Reléfedél
UL94 éghetőségi osztály V-2
Alkatrész Relé alaplemez
UL94 éghetőségi osztály V-0

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség 250 V
Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III
Szigetelőanyag csoport IIIb
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal ≥ 3 mm
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal 4 kVeff / 1 min.
Nyitott érintkező átütési szilárdsága 1 kVeff / 1 min
Lökőfeszültség 4,8 kV (1,2/50 µs)
Védelmi osztály IP20

A jóváhagyások / szabványok további részletei

Vonatkozó alap 7760056350
Vonatkozó relé 7760056308
Tanúsítványszám (cURus) relé E312083
Tanúsítványszám (cURus) aljzat E355547

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás 8 mm
Meghúzási nyomaték, min. 0,5 Nm
Meghúzási nyomaték, max. 0,8 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás 1,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,25 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 0,25 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,25 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 4 mm²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,25 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min. 0,25 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. 4 mm²
Kés mérete size PH1

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Katalógusok Catalogues in PDF-format

Besorolások

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9,1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE UKCA
ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2476340000
Típus: DRIKIT 12VDC 1CO LD
Változat:
D-SERIES DRI, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC, Folytonos áram: 10 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
 
Rendelési szám: 2476740000
Típus: DRIKIT 12VDC 1CO LD/PB
Változat:
D-SERIES DRI, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC, Folytonos áram: 10 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
 
Rendelési szám: 2476680000
Típus: DRIKIT 24VDC 1CO LD
Változat:
D-SERIES DRI, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 10 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
 
Rendelési szám: 2476750000
Típus: DRIKIT 24VDC 1CO LD/PB
Változat:
D-SERIES DRI, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 10 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
 
Rendelési szám: 2476690000
Típus: DRIKIT 48VDC 1CO LD
Változat:
D-SERIES DRI, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 48 V DC, Folytonos áram: 10 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
 
Rendelési szám: 2476760000
Típus: DRIKIT 48VDC 1CO LD/PB
Változat:
D-SERIES DRI, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 48 V DC, Folytonos áram: 10 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
 
Rendelési szám: 2476700000
Típus: DRIKIT 110VDC 1CO LD
Változat:
D-SERIES DRI, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 110 V DC, Folytonos áram: 10 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
 
Rendelési szám: 2476770000
Típus: DRIKIT 110VDC 1CO LD/PB
Változat:
D-SERIES DRI, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 110 V DC, Folytonos áram: 10 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
 
Rendelési szám: 2476710000
Típus: DRIKIT 24VAC 1CO LD
Változat:
D-SERIES DRI, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V AC, Folytonos áram: 10 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
 
Rendelési szám: 2476780000
Típus: DRIKIT 24VAC 1CO LD/PB
Változat:
D-SERIES DRI, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V AC, Folytonos áram: 10 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
 
Rendelési szám: 2476790000
Típus: DRIKIT 115VAC 1CO LD/PB
Változat:
D-SERIES DRI, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 115 V AC, Folytonos áram: 10 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
 
Rendelési szám: 2476730000
Típus: DRIKIT 230VAC 1CO LD
Változat:
D-SERIES DRI, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 10 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
 
Rendelési szám: 2476800000
Típus: DRIKIT 230VAC 1CO LD/PB
Változat:
D-SERIES DRI, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 10 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek