Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 1, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN senza attuatore, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
N. d’ordine
2473420000
Tipo
LLFS 7.50/01/90 5.0SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118579406
CPZ
200 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 1000 V / 41 A / 0.5 - 6 mm² UL: 1000 V / 37 A / AWG 24 - AWG 8
Imballaggio
Box
Dimensioni e pesi
Profondità
20,05 mm
Profondità (pollici)
0,789 inch
Posizione verticale
30,56 mm
Altezza (pollici)
1,203 inch
Altezza minima
25,56 mm
Larghezza
8,5 mm
Larghezza (pollici)
0,335 inch
Peso netto
4,925 g
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Parametri del sistema
Famiglia prodotti
OMNIMATE Power - Serie LL
Tecnica di collegamento cavi
PUSH IN senza attuatore
Montaggio su circuito stampato
Collegamento a saldare THT
Direzione d'uscita del conduttore
90°
Passo in mm (P)
7,5 mm
Passo in pollici (P)
0,295 "
Numero di poli
1
Numero di serie di poli
1
assemblabile da parte del cliente
No
quantità di file
1
Lunghezza spina a saldare (l)
5 mm
Dimensioni del codolo a saldare
d = 1,5 mm
Diametro foro di equipaggiamento (D)
2 mm
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D)
+ 0,1 mm
Numero di codoli a saldare per polo
2
Lunghezza di spellatura
12 mm
L1 in mm
0 mm
L1 in pollici
0 "
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470
IP 20
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106
sicurezza per le dita
Grado di protezione
IP20
Dati del materiale
Materiale isolante
Wemid (PA)
Colori
nero
Tabella dei colori (simile)
RAL 9011
Gruppo materiali isolanti
I
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Materiale dei contatti
Lega in rame
Superficie dei contatti
stagnato
Struttura a strati del collegamento a saldare
4...10 µ Sn opaco
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
70 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.
120 °C
Conduttori adatti al collegamento
Campo di sezioni, min.
0,25 mm²
Campo di sezioni, max.
6 mm²
rigido, min. H05(07) V-U
0,5 mm²
rigido, max. H05(07) V-U
4 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K
0,5 mm²
Flessibile, max. H05(07) V-K
6 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min.
0,25 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max.
6 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.
0,25 mm²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max.
6 mm²
Conduttore innestabile
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale., Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
A norma IEC 60947-7-1
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
41 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
41 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)
41 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)
41 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
1.000 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
1.000 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
600 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
6 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
6 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
6 kV
Dati di dimensionamento secondo CSA
Tensione nominale (Gruppo B / CSA)
300 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA)
1.000 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA)
300 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
37 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA)
37 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA)
10 A
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
300 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059)
150 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)
300 V
Tensione nominale (Gruppo E / UL 1059)
1.000 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
37 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059)
37 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)
10 A
Corrente nominale (Gruppo E / UL 1059)
37 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 24
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 8
Imballaggio
Imballaggio
Box
Lunghezza VPE
219 mm
Larghezza VPE
212 mm
Altezza VPE
49 mm
Controlli sulla tipologia
Test: Durabilità delle siglature
Standard
IEC 60947-7-4 sezione 7.1.4 / 08.13
Test
siglatura di origine, identificazione della tipologia, tipo di materiale, passo, robustezza, Lunghezza di spellatura
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Il rilevatore di prova può essere usato solo come punto di pickup potenziale.
• La morsettiera PCB ad una posizione può essere utilizzata per tensioni fino a 1500 V (DC) e 1000 V (AC). Nell’applicazione devono essere osservati lo standard del dispositivo pertinente, le distanze necessarie e quelle in dispersione appropriate
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 1, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN senza attuatore, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
N. d’ordine
2473420000
Tipo
LLFS 7.50/01/90 5.0SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118579406
CPZ
200 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 1000 V / 41 A / 0.5 - 6 mm² UL: 1000 V / 37 A / AWG 24 - AWG 8
La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale., Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Il rilevatore di prova può essere usato solo come punto di pickup potenziale.
• La morsettiera PCB ad una posizione può essere utilizzata per tensioni fino a 1500 V (DC) e 1000 V (AC). Nell’applicazione devono essere osservati lo standard del dispositivo pertinente, le distanze necessarie e quelle in dispersione appropriate
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.