Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Stahlgehäuse
Aluminiumgehäuse
Kunststoffgehäuse
FieldPower®-Gehäuse IP 54 bis IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® EBi
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Klippon® EBi FS - Befestigungsschraube (Fixing Screw)
Klippon® EBi FS 600 x 400 x 220mm
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 600 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 220 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), gebürstet, silber
Best.-Nr.
2470990000
Typ
KEBI FS 604022 S2B0
GTIN (EAN)
4050118591453
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2022-12-12
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
220 mm
Tiefe (inch)
8,661 inch
Höhe
600 mm
Höhe (inch)
23,622 inch
Breite
400 mm
Breite (inch)
15,748 inch
Durchmesser
9 mm
Befestigungsmaß Höhe
550 mm
Befestigungsmaß Breite
350 mm
Wandstärke, min.
1,5 mm
Wandstärke, max.
1,5 mm
Nettogewicht
12.520 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
Einsatztemperaturbereich
-40 °C to 85 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
Allgemeine Angaben
Anzahl Deckelschrauben
8
Betriebstemperatur, max.
85 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
M6 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz, abnehmbarer Deckel + M6 Schrauben
Dichtungsmaterial
PUR eingeschäumt
Dichtungsmaterial Deckel
PUR eingeschäumt
Drehmoment Deckelschrauben
2,5 Nm
Einbaubefestigung
geschraubt
Einsatzgebiete
Hafenanlagen, Maschinenbau, Transportwesen, Schiffbau, Verpackungsindustrie, Prozessindustrie
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
Befestigungslaschen, Montage durch die Gehäuserückwand
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Normen
DIN EN 62208, IEC 60529
Oberfläche
gebürstet
Schlagfestigkeit
10.00 J
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Werkstoff
Edelstahl 1.4301 (304)
Zugangsöffnung Breite
343 mm
Zugangsöffnung Höhe
543 mm
Bestückung horizontal
WDU 10 / ZDU 10
8x28
WDU 16 / ZDU 16
8x23
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x56
WDU 35 / ZDU 35
8x18
WDU 4 / ZDU 4
8x47
WDU 6 / ZDU 6
8x35
Bestückung vertikal
WDU 10 / ZDU 10
4x48
WDU 16 / ZDU 16
4x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x94
WDU 35 / ZDU 35
4x30
WDU 4 / ZDU 4
4x79
WDU 6 / ZDU 6
4x60
Erdung Gehäuse
Erdung Gehäuse Deckel
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
Erdung Gehäuse extern
M6 Erdungsniet
Erdung Gehäuse intern
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
Verschraubungen links
M12
176
M16
96
M20
64
M25
39
M32
33
M40
16
M50
14
M63
5
M75
4
Verschraubungen oben / unten
M12
112
M16
65
M20
40
M25
24
M32
21
M40
10
M50
8
M63
3
M75
2
Verschraubungen rechts
M12
176
M16
96
M20
64
M25
39
M32
33
M40
16
M50
14
M63
5
M75
4
Zertifikatsnummern Gehäuse
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
Zertifikat-Nr. (cULus)
E256877
Zulassungsumgebung
cULus
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Mindestbestellmenge (50 Stück)
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E256877
Ausführung
Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 600 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 220 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), gebürstet, silber
Best.-Nr.
2470990000
Typ
KEBI FS 604022 S2B0
GTIN (EAN)
4050118591453
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2022-12-12
Tiefe
220 mm
Tiefe (inch)
8,661 inch
Höhe
600 mm
Höhe (inch)
23,622 inch
Breite
400 mm
Breite (inch)
15,748 inch
Durchmesser
9 mm
Befestigungsmaß Höhe
550 mm
Befestigungsmaß Breite
350 mm
Wandstärke, min.
1,5 mm
Wandstärke, max.
1,5 mm
Nettogewicht
12.520 g
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
Einsatztemperaturbereich
-40 °C to 85 °C
Anzahl Deckelschrauben
8
Betriebstemperatur, max.
85 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
M6 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz, abnehmbarer Deckel + M6 Schrauben
Dichtungsmaterial
PUR eingeschäumt
Dichtungsmaterial Deckel
PUR eingeschäumt
Drehmoment Deckelschrauben
2,5 Nm
Einbaubefestigung
geschraubt
Einsatzgebiete
Hafenanlagen, Maschinenbau, Transportwesen, Schiffbau, Verpackungsindustrie, Prozessindustrie
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
Befestigungslaschen, Montage durch die Gehäuserückwand
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Normen
DIN EN 62208, IEC 60529
Oberfläche
gebürstet
Schlagfestigkeit
10.00 J
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Werkstoff
Edelstahl 1.4301 (304)
Zugangsöffnung Breite
343 mm
Zugangsöffnung Höhe
543 mm
WDU 10 / ZDU 10
8x28
WDU 16 / ZDU 16
8x23
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x56
WDU 35 / ZDU 35
8x18
WDU 4 / ZDU 4
8x47
WDU 6 / ZDU 6
8x35
WDU 10 / ZDU 10
4x48
WDU 16 / ZDU 16
4x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x94
WDU 35 / ZDU 35
4x30
WDU 4 / ZDU 4
4x79
WDU 6 / ZDU 6
4x60
Erdung Gehäuse Deckel
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
Erdung Gehäuse extern
M6 Erdungsniet
Erdung Gehäuse intern
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
M12
176
M16
96
M20
64
M25
39
M32
33
M40
16
M50
14
M63
5
M75
4
M12
112
M16
65
M20
40
M25
24
M32
21
M40
10
M50
8
M63
3
M75
2
M12
176
M16
96
M20
64
M25
39
M32
33
M40
16
M50
14
M63
5
M75
4
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
Zertifikat-Nr. (cULus)
E256877
Zulassungsumgebung
cULus
Produkthinweis
Mindestbestellmenge (50 Stück)
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E256877
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.