Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Stahlgehäuse
Aluminiumgehäuse
Kunststoffgehäuse
FieldPower®-Gehäuse IP 54 bis IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® EBi
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Klippon® EBi QL - Vorreiberschloss (Quarter Lock)
Klippon® EBi QL 400 x 300 x 220mm
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 400 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 220 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), gebürstet, silber
Best.-Nr.
2470730000
Typ
KEBI QL 403022 S2B0
GTIN (EAN)
4050118591200
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis
2022-12-12
Produktalternative
8000090359
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
220 mm
Tiefe (inch)
8,661 inch
Höhe
400 mm
Höhe (inch)
15,748 inch
Breite
300 mm
Breite (inch)
11,811 inch
Durchmesser
9 mm
Befestigungsmaß Höhe
350 mm
Befestigungsmaß Breite
250 mm
Wandstärke, min.
1,5 mm
Wandstärke, max.
1,5 mm
Nettogewicht
7.894 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
Einsatztemperaturbereich
-40 °C to 85 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
Allgemeine Angaben
Betriebstemperatur, max.
85 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
Vierteldrehverschluss mit Schlitzeinsatz
Dichtungsmaterial
PUR eingeschäumt
Dichtungsmaterial Deckel
PUR eingeschäumt
Einbaubefestigung
geschraubt
Einsatzgebiete
Hafenanlagen, Maschinenbau, Transportwesen, Schiffbau, Verpackungsindustrie, Prozessindustrie
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
Befestigungslaschen, Montage durch die Gehäuserückwand
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Normen
DIN EN 62208, IEC 60529
Oberfläche
gebürstet
Schlagfestigkeit
10.00 J
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Werkstoff
Edelstahl 1.4301 (304)
Zugangsöffnung Breite
243 mm
Zugangsöffnung Höhe
343 mm
Öffnungswinkel Deckel
125 °
Bestückung horizontal
WDU 10 / ZDU 10
4x18
WDU 16 / ZDU 16
4x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x36
WDU 35 / ZDU 35
4x11
WDU 4 / ZDU 4
4x30
WDU 6 / ZDU 6
4x23
Bestückung vertikal
WDU 10 / ZDU 10
3x28
WDU 16 / ZDU 16
3x23
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x56
WDU 35 / ZDU 35
3x18
WDU 4 / ZDU 4
3x47
WDU 6 / ZDU 6
3x35
Erdung Gehäuse
Erdung Gehäuse Deckel
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
Erdung Gehäuse extern
M6 Erdungsniet
Erdung Gehäuse intern
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
Verschraubungen links
M12
112
M16
65
M20
40
M25
24
M32
21
M40
10
M50
8
M63
3
M75
2
Verschraubungen oben / unten
M12
76
M16
45
M20
28
M25
18
M32
15
M40
8
M50
6
M63
2
M75
2
Verschraubungen rechts
M12
112
M16
65
M20
40
M25
24
M32
21
M40
10
M50
8
M63
3
M75
2
Zertifikatsnummern Gehäuse
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
Zertifikat-Nr. (cULus)
E243298
Zulassungsumgebung
cULus
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E243298
Ausführung
Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 400 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 220 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), gebürstet, silber
Best.-Nr.
2470730000
Typ
KEBI QL 403022 S2B0
GTIN (EAN)
4050118591200
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis
2022-12-12
Produktalternative
8000090359
Tiefe
220 mm
Tiefe (inch)
8,661 inch
Höhe
400 mm
Höhe (inch)
15,748 inch
Breite
300 mm
Breite (inch)
11,811 inch
Durchmesser
9 mm
Befestigungsmaß Höhe
350 mm
Befestigungsmaß Breite
250 mm
Wandstärke, min.
1,5 mm
Wandstärke, max.
1,5 mm
Nettogewicht
7.894 g
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
Einsatztemperaturbereich
-40 °C to 85 °C
Betriebstemperatur, max.
85 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
Vierteldrehverschluss mit Schlitzeinsatz
Dichtungsmaterial
PUR eingeschäumt
Dichtungsmaterial Deckel
PUR eingeschäumt
Einbaubefestigung
geschraubt
Einsatzgebiete
Hafenanlagen, Maschinenbau, Transportwesen, Schiffbau, Verpackungsindustrie, Prozessindustrie
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
Befestigungslaschen, Montage durch die Gehäuserückwand
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Normen
DIN EN 62208, IEC 60529
Oberfläche
gebürstet
Schlagfestigkeit
10.00 J
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Werkstoff
Edelstahl 1.4301 (304)
Zugangsöffnung Breite
243 mm
Zugangsöffnung Höhe
343 mm
Öffnungswinkel Deckel
125 °
WDU 10 / ZDU 10
4x18
WDU 16 / ZDU 16
4x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x36
WDU 35 / ZDU 35
4x11
WDU 4 / ZDU 4
4x30
WDU 6 / ZDU 6
4x23
WDU 10 / ZDU 10
3x28
WDU 16 / ZDU 16
3x23
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x56
WDU 35 / ZDU 35
3x18
WDU 4 / ZDU 4
3x47
WDU 6 / ZDU 6
3x35
Erdung Gehäuse Deckel
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
Erdung Gehäuse extern
M6 Erdungsniet
Erdung Gehäuse intern
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
M12
112
M16
65
M20
40
M25
24
M32
21
M40
10
M50
8
M63
3
M75
2
M12
76
M16
45
M20
28
M25
18
M32
15
M40
8
M50
6
M63
2
M75
2
M12
112
M16
65
M20
40
M25
24
M32
21
M40
10
M50
8
M63
3
M75
2
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
Zertifikat-Nr. (cULus)
E243298
Zulassungsumgebung
cULus
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E243298
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.