Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Stahlgehäuse
Aluminiumgehäuse
Kunststoffgehäuse
FieldPower®-Gehäuse IP 54 bis IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® EBi
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Klippon® EBi QL - Vorreiberschloss (Quarter Lock)
Klippon® EBi QL 300 x 200 x 150mm
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 300 mm, Breite: 200 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), gebürstet, silber
Best.-Nr.
2470690000
Typ
KEBI QL 302015 S2B0
GTIN (EAN)
4050118590326
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis
2022-12-12
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
150 mm
Tiefe (inch)
5,905 inch
Höhe
300 mm
Höhe (inch)
11,811 inch
Breite
200 mm
Breite (inch)
7,874 inch
Durchmesser
9 mm
Befestigungsmaß Höhe
250 mm
Befestigungsmaß Breite
150 mm
Wandstärke, min.
1,25 mm
Wandstärke, max.
1,25 mm
Nettogewicht
3.390 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
Einsatztemperaturbereich
-40 °C to 85 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
Allgemeine Angaben
Betriebstemperatur, max.
85 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
Vierteldrehverschluss mit Schlitzeinsatz
Dichtungsmaterial
PUR eingeschäumt
Dichtungsmaterial Deckel
PUR eingeschäumt
Einbaubefestigung
geschraubt
Einsatzgebiete
Hafenanlagen, Maschinenbau, Transportwesen, Schiffbau, Verpackungsindustrie, Prozessindustrie
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
Befestigungslaschen, Montage durch die Gehäuserückwand
Materialstärke Deckel
1,25 mm
Materialstärke Gehäuse
1,25 mm
Normen
DIN EN 62208, IEC 60529
Oberfläche
gebürstet
Schlagfestigkeit
10.00 J
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Werkstoff
Edelstahl 1.4301 (304)
Zugangsöffnung Breite
142,5 mm
Zugangsöffnung Höhe
242,5 mm
Öffnungswinkel Deckel
125 °
Bestückung horizontal
WDU 10 / ZDU 10
3x9
WDU 16 / ZDU 16
3x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x17
WDU 35 / ZDU 35
3x5
WDU 4 / ZDU 4
3x14
WDU 6 / ZDU 6
3x11
Bestückung vertikal
WDU 10 / ZDU 10
1x18
WDU 16 / ZDU 16
1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x36
WDU 35 / ZDU 35
1x11
WDU 4 / ZDU 4
1x30
WDU 6 / ZDU 6
1x23
Erdung Gehäuse
Erdung Gehäuse Deckel
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
Erdung Gehäuse extern
M6 Erdungsniet
Erdung Gehäuse intern
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
Verschraubungen links
M12
33
M16
27
M20
14
M25
12
M32
5
M40
4
M50
3
M63
2
Verschraubungen oben / unten
M12
21
M16
15
M20
8
M25
6
M32
3
M40
2
M50
2
M63
1
Verschraubungen rechts
M12
33
M16
27
M20
14
M25
12
M32
5
M40
4
M50
3
M63
2
Zertifikatsnummern Gehäuse
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
Zertifikat-Nr. (cULus)
E243298
Zulassungsumgebung
cULus
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E243298
Ausführung
Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 300 mm, Breite: 200 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), gebürstet, silber
Best.-Nr.
2470690000
Typ
KEBI QL 302015 S2B0
GTIN (EAN)
4050118590326
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis
2022-12-12
Tiefe
150 mm
Tiefe (inch)
5,905 inch
Höhe
300 mm
Höhe (inch)
11,811 inch
Breite
200 mm
Breite (inch)
7,874 inch
Durchmesser
9 mm
Befestigungsmaß Höhe
250 mm
Befestigungsmaß Breite
150 mm
Wandstärke, min.
1,25 mm
Wandstärke, max.
1,25 mm
Nettogewicht
3.390 g
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
Einsatztemperaturbereich
-40 °C to 85 °C
Betriebstemperatur, max.
85 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
Vierteldrehverschluss mit Schlitzeinsatz
Dichtungsmaterial
PUR eingeschäumt
Dichtungsmaterial Deckel
PUR eingeschäumt
Einbaubefestigung
geschraubt
Einsatzgebiete
Hafenanlagen, Maschinenbau, Transportwesen, Schiffbau, Verpackungsindustrie, Prozessindustrie
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
Befestigungslaschen, Montage durch die Gehäuserückwand
Materialstärke Deckel
1,25 mm
Materialstärke Gehäuse
1,25 mm
Normen
DIN EN 62208, IEC 60529
Oberfläche
gebürstet
Schlagfestigkeit
10.00 J
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Werkstoff
Edelstahl 1.4301 (304)
Zugangsöffnung Breite
142,5 mm
Zugangsöffnung Höhe
242,5 mm
Öffnungswinkel Deckel
125 °
WDU 10 / ZDU 10
3x9
WDU 16 / ZDU 16
3x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x17
WDU 35 / ZDU 35
3x5
WDU 4 / ZDU 4
3x14
WDU 6 / ZDU 6
3x11
WDU 10 / ZDU 10
1x18
WDU 16 / ZDU 16
1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x36
WDU 35 / ZDU 35
1x11
WDU 4 / ZDU 4
1x30
WDU 6 / ZDU 6
1x23
Erdung Gehäuse Deckel
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
Erdung Gehäuse extern
M6 Erdungsniet
Erdung Gehäuse intern
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
M12
33
M16
27
M20
14
M25
12
M32
5
M40
4
M50
3
M63
2
M12
21
M16
15
M20
8
M25
6
M32
3
M40
2
M50
2
M63
1
M12
33
M16
27
M20
14
M25
12
M32
5
M40
4
M50
3
M63
2
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
Zertifikat-Nr. (cULus)
E243298
Zulassungsumgebung
cULus
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E243298
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.