Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Koppelrelais und Halbleiterrelais
Analogsignalverarbeitung
Stromversorgung
Elektronikgehäuse
Blitz- und Überspannungsschutz
e-mobility
Photovoltaik
Feldbusverteiler
Schaltnetzgeräte
Elektronische Lastüberwachung
Kommunikationsmodule
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
DC/DC Wandler
Dioden- und Redundanzmodule
Pre Charge Unit
Dezentrale Schaltnetzgeräte IP65
Dezentrale elektronische Lastüberwachung IP65
Zubehör
Connect Power PROtop
Connect Power PROmax
Connect Power PROeco
Connect Power PRObas
Connect Power INSTA POWER
Connect Power PRO PM
Connect Power PROtop 1-phasig
Connect Power PROtop 3-phasig
Connect Power PROtop für höchste Ansprüche 1-phasig
Connect Power PROtop für höchste Ansprüche 3-phasig
Connect Power PROtop mit Weitbereichseingang
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr.
2467060000
Typ
PRO TOP3 120W 24V 5A
GTIN (EAN)
4050118481969
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
125 mm
Tiefe (inch)
4,921 inch
Höhe
130 mm
Höhe (inch)
5,118 inch
Breite
39 mm
Breite (inch)
1,535 inch
Nettogewicht
967 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-25 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur
5...95 % keine Betauung
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Eingang
Anschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Eingangssicherung (intern)
Nein
Eingangsspannungsbereich AC
3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC
Eingangsspannungsbereich DC
450...800 V DC
Einschaltstrom
max. 10 A
Empfohlene Vorsicherung
1 - 2 A, Char. C
Frequenzbereich AC
45…65 Hz
Nenneingangsspannung
3x 400...3x 500 V AC (Weitbereichseingang)
Nennleistungsaufnahme
134,8 VA
Stromaufnahme im Verhältnis zur Eingangsspannung
Spannungsart
AC 3-phasig
Eingangsspannung
320 V
Eingangsstrom
1 A
Spannungsart
DC
Eingangsspannung
400 V
Eingangsstrom
0,4 A
Überspannungsschutz Eingang
Varistor
Ausgang
Anschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Anstiegszeit
≤ 100 ms
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung, Bemerkung
anpassbar mit Potentiometer oder Kommunikationsmodul
Ausgangsspannung, max.
28,8 V
Ausgangsspannung, min.
22,5 V
DCL - Spitzenlastreserve
Vielfaches des Nennstroms
150 %
Dauer des Boostes
5 s
Vielfaches des Nennstroms
600 %
Dauer des Boostes
15 ms
Nennausgangsspannung
24 V DC ± 1 %
Nennausgangsstrom @ UNenn
5 A @ 60 °C
Netzausfall-Überbrückungszeit
> 20 ms @ 115V AC/ 230 VAC
Parallelschaltbarkeit
ja, max 10
Restwelligkeit, Schaltspitzen
<50 mVss @ UNenn , Full Load
Schutz gegen Rückspannung
Ja
Allgemeine Angaben
Conformal Coating
Nein
Derating
> 60 °C (2,5 % / 1 °C)
Erdableitstrom, max.
3,5 mA
Gehäuseausführung
Metall, korrosionsbeständig
Gewicht
865 g
Kurzschlussschutz
Ja, intern
Leistungsfaktor (ca.)
> 0,4 @ 3x 400 VAC
MTBF
Entsprechend Norm
SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min.
2.000.000 h
Umgebungstemperatur
25 °C
Eingangsspannung
400 V
Ausgangsleistung
120 W
Betriebszyklus
100 %
Entsprechend Norm
SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min.
934.000 h
Umgebungstemperatur
40 °C
Eingangsspannung
400 V
Ausgangsleistung
120 W
Betriebszyklus
100 %
Netzausfallüberbrückung @ INenn
> 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Schutzart
IP20
Start up
≥ -40 °C
Wirkungsgrad
89%
Überspannungskategorie
III, II
EMV / Schock / Vibration
Festigkeit gegen Schock IEC 60068-2-27
30g in allen Richtungen
Festigkeit gegen Vibration IEC 60068-2-6
2,3 g (auf DIN Schiene), 4 g (bei Direktmontage)
Störfestigkeitsprüfung nach
EN 55024, EN 55032 (EN 55022), EN 61000-6-1, 2, 3, 4
Isolationskoordination
Isolationsspannung Ausgang / Erde
0,5 kV
Isolationsspannung Eingang / Ausgang
3,5 kV
Isolationsspannung Eingang / Erde
3,2 kV
Schutzklasse
I, mit PE-Anschluss
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III, II
Elektrische Sicherheit (angewandte Normen)
Ausrüstung mit elektronischen Betriebsmitteln
nach EN50178 / VDE0160
Elektrische Ausrüstung von Maschinen
nach EN60204
Schutz gegen gefährliche Körperströme
nach VDE0106-101
Schutzkleinspannung
SELV nach IEC 60950-1, PELV gemäß EN60204-1
Sichere Trennung / Schutz gegen elektrischen Schlag
VDE0100-410 / nach DIN57100-410
Sicherheitstransformatoren für Schaltnetzgeräte
Gemäß EN 61558-2-16
Anschlussdaten (Ausgang)
Anschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Anzahl Klemmen
5 (+ + / - - -)
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min.
26 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min.
0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min.
0,2 mm²
Anschlussdaten (Eingang)
Anschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Anzahl Klemmen
4 für L1/L2/L3/PE
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min.
20 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min.
0,5 mm²
Anschlussdaten (Signal)
Anschlusstechnik
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max.
16
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min.
26 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min.
0,14 mm²
Signalisierung
LED Grün/ Rot
Grün: Betrieb (störungsfrei), Grün blinkend: Vorwarnung I>90%, Grün/Rot blinkend: Ausgang abgeschaltet (Switch Off Mode), Rot blinkend: Überlast / Fehler
Potenzialfrei Kontakt
Ja
Status Relais (max.Belastung)
Ausgangsspannung OK (30 V DC / 1 A)
Zulassungen
Institut (cULus)
CULUS
Institut (cULusEX)
CULUSEX
Zertifikat-Nr. (cULus)
E258476
Zertifikat-Nr. (cULusEX)
E470829
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ECLASS 10.0
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
Best.-Nr. :
2467080000
Typ:
PRO TOP3 240W 24V 10A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr. :
2467100000
Typ:
PRO TOP3 480W 24V 20A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr. :
2467150000
Typ:
PRO TOP3 480W 48V 10A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 48 V
Best.-Nr. :
2467120000
Typ:
PRO TOP3 960W 24V 40A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr. :
2467170000
Typ:
PRO TOP3 960W 48V 20A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 48 V
Ausführung
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr.
2467060000
Typ
PRO TOP3 120W 24V 5A
GTIN (EAN)
4050118481969
VPE
1 Stück
Tiefe
125 mm
Tiefe (inch)
4,921 inch
Höhe
130 mm
Höhe (inch)
5,118 inch
Breite
39 mm
Breite (inch)
1,535 inch
Nettogewicht
967 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-25 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur
5...95 % keine Betauung
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Anschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Eingangssicherung (intern)
Nein
Eingangsspannungsbereich AC
3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC
Eingangsspannungsbereich DC
450...800 V DC
Einschaltstrom
max. 10 A
Empfohlene Vorsicherung
1 - 2 A, Char. C
Frequenzbereich AC
45…65 Hz
Nenneingangsspannung
3x 400...3x 500 V AC (Weitbereichseingang)
Nennleistungsaufnahme
134,8 VA
Stromaufnahme im Verhältnis zur Eingangsspannung
Spannungsart
AC 3-phasig
Eingangsspannung
320 V
Eingangsstrom
1 A
Spannungsart
DC
Eingangsspannung
400 V
Eingangsstrom
0,4 A
Überspannungsschutz Eingang
Varistor
Anschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Anstiegszeit
≤ 100 ms
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung, Bemerkung
anpassbar mit Potentiometer oder Kommunikationsmodul
Ausgangsspannung, max.
28,8 V
Ausgangsspannung, min.
22,5 V
DCL - Spitzenlastreserve
Vielfaches des Nennstroms
150 %
Dauer des Boostes
5 s
Vielfaches des Nennstroms
600 %
Dauer des Boostes
15 ms
Nennausgangsspannung
24 V DC ± 1 %
Nennausgangsstrom @ UNenn
5 A @ 60 °C
Netzausfall-Überbrückungszeit
> 20 ms @ 115V AC/ 230 VAC
Parallelschaltbarkeit
ja, max 10
Restwelligkeit, Schaltspitzen
<50 mVss @ UNenn , Full Load
Schutz gegen Rückspannung
Ja
Conformal Coating
Nein
Derating
> 60 °C (2,5 % / 1 °C)
Erdableitstrom, max.
3,5 mA
Gehäuseausführung
Metall, korrosionsbeständig
Gewicht
865 g
Kurzschlussschutz
Ja, intern
Leistungsfaktor (ca.)
> 0,4 @ 3x 400 VAC
MTBF
Entsprechend Norm
SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min.
2.000.000 h
Umgebungstemperatur
25 °C
Eingangsspannung
400 V
Ausgangsleistung
120 W
Betriebszyklus
100 %
Entsprechend Norm
SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min.
934.000 h
Umgebungstemperatur
40 °C
Eingangsspannung
400 V
Ausgangsleistung
120 W
Betriebszyklus
100 %
Netzausfallüberbrückung @ INenn
> 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Schutzart
IP20
Start up
≥ -40 °C
Wirkungsgrad
89%
Überspannungskategorie
III, II
Festigkeit gegen Schock IEC 60068-2-27
30g in allen Richtungen
Festigkeit gegen Vibration IEC 60068-2-6
2,3 g (auf DIN Schiene), 4 g (bei Direktmontage)
Störfestigkeitsprüfung nach
EN 55024, EN 55032 (EN 55022), EN 61000-6-1, 2, 3, 4
Isolationsspannung Ausgang / Erde
0,5 kV
Isolationsspannung Eingang / Ausgang
3,5 kV
Isolationsspannung Eingang / Erde
3,2 kV
Schutzklasse
I, mit PE-Anschluss
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III, II
Ausrüstung mit elektronischen Betriebsmitteln
nach EN50178 / VDE0160
Elektrische Ausrüstung von Maschinen
nach EN60204
Schutz gegen gefährliche Körperströme
nach VDE0106-101
Schutzkleinspannung
SELV nach IEC 60950-1, PELV gemäß EN60204-1
Sichere Trennung / Schutz gegen elektrischen Schlag
VDE0100-410 / nach DIN57100-410
Sicherheitstransformatoren für Schaltnetzgeräte
Gemäß EN 61558-2-16
Anschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Anzahl Klemmen
5 (+ + / - - -)
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min.
26 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min.
0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min.
0,2 mm²
Anschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Anzahl Klemmen
4 für L1/L2/L3/PE
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min.
20 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min.
0,5 mm²
Anschlusstechnik
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max.
16
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min.
26 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min.
0,14 mm²
LED Grün/ Rot
Grün: Betrieb (störungsfrei), Grün blinkend: Vorwarnung I>90%, Grün/Rot blinkend: Ausgang abgeschaltet (Switch Off Mode), Rot blinkend: Überlast / Fehler
Potenzialfrei Kontakt
Ja
Status Relais (max.Belastung)
Ausgangsspannung OK (30 V DC / 1 A)
Institut (cULus)
CULUS
Institut (cULusEX)
CULUSEX
Zertifikat-Nr. (cULus)
E258476
Zertifikat-Nr. (cULusEX)
E470829
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ECLASS 10.0
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E258476
Zertifikat-Nr. (cULusEX)
E470829
Best.-Nr. :
2467080000
Typ:
PRO TOP3 240W 24V 10A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr. :
2467100000
Typ:
PRO TOP3 480W 24V 20A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr. :
2467150000
Typ:
PRO TOP3 480W 48V 10A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 48 V
Best.-Nr. :
2467120000
Typ:
PRO TOP3 960W 24V 40A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr. :
2467170000
Typ:
PRO TOP3 960W 48V 20A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 48 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.